概览

简介

The SSC Mass Calibration System Power Switch Board supports the SSC Mass Calibration Systems for the ZSC31010, ZSC31015, and ZSC31050 sensor signal conditioner (SSC) ICs (DUTs). It enables switching a power supply for the DUTs of up to 40VDC. It is ordered separately.

特性

  • SSC Mass Calibration System Power Switch Board

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 - 简易格式 PDF 401 KB
技术摘要 登录后下载 PDF 401 KB
2 items

设计和开发

相关评估板和套件

开发板与套件