概览

简介

PARTNER-Jet2は、RZファミリをはじめとするプロセッサ向けソフトウエアのデバッガです。ソフトウェア開発者の立場で「高速性」「利便性」を極めたデバッガです。
PARTNER-Jet2詳細はこちら(http://www.kmckk.co.jp/jet2/)をご覧ください。

RZ/G1シリーズのデバッグに必要なシステム構成と価格は以下のようになります。
(価格は全て、税別です)

  • PARTNER-Jet2 本体
    • Model10(トレースメモリ無し) ・・・100,000円
    • Model20(トレースメモリ 4GB)・・・200,000円
    • Model30(トレースメモリ 8GB)・・・300,000円
  • PARTNER-Jet2デバッガソフト
    • PARTNER-Debugger ARM・・・・・・・・・100,000円
    • Multi-Core Debug Option ARM ・・・・・・・100,000円
    • Linuxサポートパッケージ・・・・・・・・・・50,000円(プロジェクト単位、年間)

システム構成、お見積りなどのお問い合わせはhttp://www.kmckk.co.jp/mitu/jet2.php まで

产品对比

应用