Renesas 提供数控的中频 (IF) 和射频 (RF) 可变增益放大器 (VGA),这些放大器采用了FlatNoise™技术,当增益降低时其噪声不会恶化。 Renesas 的低噪声器件提高了服务质量 (QoS),降低了系统对数据转换器的信噪比 (SNR) 要求,从而降低了系统成本。

一部分Renesas 的数字电压增益放大器采用Glitch-Free 专利技术,其目的是将其最高有效位 (MSB) 转变过程中产生的瞬时“毛刺”最大程度减少 95%,来消除发送和/或接收链路中因衰减设置而引起的过冲(毛刺)。 对于蜂窝基站和其他无线基础设施设备中的接收机和发射机而言,Renesas 的 IF VGA 和 RF VGA 是理想选择。  

关于可变增益放大器(RF VGA DVGA

您可以 把RF 系统中的可变增益放大器 (RF VGA) 简单的理解为放大器(增益器件)和衰减器集成在同一封装中。 我们将使用数控的放大器称作数字可变增益放大器 (DVGA)。 这种器件既用在在发射机中也用在接收机中,目的是在信号链路中增加可调增益器件,这些器件可通过增加或减小衰减值实现增益调节(大小增益场景均可)。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期 降序排列
使用指南与说明
RF Product Selection Guide 指南 PDF 1015 KB

print新闻及更多资源

类型 日期
Working to Achieve 5G Expectations 博客 2018年12月3日