Renesas 可提供各种使用数字或模拟控制的单片硅 RF 衰减器。 Renesas 的所有 RF 衰减器均具有高带宽、低插入损耗、高线性度、高衰减精度以及低误差等特点。 上述 RF 衰减器所适用的应用包括无线基础设施(基站、宽带基础设施 (CATV))、微波无线电、卫星和数据终端、通用通讯设备以及测试和测量设备。

Download: Digital Step Attenuators (PDF)

Renesas 率先推出采用“Glitch-Free™”技术的数字步进衰减器 (DSA),使得客户能够简化其软件界面、提高可靠性、防止损坏功率放大器等昂贵的子组件,并限制数据转换器输入超出额定范围。 我们的创新型 Glitch-Free™ 技术可消除发送和/或接收路径中的衰减设置过冲(毛刺),可将最高有效位 (MSB) 过渡期间的瞬时“毛刺”减少高达 95%。

另外,Renesas 的电压可变衰减器 (VVA) 可为客户提供针对需要更精确衰减应用的模拟控制。 相比同类竞争解决方案,这些 VVA 拥有近一半的低插入损耗以及高 IP3 性能,并且在电压控制范围内为线性衰减 (dB)。 通过使用硅基 RF 半导体技术,Renesas 的衰减器为基于 GaA 的原有半导体技术提供了强大的替代方案。 硅技术提供了更强大的静电放电 (ESD) 保护、更出色的潮湿敏感度等级 (MSL)、更理想的热性能、更低的电流消耗以及硅技术久经验证的可靠性。

关于 RF 衰减器和数字衰减器

在无线电发送器或接收器信号链中,RF 衰减器的目的是,能够基于系统的需要来调整信号幅度。 通常使用数字衰减器 (DSA) 或模拟衰减器 (VVA) 来调整衰减值。 至于选择模拟衰减器还是数字衰减器,需要基于应用的要求进行权衡。 Renesas 的专业工程师能够帮助客户选择最合适的器件。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
RF Product Selection Guide 指南 PDF 1015 KB

print新闻及更多资源