瑞萨电子可提供高度集成的多通道系统电源管理解决方案,以满足新一代便携式和固定式电子产品的性能、效率和功能要求。 瑞萨的 PMIC 解决方案旨在帮助系统设计人员减少物料清单 (BOM)、克服散热难题、简化 PCB 布线,并提高监测和控制能力。

便携式多核处理器的智能、可扩展、分布式电源管理

全新的瑞萨 P91E0A 是可扩展、可编程的多通道 PMIC 解决方案,专为满足新一代 Intel® Atom™ SoC(22nm 及更小)的电源管理要求而设计 。 P91E0A 可支持瑞萨的专利智能、可扩展、分布式电源,从而帮助系统设计人员提高 PMIC 的输出电流能力以满足应用需求。 配套的瑞萨 P9148A 外部电源每个可提供高达 6 A 的额外峰值电流。 此功能可确保 PMIC 解决方案能够并被优化以满足 SoC 不断发展的电源要求,从而尽可能减少开发风险。 此外,附加电源模块的模块化特性则为负载点调节、电路板布线和热分布提供了巨大的灵活性。

Download:Highly-Integrated PMIC for Enterprise SSD and Computing Applications (Chinese) (PDF | English, 简体中文)

了解有关瑞萨专利电源技术的更多信息