Support is limited to customers who have already adopted these products.

Renesas triacs, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150℃ and are provided in a variety of packages, are ideal for white goods and home appliances.

特性

  • IT (RMS) : 10 A
  • VDRM : 600 V
  • IFGTI , IRGTI, IRGTIII : 50 mA
  • Viso : 1800 V
  • The product guaranteed maximum junction temperature 150°C.
  • Insulated Type
  • Planar Type
  • UL Recognized : File No. E223904

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
star BCR10LM-12LD Datasheet 数据手册 PDF 96 KB
Discrete & Power Devices Brochure 手册 PDF 1.92 MB
Analog ICs Brochure 日本語 手册 PDF 4.20 MB
模拟&功率器件型号速查手册 手册 PDF 3.28 MB
瑞萨 分立器件 综合产品目录 晶体管/二极管/双向晶闸管/晶闸管 手册 PDF 11.56 MB
晶闸管/双向晶闸管 使用时的注意事项 其他 PDF 1.02 MB
晶闸管/双向晶闸管 型号的命名方法 其他 PDF 277 KB
晶闸管/双向晶闸管 操作时的注意事项 其他 PDF 361 KB
晶闸管/双向晶闸管 文字符号的说明 其他 PDF 345 KB
可靠性手册 其他 PDF 15.93 MB

file_download下载