MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • High speed switching
  • Capable of 4.5 V gate drive
  • Low drive current
  • High density mounting
  • Low on-resistance
  • Pb-free
  • Halogen-free
  • 产品选择

    器件号 Part Status Pkg. Type Carrier Type Buy Sample
    Active WPAK(3F) Embossed Tape
    Availability

    文档

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    数据手册与勘误表
    RJK03M2DPA Datasheet 数据手册 PDF 154 KB
    应用指南 & 白皮书
    Attention of Handling Semiconductor Devices 日本語 应用文档 PDF 648 KB
    其他
    RJK03M2DPA SPICE Data 模型 LIB 3 KB