The 2SK3482-Z is a Nch Single Power Mosfet 100V 36A 33Mohm Mp-3Z/To-252.

特性

  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 33 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 18 A)
    RDS(on)2 = 39 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 18 A)
  • Low Ciss : Ciss = 3600 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode
  • TO-251/TO-252 package
  • description文档

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    数据手册与勘误表
    2SK3482 Data Sheet 数据手册 PDF 244 KB
    应用指南 & 白皮书
    Attention of Handling Semiconductor Devices 日本語 应用文档 PDF 648 KB