概览

简介

The 2SJ621 is a Pch Single Power Mosfet -12V -3.5A 44Mohm Tmm/Sc-96.

特性

  • 1.8 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 44 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –2.0 A)
    RDS(on)2 = 56 mΩ MAX. (VGS = –3.0 V, ID = –2.0 A)
    RDS(on)3 = 62 mΩ MAX. (VGS = –2.5 V, ID = –2.0 A)
    RDS(on)4 = 105 mΩ MAX. (VGS = –1.8 V, ID = –1.5 A)
  • 产品对比

    应用

    文档

    类型 文档标题 日期
    手册 PDF 8.73 MB
    应用文档 PDF 648 KB 日文
    数据手册 PDF 201 KB 日文
    3 items

    设计和开发

    模型