图像
瑞萨电子的计算电源产品具备高达 ±0.5% 的高准确率、并联/串行 VID 支持、相位下降、节能型 CCM/DEM 模式转换和 I2C 功能。我们的多相调制技源于我们在计算领域模拟多相控制器方面的丰富经验。
我们的产品支持处理器串行通信、功率级控制和监测。 所有产品均符合英特尔/AMD 规范。 瑞萨电子的处理器电源产品配备 R3/R4 和 EAPP 调制方案,已在众多客户设计内得到反复验证,具备超快负载瞬态响应、所有负载条件下的精确电流平衡以及出色的稳定性。