瑞萨电子的 DC/DC 转换器产品组合包括线性稳压器、开关稳压器、控制器、PMIC 和电源模块。 这些产品系列涵盖各类拓扑结构,包括降压、升压和升降压。

关于汽车产品,请参阅汽车电源管理.

电源管理零件的成本与复杂性考量

成本复杂性拓扑图例描述
$star线性稳压器(LDO)单输出和多输出线性稳压器/LDO
$$star star降压稳压器(集成开关)带有控制器、驱动器和电源 FET 的单一封装的单输出和多输出降压稳压器
$$star star升降压稳定器(集成式 FET)带有控制器、驱动器和电源 FET 的单一封装的单输出和多输出升降压稳压器
$$star star升压稳定器(集成式 FET)带有控制器、驱动器和电源 FET 的单一封装的单输出和多输出升压稳压器
$$$$$star电源模块(集成电感器和 FET)带控制器、驱动器、电源 FET 和电感器的单一封装完全集成的降压模块
$$star star star star降压控制器(外部 FET)板上带和不带驱动器的单和多输出降压控制器
$$$star star star star star模拟多相 DC/DC 开关控制器板上带和不带驱动器的多相降压控制器
$$$$star star star star电源管理芯片 (PMIC)用于特殊电源应用的多输出降压和升压控制器、稳压器、LDO 和其他功能

利用 PowerCompass Tool 工具开始您的电源设计。

降压、升压和升降压转换器

瑞萨电子提供众多选件,适用于具有降压、升压和降压-升压拓扑的 DC/DC 转换器、控制器和稳压器。

降压转换器

什么是降压转换器?

降压转换器是一种 DC/DC 电源转换器,具有降低电压和提升电流的功能。当电源电压高于 Vin 时,就需要用这种转换器降低电压。通常降压转换器只需最小尺寸外部元件就能实现最高效率的解决方案。

如果您不确定是低功率线性稳压器还是高效率开关稳压器更适合您的设计,请点击线性稳压器和开关稳压器了解更多。

升压转换器

什么是升压转换器?

升压转换器是一种 DC/DC 电源转换器,提供比输入电压更高的输出电压。这种驱动器可以提升电压小于 Vin 的电源电压。

升降压转换器

什么是升降压转换器?

升降压转换器可产生大于或小于输入电压的输出电压。 使用升降压解决方案的优点是可在整个电源电压范围内调节输出电压。 升降压转换器解决方案通常比降压转换器解决方案效率更低、占地面积更大。

分类

升压/降压(升降压)

在整个电源电压范围内调节输出电压

升压型

输出电压大于输入电压的 DC/DC 电源转换器

电荷泵(无电感器)

进行电源电压转换的单片 CMOS 电压转换集成电路

降压型

适用于电压降压和电流升压的 DC/DC 电源转换器

文档

High-Performance 80V Buck-Boost and Dual-Phase Controllers

A brief overview of the highest-performance 80V DC/DC controllers and why they are the best solutions for data center servers, 48V telecom and rugged industrial equipment designs that require extra voltage margin.