概述

瑞萨电子提供各种光电子器件,包括速率为 1-15Mbps 的高速响应 IC 输出光电耦合器(光耦合器),以及具有高隔离电压、高工作温度以及符合各种国际安全标准的通用晶体管输出器件。对于电动机应用,专用光电耦合器能够提供高隔离电压、高工作温度、高输出电流和高速开关。此外,瑞萨电子还提供用于光纤领域的各种超高速器件,以及固态继电器 (OCMOS FET)。

浏览产品

瑞萨电子提供各种光电子器件,包括高速光电耦合器/光耦合器、用于光纤通信IC和用于工业领域的蓝紫激光二极管。

光电耦合器/光耦合器 IC 输出

PS8xxx / PS9xxx 系列包括各种 IC 输出光电耦合器(光耦合器),具有从 1 Mbps 到 15 Mbps 的高速响应和各种可以进行表面贴装 (SMD) 的 DIP 和 SOP 封装。

高速模拟输出

高速数字输出

高速 CMOS 输出

隔离放大器模拟输出

隔离放大器数字输出

光电耦合器/光耦合器晶体管输出

PS2xxx 系列包括各种晶体管输出通用光电耦合器(光耦合器),具有高隔离电压、高工作温度并且符合各种国际安全标准。

直流单路输入

直流达林顿管输入

交流单路输入

交流达林顿管输入

低输入电流

高集电极-发射极电压

光电耦合器/光耦合器电动机

PS9xxx 系列包括各种电机驱动光电耦合器(光耦合器),具有高隔离电压、高工作温度、高输出电流和高速开关。

IPM 驱动

IGBT 驱动

光纤器件

瑞萨电子了解光纤器件是构建全球信息网络的关键器件,因此利用先进的研发、设计、开发和质量管理专业技术,打造了适用于各种光纤通信领域的多样化产品组合。

激光 CWDM DFB-LD

用于光纤通信的 1310/1490/1550 nm DFB-LD

用于 OTDR 的激光 FP/DFB-LD

探测器

蓝紫激光

适用于工业应用的蓝紫激光光源。

蓝紫激光

激光二极管驱动器 (LDD)

瑞萨电子开发了用于 RGB 扫描激光投影系统以及微型激光投影仪的新 LDD。

激光二极管驱动器 (LDD)

视频

相关视频

5:48
瑞萨电子为智能工厂、智能基础设施和其他工业领域提供了一系列全面的微控制器。
04:19
瑞萨电子的 RV1S9x60A 光电耦合器是开发高性能、高可靠性自动化设备和绿色能源系统的理想选择。
5:48
瑞萨电子为智能工厂、智能基础设施和其他工业领域提供了一系列全面的微控制器。
04:19
瑞萨电子的 RV1S9x60A 光电耦合器是开发高性能、高可靠性自动化设备和绿色能源系统的理想选择。
5:48
瑞萨电子为智能工厂、智能基础设施和其他工业领域提供了一系列全面的微控制器。
04:19
瑞萨电子的 RV1S9x60A 光电耦合器是开发高性能、高可靠性自动化设备和绿色能源系统的理想选择。