欢迎开始使用瑞萨电子提供的 RZ/A MPU。该页面指导您了解快速启动和运行 RZ/A1 或 RZ/A2 器件的评估装置的步骤。在下面的选项卡中选择希望使用的代次,开始使用。

查看有关 RZ/A 系列的更多信息

采用 DRP 技术的 RZ/A2M MPU

利用采用 DRP 技术的 RZ/A2M MPU 轻松启动和运行。


第 1 步:获取套件

获取 RZ/A2M 评估板套件。这是一个评估板,用于通过 RZ/A2M MPU 开发和评估相机输入、LCD 显示器、以太网连接及 DRP 运行等应用。 该套件包括 CPU 板、子板、显示输出板、MIPI 摄像头模块、Segger J-Link Lite、USB 电缆、快速入门指南。

获取 RZ/A2m 评估板套件


第 2 步:下载软件

下载采用 DRP 技术的 RZ/A2M MPU 软件包。我们建议对于快速评估感兴趣的新用户使用基于 FreeRTOS 的 RZ/A2M 软件开发套件。

RZ/A2M FreeRTOS 软件开发套件包含 RZ/A2M 软件包、e2开发环境、TES Giuliani 提供的 GUI 开发工具,以及显示器和摄像头开发支持工具 QE。

下载 RZ/A2M 软件开发套件


第 3 步:开发

从一个可用的示例设计中加载评估演示设计。每个设计都附带版本发布说明和相关源代码。可以在 RZ/A2M 产品页面的示例代码选项卡中获取。

查看评估演示设计

此外,还可以点击以下链接获取版本发布说明。


Linux 选项

作为一个选项,您可以选择使用瑞萨电子提 供的Execute In Place (XIP) Linux 平台评估 RZ/A2M 器件。

用于 RZ/A2M 的 XIP Linux 库

 

RZ/A1 MPU

利用 RZ/A1LU MPU 轻松启动和运行。


第 1 步:获取套件

获取 STREAM-IT! RZ 开发板。这是一个评估板,用于通过 RZ/A1LU 开发和评估摄像头开发和评估相机摄像头输入、LCD 显示器及以太网连接等应用。

获取 STREAM-IT! RZ


第 2 步:下载软件

下载 RZ/A1LU MPU 的软件包。我们建议对于快速评估感兴趣的新用户使用基于 FreeRTOS 的 RZ/A1LU 软件开发套件。

RZ/A1LU FreeRTOS 软件开发套件包含 RZ/A1LU 软件包、e2studio 开发环境、TES Giuliani 提供的 GUI 开发工具,以及显示器和摄像头开发支持工具 QE。

下载 RZ/A1LU 软件开发套件


第 3 步:开发

从 RZ/A1LU 软件包中包含的一个设计中加载评估演示设计。在安装软件包时将会加载这些设计。 每个设计均在软件包中包含应用指南和源代码。

  • GUI 示例程序
  • 触控面板工具
  • 视频工具
  • 摄像头示例程序 SDK

Linux 选项

作为一个选项,您可以选择使用瑞萨电子提供的就地执行 (XIP) Linux 平台评估 RZ/A1LU 套件。

用于 RZ/A1LU 的 XIP Linux 库

 

 

相关视频


瑞萨电子RZ/A软件包帮您快速开始 HMI 设计

RZ/A软件包帮您快速开始 HMI 设计,并迅速实现创新。


瑞萨电子RZ/A软件包 – 里面有什么?

RZ/A软件包有三个主要组件:RZ/A基础软件﹑TCP/IP堆栈﹑USB堆栈,以及示例应用程序。


RZ/A入门套件

RZ/A 入门套件是启动和运行RZ/A软件包的最佳方式。