RZ/A 系列 MPU:同时兼备 MPU 的强大功能和 MCU 的简便性

高性能 RZ/A 系列 MPU 保留了瑞萨电子微控制器 (MCU) 的易用性,同时结合了瑞萨电子的专有技术和 Arm® 生态系统。 RZ/A 器件提供高达 10 MB 的片上 SRAM,可以缓存高达 WXGA 分辨率的图形,而无需借助外部 SDRAM。该功能可以从QSPI 闪存现场执行代码 (XIP),大幅简化了电路板的设计。再加上其高带宽 128 位宽并行数据总线,RZ/A 还支持更快速的图形处理、数字音频信号处理等。

 

下一步

入门

了解如何开始使用 RZ/A1LU 和 RZ/A2M。

开始使用

 

RZ/A MPU 提供比MCU更高的性能,同时降低系统成本。

 

  • 高达 1000 DMIPS 下的 Arm Cortex-A9 CPU
  • 高达 10 MB 的片上 RAM
  • 片上HMI 硬件(GPU和摄像头接口)
  • 支持从 QSPI 闪存现场执行代码 (XIP)

 

 

 

RZ/A MPU 包括片上图形显示和摄像头输入功能


 

RZ/A MPU 通过免费的 RZ/A 软件包降低开发成本

  • 带有FreeRTOS 的RZ/A 软件包
  • e2studio 综合开发环境
  • TES Guiliani GUI 开发工具支持
  • 用于显示和摄像头开发的QE工具支持
  • 提供 Linux 发行版软件

RZ/A1LU 软件开发套件
RZ/A2M 软件开发套件
RZ 系列软件和工具

软件包

开发环境

GUI 开发工具

RZ/A 显示开发支持工具


与 RZ/A1 MPU 相比,采用 DRP 技术的 RZ/A2M MPU 将图像处理性能提高了 10 倍

  • 动态可配置处理器 (DRP) 技术加速了图形处理
  • 利用DRP做图像处理+CPU做推理计算可实现嵌入式AI解决方案

RZ/A2M MPU 设计用于需要进行高速图像处理的智能设备、网络摄像头、服务机器人、扫描仪产品和工业机器中基于 e-AI 的成像。它结合专有 DRP 技术,提供独特的图像识别和机器视觉混合方法,实现了图像数据快速预处理和特征提取,并通过与 Arm® Cortex®-A9 CPU 紧密配合来实现 AI 推理功能。

下一步:

了解有关 RZ/A2M MPU 的更多信息
了解有关 DRP 技术的更多信息
了解有关瑞萨电子 e-AI 技术的更多信息

 

RZ/A2M MPU 荣获电子产品 2018 年度最佳产品奖

RZ/A2M 微处理器 (MPU) 采用动态可配置处理器 (DRP) 技术,获得了电子产品 MPU 和 MCU 类的年度最佳产品奖这一殊荣。DRP 基于大规模并行有线逻辑架构构建,可以在每个处理器周期的不同数据集执行不同的运算。因此,RZ/A2M 能够以较低的功耗和完整的灵活性提供实时图形处理功能,且性能比上一代产品 RZ/A1 高出 10 倍。创新的RZ/A2M还包括 4 MB 片上 SRAM、MIPI摄像头接口、通过增加双通道以太网支持增强了网络功能,并通过片上硬件加密加速器增强了安全功能。

开始使用 RZ/A2M MPU


 

RZ/A1 MPU 功能一览

开始使用 RZ/A1LU MPU

(点击任何系列名称,查看详情)

 

 

RZ/A1LC

RZ/A1L

RZ/A1LU

RZ/A1M

RZ/A1H

CPU/频率

Cortex-A9/400MHz

支持的闪存 ROM

NOR,

串行 NOR(SDR)

NOR,

串行 NOR(DDR)

NOR,

串行 NOR(DDR*1),

NAND

片上 RAM

2MB

3MB

5MB

10MB

RAM 接口

SDRAM

图形引擎

不可用

2D(OpenVG)

LCD 控制器

VDC5(1ch)

VDC5(2ch)*2

摄像头接口

数字(并行)

数字(并行)

模拟

JPEG 编解码器单元

不可用

可用

以太网

10/100base Ether x 1

10/100base Ether x 1 或 EthernetAVB x1

连接

USB2.0 x 2 (FS/HS)
SD x 2

封装

176BGA*4

176QFP, 208QFP,

176BGA*4

176QFP, 208QFP,

233BGA*5,

176BGA*4

256QFP, 324BGA

256BGA*4

*1 适用频率限制
*2 可以同时使用 2 通道
*3 可选
*4 用于工业/消费电子
*5 正在开发中