32位微控制器,适用于工业﹑家电和机器人应用的电机控制

RX72T 系列微控制器是搭载RXv3第三代RX CPU内核的产品,是电机控制应用的最佳选择。 RX72T系列可通过最大200 MHz工作频率的CPU内核和电机控制外设,能同时控制多达四台电机。 内置的加密和安全特性还为变频控制应用提供了新的附加价值。

关键特性

  • RXv3 内核 200 MHz (5.8 CoreMark/MHz)
  • 2.7 至 5.5 V
  • 工作温度 -40 至 105 °C
  • 程序闪存最高 1 MB,SRAM 最高 128 KB
  • 专用加速器
    • RXv3寄存器批量保存
    • 三角函数计算器
  • 模拟增强
    • 12 位 A/D 转换器 x 30通道, 3 单元;12 位 D/A 转换器 x 2 通道
    • 6 通道比较器, 6 通道伪差分 PGA
  • 200 MHz PWM
    • 可支持3种模式切换: 4 通道 3 相互补,2 通道 5 相互补,10 通道单相互补
    • 4 通道高分辨率 PWM,实现最小时间调节 195 ps
  • 可信安全 IP Lite (AES/TRNG)

存储器 - 引脚数矩阵

Flash
SRAM

1 MB
128 KB
512 KB
128 KB
Pins
Package
100
LFQFP
144
LFQFP

评估平台、参考设计和工具

24V 电机控制评估系统

轻松评估瑞萨电子电机控制解决方案

瑞萨电子适用于RX72T的入门套件

打开套件后,您可立即开始评估 RX72T

选型指南/手册

您可以在此处找到 可订购器件号的说明

软件和硬件支持信息

标题 描述
My Renesas 创建一个My Renesas帐户以使用我们的工具下载服务,接收电子通讯/更新通知,并利用我们的其他服务。
电子学习 用于学习有关微控制器和微处理器的信息。
常见问题 常见问题和有用的发展提示。
论坛 论坛和社区站点,可与使用瑞萨产品的其他人共享技术信息,问题和意见。

 

软件设计支持

标题 描述
e² studio 基于CDT插件的集成环境 (IDE),支持全球流行的开源集成开发环境“Eclipse”和C/C++语言开发。
CS+ 该集成开发环境(IDE)可用于编码,组装,编译和仿真。CS + 还包括入门套件。
E2 仿真器精简版 该入门级的片上调试仿真器以较低的价格提供与E1仿真器相同的功能。
E2 仿真器 该片上调试仿真器具有先进的功能,可提高开发效率。 除了从调试到闪存编程的基本功能外,还支持热插件和外部触发器作为标准项目。 该仿真器还可以通过高速下载(与E1仿真器相比)来缩短开发时间,并且可以与各种解决方案(例如,对正在开发的系统消耗的电流进行调整)结合使用。
E20 仿真器 当与RX600和RX700 MCU结合使用时,该片上调试仿真器具有增强的调试功能,例如大容量跟踪和实时RAM监视(此仿真器提供的调试功能与其他MCU的E1仿真器相同)。
E1 仿真器 该片上调试仿真器是提供基本调试功能的标准模型(于2019年12月下旬停产)。

 

Hardtware Design Support

Title Description
IBIS/BSDL IBIS standard simulation data is required for high-speed board design and can be used to run simulations to examine and troubleshoot issues such as waveform reflection, ringing, and so on, before producing the actual board.
BSDL is a data input format supported by most IEEE 1149.1 (JTAG)-compliant tools. The automatic test pattern generation (ATPG) and automatic test equipment functions of these tools facilitate testing.
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Action Needed

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.