RX系列旗舰产品追求最高性能

RX72N系列微控制器是一种高性能产品,工作频率为240MHz,配备了RX第三代RXv3 CPU内核。
该产品凭借可在120MHz频率下读取数据的4MB闪存、1MB的SRAM和182个通用I/O端口,能够在单个芯片上实现实时设备控制和网络功能。
它还涵盖了工业和消费类设备所需的HMI和安全性之类功能,有助于缩小外壳尺寸和缩短开发周期。

特性

  • 240MHz操作RXv3内核、双精度FPU、加快中断响应的存储器批量保存功能
  • 4MB闪存(120MHz读取访问、双库功能)、1MB SRAM
  • 182个通用I/O端口
  • 2通道以太网、SD主机I/F、USB 2.0 全速、3ch CAN、QSPI
  • 三角函数运算器(sin、cos、arctan、hypot)加快了电动机的矢量控制
  • TFT LCD控制器、2D绘图引擎、串行声音I/F、CMOS相机I/F
  • 加密引擎(AES、3DES、RSA、ECC、SHA、TRNG)、密钥管理、闪存保护功能
  • 2.7V至3.6V工作单电源
  • 工作环境温度 -40至85℃/-40至105℃

存储器容量/引脚数的阵列

闪存
SRAM

4096 KB
1024 KB
2048 KB
1024 KB
管脚
封装
100
LFQFP
144
LFQFP
145
TFLGA
176
LFQFP
176
LFBGA
224
LFBGA

寻找具有出色硬件和软件兼容性的其他产品? 请查看:

评估平台、参考设计和开发工具

HMI解决方案

它非常适合希望添加“HMI”的客户以及希望轻松评估“彩色LCD和2D绘图性能”的客户 !

安全解决方案

轻松评估“加密功能”以保护您的重要密钥信息!

视频

1:00
通过RX72N和RX66N实现设备控制和联网功能。 详细了解产品的优势和方便快速评估的解决方案套件。
1:00
通过RX72N和RX66N实现设备控制和联网功能。 详细了解产品的优势和方便快速评估的解决方案套件。
1:00
通过RX72N和RX66N实现设备控制和联网功能。 详细了解产品的优势和方便快速评估的解决方案套件。

您可以在此处找到 可订购器件号的说明

软件和硬件支持信息

标题 描述
My Renesas 创建一个My Renesas帐户以使用我们的工具下载服务,接收电子通讯/更新通知,并利用我们的其他服务。
电子学习 用于学习有关微控制器和微处理器的信息。
常见问题 常见问题和有用的发展提示。
论坛 论坛和社区站点,可与使用瑞萨产品的其他人共享技术信息,问题和意见。

 

软件设计支持

标题 描述
e² studio 基于CDT插件的集成环境 (IDE),支持全球流行的开源集成开发环境“Eclipse”和C/C++语言开发。
CS+ 该集成开发环境(IDE)可用于编码,组装,编译和仿真。CS + 还包括入门套件。
E2 仿真器精简版 该入门级的片上调试仿真器以较低的价格提供与E1仿真器相同的功能。
E2 仿真器 该片上调试仿真器具有先进的功能,可提高开发效率。 除了从调试到闪存编程的基本功能外,还支持热插件和外部触发器作为标准项目。 该仿真器还可以通过高速下载(与E1仿真器相比)来缩短开发时间,并且可以与各种解决方案(例如,对正在开发的系统消耗的电流进行调整)结合使用。
E20 仿真器 当与RX600和RX700 MCU结合使用时,该片上调试仿真器具有增强的调试功能,例如大容量跟踪和实时RAM监视(此仿真器提供的调试功能与其他MCU的E1仿真器相同)。
E1 仿真器 该片上调试仿真器是提供基本调试功能的标准模型(于2019年12月下旬停产)。

 

软件设计支持信息

标题 概述
CS+ 用于代码编辑、汇编/编译和仿真的集成式开发环境。(包含在入门套件中。)
e2 studio 这是一种基于CDT插件的集成开发环境工具,支持全球流行的开源集成开发环境“Eclipse”和C/C++语言开发。
E1 标准的瑞萨片上调试仿真器,以较低的成本支持用户进行开发调试。(包含在入门套件中。)
E2 Lite
通过和闪存烧写软件(RFP)配合,E2Lite 仿真器还可以作为闪存编程器使用。
瑞萨电子RX72M 入门套件+ 微控制器的评价及初始导入所需开发环境均具备。也推荐用于微控制器的学习。

 

硬件设计支持信息

标题 概述
IBIS/BSDL IBIS为高速板设计所需模拟数据,实现制作实际电路板之前的模拟,且能够事先分析波形反射、振铃等问题点。BSDL为JTAG IEEE 1149.1标准工具大多支持的数据输入格式。这些工具中,可通过自动测试向量生成(ATPG)及自动测试装置(ATE)功能轻松进行测试。
谐振器信息

用户可从下列谐振器厂家站点查找适合“RX72M”各产品的谐振器和匹配电路。

有关振荡器和匹配电路的详细信息,请咨询各振荡器厂家。

 

【主时钟振荡器/副时钟振荡器】

京瓷株式会社:RX72N振荡评估结果,请点击此处

株式会社村田制作所:在链接页面的IC厂家中选择“Renesas Electronics”,然后在IC产品名称中输入“R5F572N”或“RX72N”检索产品。

您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Action Needed

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.