面向单电机控制的32位微控制器,有助于减少电路板面积和BOM成本。

RX13T系列微控制器搭载RX家族32MHz工作主频的RXv1内核、浮点运算单元(FPU)、变频控制计时器(MTU3)及12位A/D转换器等,单芯片实现无刷DC电机的高效变频控制。与现有 RX 产品的兼容性高,方便已有硬件/软件的移植。RX13T系列包括32-pin和48-pin两种少管脚封装,可编程增益放大器(PGA)、比较器、数据闪存、高速内置谐振器(HOCO)等功能,有助于减少电路板面积和BOM元器件。

特征

  • 搭载32MHz工作主频的RXv1内核(3.12CoreMark/MHz)
  • 浮点运算单元(FPU)
  • 2.7V~5.5V宽电压工作
  • 工作温度范围:-40°C~105°C
  • 搭载高达128KB的程序闪存、12KB的SRAM及4KB数据闪存
  • 搭载变频控制计时器MTU3
  • 增强的模拟功能
    • 搭载12位、8通道A/D转换器,支持3通道同步采样/保持电路
    • 比较器×3通道、可编程增益放大器(PGA)×3通道
    • 搭载±1.0%高精度的高速时钟谐振器(HOCO)

内存大小 / 管脚数列表

闪存
SRAM

128 KB
12 KB
开发中 开发中
64 KB
12 KB
开发中 开发中
管脚
封装
32
LQFP
32
HWQFN
48
LFQFP
48
HWQFN

评估平台, 参考设计及开发工具

24V电机控制评估系统

瑞萨电子提供的“24V电机控制评估系统”,可配合多种CPU卡使用。

CPU卡

RX13T CPU卡可搭配24V电机控制评估系统,立即开始电机控制评估。

资源

选型指南/目录

在线学习

Renesas Academy

RX13T 培训课程

您可以在此处找到 可订购器件号的说明

软件和硬件支持信息

标题 描述
My Renesas 创建一个My Renesas帐户以使用我们的工具下载服务,接收电子通讯/更新通知,并利用我们的其他服务。
电子学习 用于学习有关微控制器和微处理器的信息。
常见问题 常见问题和有用的发展提示。
论坛 论坛和社区站点,可与使用瑞萨产品的其他人共享技术信息,问题和意见。

 

软件设计支持

标题 描述
e² studio 基于CDT插件的集成环境 (IDE),支持全球流行的开源集成开发环境“Eclipse”和C/C++语言开发。
CS+ 该集成开发环境(IDE)可用于编码,组装,编译和仿真。CS + 还包括入门套件。
E2 仿真器精简版 该入门级的片上调试仿真器以较低的价格提供与E1仿真器相同的功能。
E2 仿真器 该片上调试仿真器具有先进的功能,可提高开发效率。 除了从调试到闪存编程的基本功能外,还支持热插件和外部触发器作为标准项目。 该仿真器还可以通过高速下载(与E1仿真器相比)来缩短开发时间,并且可以与各种解决方案(例如,对正在开发的系统消耗的电流进行调整)结合使用。
E20 仿真器 当与RX600和RX700 MCU结合使用时,该片上调试仿真器具有增强的调试功能,例如大容量跟踪和实时RAM监视(此仿真器提供的调试功能与其他MCU的E1仿真器相同)。
E1 仿真器 该片上调试仿真器是提供基本调试功能的标准模型(于2019年12月下旬停产)。

硬件设计支持信息

标题 概要
谐振器信息 请参考下方的谐振器制造商链接,以获取与RX13T产品兼容的谐振器和匹配电路。 有关谐振器或匹配的详细信息,请咨询谐振器制造商。
村田制作所:从IC制造商中选择“Renesas Electronics”,然后在IC产品名称搜索框中输入“R5F513T”进行搜索。
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Action Needed

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.