RX23W 集成了对低功耗蓝牙® 5.0及物联网设备至关重要的安全功能,以及触摸按键、USB、CAN等丰富的外设功能,是一种单芯片实现系统控制及无线通信的微控制器。
RX23W MCU具有对低功耗蓝牙5.0远距离和Mesh网络的全功能支持,并提供出色的接收性能。
特性
- RXv2内核54MHz工作频率(4.33CoreMark/MHz)
- 1.8V~3.6V工作电压
- 工作温度 -40~85 °C
- 程序闪存最大512KB、SRAM最大64KB
- 低功耗蓝牙 x1通道
- 内置蓝牙5.0兼容射频收发器和链路层
- 适用LE 1M PHY、LE 2M PHY、LE Coded PHY(125kbps, 500kbps)、LE 广告扩展
- 内置蓝牙专用AES-CCM(128位)加密电路
- USB2.0 主机/ 功能/OTG x1通道
- 全速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)、同步传送、
- 支持BC(电池充电器)
- CAN x1通道
- ISO11898-1 标准的CAN、最大1Mbps传送速度
- SD Host I/F x1通道
- 支持 SD 存储器/SDIO,1 或 4 位 SD 总线
- 自容式:通过单端子单键配置最多支持12个按键
- 互容式:通过 12 个端子的矩阵最大支持 36 个按键
- 增强的模拟功能 12位A/D转换器×14通道、12位D/A转换器×2通道
- Trusted Secure IP Lite (AES/TRNG)
应用
- HMI
- Bluetooth Low Energy Wireless
- Security