点读笔解决方案读取打印在纸上的代码,并播放相应的音频。使用业界最低功耗的RL78/G14微控制器、ID解码器和图像传感器可再现与扫描内容相对应的声音文件。可以使用USB电缆将音频数据从PC保存到Micro SD卡。采用的ISL80505单路输出低压差线性稳压器(LDO),能够在1.8V至6V的输入电压范围内提供高达500mA的输出电流。电池充电控制由ISL6294高输入电压充电器执行。

特性

  • 最短指令执行时间:能更改高速(0.03125μs:高速内部振荡器时钟32MHz运行)到超低速(30.5μs:低速副系统时钟32.768kHz运行)的最短指令执行时间。
  • 通用寄存器:(8位寄存器×8)×4组
  • ROM:128KB,RAM:16KB,数据闪存:8KB
  • 可选择的高速内部振荡器时钟:64/48/32/24/16/12/8/6/4/3/2/1 MHz(TYP.)
  • 内置片上调试功能
  • 内置可选择的上电复位(POR)电路
  • 内置电压检测(LVD)电路
  • 内置看门狗定时器(能以专用低速内部振荡器时钟运行)
  • 内置键中断功能
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制电路
  • 内置十进制校正(BCD)电路
  • I/O端口:26个
  • 定时器
    • 16位定时器:8个通道
    • 12位间隔定时器:1个通道
  • 串行接口
    • CSI:3个通道
    • UART:3个通道
    • 简易I2C通信:3个通道
    • 多主I2C通信:1个通道
  • 8/10位分辨率A/D转换器:8个通道
  • 8/10位分辨率D/A转换器:1个通道
  • 比较器:2个通道
  • 数据传送控制器(DTC)
  • 事件链接控制器(ELC)
  • 待机功能:HALT模式或STOP模式或SNOOZE模式
  • 电源电压:VDD = 1.6V至5.5V
  • 工作环境温度:TA = -40°C至+ 85°C

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
RL78/G14 Data Sheet 数据手册 PDF 1.76 MB
ISL80505 Datasheet 数据手册 PDF 1007 KB
ISL6294 Datasheet 数据手册 PDF 518 KB
使用指南与说明
RL78/G14 User's Manual: Hardware 日本語 手册 PDF 10.83 MB
下载
RL78/G14 Talking Pen 日本語 样例程序 ZIP 2.62 MB
其他
Renesas RL78 Family Microcontrollers Brochure 日本語 传单 PDF 4.88 MB