PM2.5 检测仪是一款便携式设备,可以实时测量和检测空气污染物 PM2.5 的浓度。PM2.5的浓度将显示在 LCD 面板上,并通过 LED 指示灯指示空气质量。作为移动电池,它还具有充电和供电功能,并通过四个 LED 指示灯显示电池容量。如果 PM2.5 浓度超过预设浓度阈值或电池电压低于 2.8V,PM2.5 检测仪会通过蜂鸣器通知您。

该解决方案采用 RL78/L12 低功耗、紧凑型 LCD MCU,具有 I/O 端口、A/D 转换器、蜂鸣器、LCD 控制器、STOP 模式等功能。此设备非常适合用于小型家用电器。此外,ISL97656(DC/DC 转换器 IC)控制电池放电,ISL6294(电池充电器 IC)控制充电。阀值和 PM2.5 浓度数据保存在 EEPROM 中(如果数据量小于 2KB,您也可以使用 RL78/L12 内置的数据闪存)。

使用MCU在线模拟器开始评估

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特性

  • 演示板包含 RL78/L12 MCU
  • 当外部 PM2.5 浓度值超过预设值时,蜂鸣器(约 80 分贝)每隔 1 秒发出蜂鸣声
  • 电池电量过低时,蜂鸣器(约 80 分贝)每隔 2 秒发出蜂鸣声
  • 充电指示灯:
    • 如果电池正在充电,充电指示灯会常亮,电池余量指示灯会稳定闪烁
    • 如果充电完成,充电指示灯会熄灭,电池余量指示灯将正常点亮
  • 电池余量指示灯:
    • 4 个 LED 灯的不同状态显示电池的剩余电量

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
RL78/L12 Data Sheet 数据手册 PDF 1.35 MB
ISL6294 Datasheet 数据手册 PDF 518 KB
ISL97656 Datasheet 数据手册 PDF 654 KB
下载
RL78/L12 PM2.5 Monitor with Portable Battery Batch Download 样例程序 ZIP 2.35 MB
其他
Renesas RL78 Family Microcontrollers Brochure 日本語 传单 PDF 4.88 MB
使用便携式PM2.5监测仪了解空气质量 English, 日本語 其他 PDF 873 KB
PM2.5檢測儀 手册 PDF 824 KB
휴대용 PM2.5 측정기로 대기질 확인하기 其他 PDF 1.25 MB