家用燃气报警器是一个报警系统,一旦检测到因燃气泄露或不完全燃烧导致一氧化碳浓度发生变化,会立即通过闪烁的 LED 灯和蜂鸣器向用户发出警报。通过这个简单的设备,可以提高家庭安全等级。

这款家用燃气报警器参考设计采用 RL78/G10 少引脚小型低功耗通用 MCU,使用蜂鸣器输出控制电路控制 LED 和蜂鸣器。使用 ISL28113 运算放大器放大一氧化碳传感器的输出电压,获得的电压值再由 A/D 转换器进行即时转换,从而获取一氧化碳浓度数据。确定需要发出警报时,蜂鸣器会发出蜂鸣声。此外,通过 RL78/G10 的停止模式功能,可实现低功耗控制。RL78/G10 是一种少引脚的微控制器,特别适用于消费品的微型化。

使用 MCU 在线仿真器开始评价

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特性

  • 演示板包含 RL78/G10 MCU
  • 一氧化碳浓度检测周期为 5 秒,状态指示周期为 20 秒
  • 如果一氧化碳浓度及持续时间达到报警阀值,会发出声光报警
  • 绿色 LED 灯每 20 秒闪烁一次,表示系统正在运行
  • 如果电池电压低于 3.6V,将会出现低电压报警
  • 如果系统崩溃或程序失控,系统可以自动恢复

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
RL78/G10 Datasheet 数据手册 PDF 652 KB
ISL28113, ISL28213, ISL28413 Datasheet 数据手册 PDF 1.65 MB
下载
RL78/G10 Household Gas Alarm Batch Download 样例程序 ZIP 1.84 MB
其他
Renesas RL78 Family Microcontrollers Brochure 日本語 传单 PDF 4.88 MB