瑞萨电子提供一整套开发环境,加速您的系统开发。RE 产品家族还支持合作伙伴开发环境和工具,因此,您可以选择最符合自己需求的开发环境和工具。

开发工具

支持 RE 产品家族的开发环境包括基于适用于 Arm 的 IAR C/C++ 编译器的 IAR Embedded Workbench®(实现高性能表现和高能效)和基于免费GUN编译器的 e2 studio*2
对于仿真器而言,支持 IAR 系统、SEGGER 和瑞萨电子的仿真器,因此您可以选择最符合自己需求的开发环境。

  IAR 系统*1 瑞萨*1
集成式 IAR Embedded Workbench Arm*3 e2studio*4
编译器 适用于 Arm 的 IAR C/C++ 编译器 GNU C/C++ 编译器
仿真器 SEGGER J-Link / J-Link OB
IAR I-Jet
SEGGER J-Link / J-Link OB
Renesas E2 / E2 lite
  • *1. 从相应的生产商处下载或购买 IAR 系统/SEGGER。
  • *2. 瑞萨电子基于 Eclipse 的集成式开发环境。
  • *3. 请下载 V8.32.1 或更高版本。
  • *4. 请下载 V7.6.0 或更高版本。

Flash 编程器

支持瑞萨电子编程器和第三方编程器。

  瑞萨 SEGGER
编写器 PG-FP6 瑞萨 Flash 编程器 J-Flash Flasher
通信 UART UART、USB SWD SWD

软件

RE 产品家族提供兼容 Arm® CMSIS 的 API 驱动程序和瑞萨驱动程序。提供使用驱动程序的示例代码。

RE 产品家族软件

评估套件

RE01 1500KB 评估套件

该评估套件将能量收集和用户系统相结合,支持半永久电池免维护物联网设备的开发。由于包含了太阳能电池板,支持开箱即可开始评估。

RE01 1500KB 评估套件