RE01 1500KB

首款基于 SOTB™ 制程工艺的产品实现了智能和免电池维护的IoT设备

RE01 1500KB 产品基于 SOTB™ 工艺技术,在运行和待机模式下以及低电压(1.62V)下的高速运行 (64MHz)时都可实现超低电流消耗,而传统主体硅工艺无法做到这一点。RE01 1500KB 产品能够显著延长电池续航时间,即使在使用小电池和能量采集电源的应用中,也可以提供高性能。1.5MB 的片上闪存适用于需要存储大量数据的应用,比如图像信息,以及需要通过无线或其他通信网络进行远程固件更新(无线 (OTA))的应用。适用于各种应用,包括混合式电子表(应用处理器)、智能家居/楼宇、保健、仪表和跟踪器。

RE01 1500KB 产品具有能量采集控制电路,超低功耗 14-bit ADC(约为4uA),低功耗闪存编程(rewriting时约为 0.6 mA),人机接口 (HMI) 外围比如 MIP-LCD 并行中频和 2D 图形引擎,同时支持驱动模拟手表的时钟针运动,以及安全功能(Trusted Secure IP)。Trusted Secure IP 能够通过专用片上硬件高速执行对称加密算法 (AES) 和随机数生成,还能用于实现闪存的安全更新,以及防止未经授权的固件启动(安全启动)。此外,用户密钥数据可以通过Trusted Secure IP 进行安全管理,这有助于保护物联网嵌入设备,免受病毒入侵和窃听。

应用

  • 混合式电子表
    混合式电子表
  • Smart Home/Building
    智能家居/楼宇
  • Healthcare
    健康医疗
  • Metering
    仪表
  • Tracker
    跟踪器

RE01 产品群开发环境

RE 产品家族开发环境信息(集成开发环境、闪存编程器、软件、评估套件)

RE01 1500KB 主要特点

产品型号 R7F0E017D2DBN R7F0E016D2DBN R7F0E015D2CFB R7F0E014D2CFB R7F0E015D2CFP R7F0E014D2CFP
引脚总数 156 144 100
大小 4.27 x 4.47mm 20 x 20mm 14 x 14mm
封装 WLBGA LQFP
Code flash memory 1.5MB
SRAM 256KB
CPU工作频率 32MHz (正常模式)
64MHz (升压模式)
32kHz (低泄漏电流模式)
中断控制 ICU
IRQ 通道 0 至 9
按键中断 KINT 8 个通道
DMA DTC
DMAC 通道 0 至 3
事件控制 ELC
能量收集 EHC
反向偏压控制 低泄漏功能
定时器 PWM 定时器(32位) 通道 0 至 1
PWM 定时器(16位)   通道 2 至 5
POE
32k 定时器 通道 0 至 1
8位定时器 通道 0 至 1
RTC
时钟校正电路
WDT
IWDT
时钟的电机驱动器控制 3 通道 没有
跑表
蜂鸣器
通讯功能 SCIg w/o FIFO 通道 2 至 5, 9
SCIi w/ FIFO 通道 0 至 1
  IrDA
RIIC 通道 0 至 1
SPI 128位缓冲器 通道 0
32位缓冲器 通道 1
QSPI
USB
模拟 S14AD 高精准度 7 通道
标准精度 11 通道 5 通道
R12DA 有(1个通道)
TEMPS 有(1个通道)
比较器 有(1个通道)
VREF 有(1个通道)
LED 没有
图形 MIP-LCD 并行接口
2D 图形
数据处理 CRC
运算电路
除法电路
逆变电路
安全性 TSIP-Lite (AES, TRNG) 没有 没有 没有

 

系统框图

Block diagram

软件和硬件资源

标题 描述
My Renesas 注册一个My Renesas帐户,可以使用我们的工具下载服务,接收电子新闻稿/更新通知和我们的其他服务。
在线培训 瑞萨学院将会在每日24小时为您提供瑞萨最新产品特色与功能的培训课程。
常见问题 常见问题和有用的开发提示。
论坛 一个论坛和社区站点,与使用瑞萨产品的其他人共享技术信息、问题和意见。
RE产品家族开发环境 瑞萨提供集成的开发环境,驱动程序,示例代码,评估套件和Flash编程器,以加快系统开发的速度。

硬件设计支持

标题 描述
IBIS/BSDL 高速电路板设计需要 IBIS 标准仿真数据,可用于在进行实际生产之前运行仿真,从而检测并排除各种疑难问题,比如波形反射、振铃现象等。BSDL 是大多数兼容 IEEE 1149.1 (JTAG) 的工具所支持的一种数据输入格式。自动测试模式生成 (ATPG) 和自动测试设备功能等此类工具可以使测试便利。
谐振器信息

请在下列制造商网站搜索谐振器。若需要适用于特定系统的最佳振荡电路常量,请询问振荡器制造商。

有关主时钟谐振器:

KYOCERA点击此处,查看 RE01 1500KB 振荡评估结果。

村田制作所:有关 IC 制造商,请选择 Renesas Electronics,并在 IC 部件编号搜索框中输入“R7F0E01”。

有关子时钟谐振器:

精工电子点击此处,查看 RE01 1500KB 振荡评估结果。

您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Action Needed

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.