RE 产品家族SOTB™制程工艺基于能量收集嵌入式控制器

REファミリ

瑞萨RE产品家族基于创新的 SOTB™ 制程工艺技术,在运行和待机模式下均实现了超低功耗,并在低工作电压下实现了快速操作,这是传统的大容量晶体管无法实现的。 能量收集控制器和32位CPU还支持智能开发,且不需要电池维护的IoT设备。

REファミリ

相关文档


Family Lineup

RE族

RE0x

首款基于 SOTB™ 工艺技术的产品实现了智能和免电池维护的IoT设备

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Features
RE01 1536 256 100-156 1.62-3.6 64 32-bit CPU Arm® Cortex®-M0+, Energy Harvesting Control Circuit, Ultra-low 14-bit ADC, Ultra-low Flash, 2D-Graphics Engine, Trusted Secure IP
软件和工具

软件和工具

RE 产品家族开发环境

瑞萨提供集成的开发环境,驱动程序,示例代码,评估套件和flash编程器,以加快系统开发的速度。

REファミリ開発環境


相关资源
4:26
帮助实现免电池维护IoT设备,且运行及待机均能保证超低耗电的嵌入式控制器由此诞生
4:26
帮助实现免电池维护IoT设备,且运行及待机均能保证超低耗电的嵌入式控制器由此诞生
4:26
帮助实现免电池维护IoT设备,且运行及待机均能保证超低耗电的嵌入式控制器由此诞生