概览

简介

SX-ULPGN是一款超低功耗的Wi-Fi IoT模块。 该低功耗Wi-Fi IoT模块基于高通的QCA4010射频芯片。 对于希望以高性价比方式设计Wi-Fi连接产品的设备OEM而言,SX-ULPGN模块是绝佳的选择。

图像

特性

  • 符合 IEEE 802.11b/g/n 标准 (2.4GHz)
  • QCA4010 无线电
  • 单流系统 (1x1)
  • 20MHz 集成射频前端
  • PCB 跟踪天线
  • 无主机或托管堆栈选项
  • 模块化认证
  • AllJoyn 支持
  • Wi-Fi 保护设置
  • IEEE 睡眠、快速唤醒、低功耗 Rx
  • 高达 800 千字节的内存可用于应用程序代码

产品对比

应用

应用

  • 智能建筑
  • 电器和遥控器
  • 智能城市自动化
  • 照明系统

文档

类型 文档标题 日期
产品简述 PDF 321 KB 日文
快速入门指南 PDF 281 KB 日文
其他 登录后下载 PDF 414 KB
其他 登录后下载 PDF 1.95 MB
4 items
Silex SX-UPLGN and Cypherbridge SDKPac™

The Cypherbridge SDKPac includes SDKs & Toolkits to secure IoT applications such as this light sensor using the Silex Wi-Fi Pmod to connect to the Microsoft Azure cloud on the RA6 evaluation kit