概述

SEGGER 准备使用 emWin 图形库解决方案,提供灵活专业的 GUI 平台,能在任何显示器上为瑞萨 RA 单片机产品家族创建高效、高质量的交互式图形用户界面。

主要特性

  • 瑞萨 RA 免费提供专业 GUI 库
    • SEGGER 提供源代码升级选项
  • 针对基于微控制器的系统进行了优化
  • 易于配置和集成
  • 免费提供可视化和调试工具
  • 软件和硬件的多层支持
  • 自动多重缓冲支持
  • 支持所有显示器类型: LCD、TFT、LED、EPD
  • 利用瑞萨 RA 的 TFT LCD 控制器和 2D 图形引擎

系统框图

SEGGER emWin 框图

目标市场和应用

  • 工业控制
  • 智能家居/物联网
  • 家用电器
  • 消费电子产品
  • 安全关键设备
  • 汽车
  • 医疗设备
  • 航空电子产品

Segger 标志

 

RA Ready 标识

 

1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。
1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。
1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。

标题类型最后更新日期文档大小
emWin Graphic Library with GUI - User Guide & Reference Manual PDF 2019年11月8日 14.83 MB
SEGGER emWin Graphics Library
SEGGER emWin Graphics Library for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2019年11月12日 433 KB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.