RA 单片机生态系统如今拥有 50 多个合作伙伴,且还有更多计划。每个合作伙伴的构建块解决方案都带有“RA Ready”标识,旨在解决现实的客户问题。RA Ready 的解决方案通过提供即插即用选项加快上市时间,这些选项支持多种物联网功能,如安全性、连接性、人工智能(AI)、机器学习(ML)和人机界面(HMI)。

加密与安全

Veridify 标志

 

Veridify 未来安全

Veridify 的方法快速节能且占用面积小,非常适合 RA 设备及其连接的低资源物联网点。

解决方案简介

Veridify 标志

 

Veridify 的 DOME™

Veridify DOME™ 解决方案为低资源物联网边缘设备,提供了一个灵活的设备交付和所有权管理区块链平台。

解决方案简介

Cypherbridge 标志

 

Cypherbridge SDKPac

Cypherbridge SDKPac 包括 SDK 和工具包,以适应广泛的嵌入式应用程序和垂直市场。

解决方案简介

Cypherbridge 标志

 

Cypherbridge uLoadXL™

Cypherbridge uLoadXL SDK 是瑞萨 RA 的安全启动和安全软件更新软件生命周期解决方案。

解决方案简介

Hex-Five Logo

 

Hex Five MultiZone® Security

MultiZone® Security 提供多个可信执行环境的硬件强制、软件定义分隔。

解决方案简介

wolfSSL Logo

 

wolfSSL 嵌入式 SSL/TLS 库

wolfSSL 的产品旨在提供最佳的嵌入式性能,并可快速集成到RA 系列 MCU。

解决方案简介

SmartAxiom 标志

 

SmartAxiom 利用区块链技术保障从端点到云端物联网管理安全

SmartAxiom 软件通过一项在互联网边缘设备中运行的精简区块链技术(已获专利)来管理和保护物联网设备,使其能够自我保护。

解决方案简介

Secure Thingz 标志

 

来至 Inception 的 Secure Thingz 安全套件

来至 Inception 的安全软件套件在开发、制造和产品管理过程中,为公司提供了一种直接的方法,针对其应用程序需求构建正确的安全级别。

解决方案简介

IAR Systems Logo

 

IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 是一个完整的开发工具链,在易于使用的集成开发环境中提供强大的代码优化和全面的调试功能。安全开发工具 C-Trust 添加了 IP 保护和生产控制。

解决方案简介

EPS Global Logo

 

EPS Global 安全配置

EPS Global 是全球最大的编程和安全维护和预置服务提供商之一,它能够令客户无缝访问安全编程中心的全球网络,从小批量的原型产品到大批量的 IC 编程要求,都能够满足需求。

解决方案简介

连接性和云

RELOC 标志

 

RELOC Wi-Fi FSP 驱动程序

RELOC Wi-Fi FSP 驱动程序增加了 ATWINC15x0 Wi-Fi 模块支持,以简化无线连接产品的开发。

解决方案简介

Silex 标志

 

SX-ULPGN Wi-Fi 物联网模块

SX-ULGN 是一款基于高通公司 QCA4010 无线电的低成本、超低功耗 Wi-Fi 物联网模块。

解决方案简介

arm Pelion Logo

 

Pelion™ 设备管理和连接管理服务

瑞萨 RA 单片机产品家族支持 Pelion 物联网平台,该平台是灵活、安全、高效管理连接、设备和数据的基础。

解决方案简介

Alibaba Cloud Logo     Alios Things Logo

 

适用于 RA MCU 的阿里云解决方案

瑞萨电子 RA 阿里云解决方案使用 RA6M3 微控制器,并通过 Wi-Fi 连接到阿里云 Web 服务。

解决方案简介

AltoBeam Logo

 

AltoBeam 高速 Wi-Fi 云连接解决方案

AltoBeam 是一家 Wi-Fi 芯片和模块供应商。Wi-Fi 模块具有高度集成的 802.11b/g/n WLAN SoC,配备有 SDIO 接口(符合 SDIO2.0 标准),可以方便地对物联网边缘设备进行云连接。

解决方案简介

Clarinox Logo

 

Clarinox BT/BLE/Wi-Fi 协议栈

Clarinox 无线协议栈、调试器和参考应用程序简化了连接设备的开发。

解决方案简介

人工智能与机器学习(AI)

Qeexo Logo

 

适用于嵌入式设备的 Qeexo AutoML

Qeexo AutoML 是一个全自动端到端机器学习平台,可在 Edge 中受限环境中构建本地运行的轻量级机器学习解决方案(TinyML)。

解决方案简介

人机界面 (HMI)

Advanced Media, Inc. 标志     TMC 标志

 

Advanced Media & TMC 语音识别解决方案

该解决方案采用 TMC 波束形成和噪声抑制技术,无需互联网连接。

解决方案简介

Cyberon 标志

 

Cyberon CSpotter

Cyberon CSpotter 是一款运行在瑞萨 RA MCU 上的本地语音触发和命令识别解决方案。

解决方案简介

SEGGER 标志

 

SEGGER emWin 图形库

SEGGER 已准备好使用 emWin 图形库解决方案,为瑞萨 RA 单片机产品家族提供灵活专业的 GUI 平台。

解决方案简介

DSP Concepts, Inc. Logo     Sensory Logo

 

具有本地 ASP 的 DSP Concepts & Sensory 高性能语音用户界面

Sensory 和 DSP Concepts 的 RA Ready 语音用户界面解决方案通过可自定义的唤醒单词和命令集,在嘈杂的环境中也能提供其一流的机器监听功能。

解决方案简介

Qt Logo

 

Qt 的 MCU 版

Qt 的 MCU 版是一个完整的图形框架和工具箱,包含在 RA MCU 上设计、开发和部署 GUI 所需的一切。

解决方案简介

TES Logo

 

TES GUILIANI——图形用户界面解决方案

GIULIANI 是一款功能强大,易于使用、现代化、面向对象、可自定义的软件,它能够快速创建时尚的图形用户界面 (GUI)。

解决方案简介

Pachira Logo

 

Pachira 语音识别解决方案

Pachira 语音识别系统是离线式唤醒解决方案,具有低功耗,快速响应的特点,同时支持语音回放。

解决方案简介

Toshiba Logo

 

东芝 RECAIUS 语音识别

RECAIUS(语音识别中间件语音触发器)是一个软件组件,它可以检测预先指定的单词,并允许免提操作,而无需使用开关来启动收听。

解决方案简介

CapExt 标志

 

CapExt 仿真

CapExt 是一款用于模拟电容触摸的软件包,结果精确且简单易用。

解决方案简介

传感与控制

BFG 工程标志

 

BFG 电机控制

BFG 电机控制参考设计和软件解决方案解决了广泛的嵌入式电机驱动应用。

解决方案简介

具体应用

GT&T 标志

 

GT&T 车队跟踪器解决方案

瑞萨车队追踪器(FT)是一款小型可靠的 GPS 和 Cat M1/NBIOT 车队追踪装置。

解决方案简介

arm Pelion Logo

 

Pelion™ 设备管理和连接管理服务

瑞萨 RA 单片机产品家族支持 Pelion 物联网平台,该平台是灵活、安全、高效管理连接、设备和数据的基础。

解决方案简介

CS-Lab Logo     MBS Logo

 

用于 RA MCU 的 CS-Lab BACnet 堆栈

用于 RA MCU 的 CS-Lab BACnet 堆栈可帮助开发人员节省在实施 BACnet 兼容应用程序上所花费的时间和精力。

解决方案简介

工具和用户体验

CapExt 标志

 

CapExt 仿真

CapExt 是一款用于模拟电容触摸的软件包,结果精确且简单易用。

解决方案简介

IAR Systems Logo

 

IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 是一个完整的开发工具链,在易于使用的集成开发环境中提供强大的代码优化和全面的调试功能。

解决方案简介

Percepio Tracealyzer Logo

 

Percepio Tracealyzer®

Tracealyzer 是面向 RTOS 或基于 Linux 的嵌入式软件系统开发人员的可视化跟踪诊断的首选解决方案。

解决方案简介

资源

相关视频

2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。
6:29
Veridify DOME™ 解决方案为 RA6 单片机产品家族等低资源物联网边缘设备,提供了一个灵活的设备交付和所有权管理区块链平台。
3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。
1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。
3:15
Cyberon CSpotter 是一种本地语音触发和命令识别解决方案,它使用资源低,并在瑞萨 RA 单片机上提供高精度性能。
1:51
With the CapExt capacitive touch simulation tool, you can ensure optimal touch performance before the first prototype.
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enabling IP protection on a Renesas RA based Application using C-Trust
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。
6:29
Veridify DOME™ 解决方案为 RA6 单片机产品家族等低资源物联网边缘设备,提供了一个灵活的设备交付和所有权管理区块链平台。
3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。
1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。
3:15
Cyberon CSpotter 是一种本地语音触发和命令识别解决方案,它使用资源低,并在瑞萨 RA 单片机上提供高精度性能。
1:51
With the CapExt capacitive touch simulation tool, you can ensure optimal touch performance before the first prototype.
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enabling IP protection on a Renesas RA based Application using C-Trust
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。
6:29
Veridify DOME™ 解决方案为 RA6 单片机产品家族等低资源物联网边缘设备,提供了一个灵活的设备交付和所有权管理区块链平台。
3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。
1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。
3:15
Cyberon CSpotter 是一种本地语音触发和命令识别解决方案,它使用资源低,并在瑞萨 RA 单片机上提供高精度性能。
1:51
With the CapExt capacitive touch simulation tool, you can ensure optimal touch performance before the first prototype.
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enabling IP protection on a Renesas RA based Application using C-Trust