GT&T 车队追踪器解决方案

RA 合作伙伴生态系统解决方案

概述

瑞萨车队追踪器 (FT) 是一款小巧可靠的 GPS 和 Cat M1/NBIOT 车队追踪器,基于成熟的设计和多年实地经验精心打造。利用瑞萨 RA 单片机产品家族e2 studio 开发软件,加上 GT&T 工程架构和领域经验,开发和增强变得简单直接。

主要特性

市场优势

  • 现成的解决方案
  • 基于可靠的成熟设计
  • 与 GT&T 工程的软件产品结合使用,可以根据客户需求定制
  • 获得 GT&T 的工程和市场知识
  • 投资回报率高,因为它的使用周期通常比跟踪的资产长
  • 最大限度地减少 R&D 投资

技术特点

  • 基于瑞萨的 RA6M3 系列微控制器,配有瑞萨模拟和电源管理产品
  • 瑞萨 e2 studio灵活配置软件包 (FSP) 和 FreeRTOS 支持的固件开发
  • 支持直接连接至卡车油箱中的模拟燃油油位传感器
  • 拥有 9 度自由 (9DOF),这是一种用于驾驶员行为分析和监控的传感器
  • 抗功率波动设计:过压、过流、反极性保护
  • 欠压切断,以避免耗尽车辆电池
  • 在通信覆盖范围之外记录位置
  • 避免干扰其他产品的“悬挂系统”现象
  • 固件无线 (FOTA) 升级
  • 可作为通信适配器板用于非车队物联网应用

系统框图

车队跟踪器解决方案框图

目标市场和应用

  • 远程信息处理、运输和物流市场的车队和资产跟踪应用
  • 物联网应用,如监控发电机和水泵,以及 WAN 通信设备

GTT 工程标志

 

RA Ready 标识

 

3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。
3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。
3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。

标题类型最后更新日期文档大小
Fleet Tracker Solution Specifications PDF 2019年11月8日 422 KB
GT&T Engineering Fleet Tracker Solution
GT&T Engineering Fleet Tracker Solution for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2019年11月12日 383 KB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.