描述

Cypherbridge uLoadXL SDK 安全启动和安全软件更新是一款软件生命周期解决方案。适用于瑞萨 RA 的 uLoadXL 与基于FSP(灵活配置软件包)的开发工具包集成一体,以打造一个现成的全方位项目解决方案。

主要特性

  • 安全启动加载程序
  • 使用加密和验证的受管映像进行安全软件更新
  • 可靠性、完整性、安全性、信任度
  • 防回滚,防克隆,防伪造和过度生产,阻止恶意软件注入和产品篡改
  • A/B 映像管理、安装 ARM 和触发器、防故障启动
  • GUI 进度框架
  • 离线 WSLAM 软件管理站可选制造夹具应用
  • OTA 固件更新选项
  • EC-RA6Mx 目标平台工具包:调试端口、内部和外部闪存驱动程序、文件系统接口、计时器、NV 安装日志、事件处理程序
  • uCrypt 库与 RA SCE (Secure Crypto Engine) 集成
  • 支持包括:e2 studio 的工具链

系统框图

Cypherbridge uLoadXL 框图

 

目标市场和应用

  • 物联网云边缘网关
  • 智能建筑
  • 能源计量
  • 工业控制
  • 医疗设备
  • 智能白色家电

Cypherbridge 标志

 

RA Ready 标识

 

1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。

标题类型最后更新日期文档大小
uLoadXL Renesas RA Demo Kit Quick Start Guide PDF 2019年11月8日 350 KB
Cypherbridge uLoadXL™
Cypherbridge uLoadXL™ for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2019年11月12日 243 KB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.