概述

Cypherbridge SDKPac 包括 SDK 和工具包,以适应广泛的嵌入式应用程序和垂直市场。适用于瑞萨 RA 的 SDKPac 与 FSP(灵活配置软件包) 集成一体,以打造一个现成的全方位项目解决方案

主要特性

  • uSSL/TLS 1.2 服务器和客户端、安全插座
  • dHTTPSWebServerROM 文件系统、表单、cookie、SSI、CGI、CSS、文件传输
  • uSSH 服务器、客户端、用户账号、和主机密钥控制
  • 物联网设备客户端、TLS 加密确保 uMQTT3.1.1 安全连接到物联网云服务
  • uSMTPSMTP 客户端,包括 STARTTLS 和 impliict TLS、MIME 二进制文件和遥测附件
  • 使用托管凭据服务器进行 uRADIUS client 身份验证和访问授权
  • EK-RA6Mx 的平台套件面向:网络、调试端口、MAC 编辑、NV 配置、系统监控和事件处理程序
  • uCrypt 库与 RA SCE (Secure Crypto Engine) 集成
  • 支持包括:e2 studio 的工具链

系统框图

Cypherbridge SDKPac 框图

目标市场和应用

  • 物联网云边缘网关
  • 智能建筑
  • 能源计量
  • 工业控制
  • 医疗设备
  • 智能白色家电

Cypherbridge 标志

 

RA Ready 标识

 

1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。

标题类型最后更新日期文档大小
SDKPac Renesas RA Demo Kit with Silex SX-ULPGN Quick Start Guide PDF 2019年11月8日 415 KB
SDKPac Renesas RA Demo Kit Quick Start Guide PDF 2019年11月8日 413 KB
Cypherbridge SDKPac
Cypherbridge SDKPac for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2019年11月12日 225 KB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.