概述

CapExt 是一款模拟电容式触摸的软件包,从头开始设计,以便尽可能简单易用,同时返回准确的结果。使用 CapExt,您可以在第一个原型之前确保最佳的触摸性能。

主要特性

运用 CapExt 可将您的设计周期缩短几周至几个月。

  • 简单易用
    • 可在任何 Windows 计算机上运行
    • 导入标准设计文件,如 Gerbers 或 DXF 文件
    • 从 Gerber 到模拟结果用时不到 5 分钟
  • 查找并解决噪声/串扰问题
  • 模拟湿度/水对触摸设计的影响

系统框图

在 CapExt 中模拟的相互电容接触表面的灵敏度。

CapExt 仿真图

 

目标市场和应用

  • 实施电容式触摸的公司和工程师
    • PCB 上的触摸表面
    • 用于屏幕/手机的 ITO 触摸表面
  • 需要对敏感模拟设计进行电容仿真的公司

标题类型最后更新日期文档大小
CapExt Simulation
CapExt Simulation for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2019年11月12日 238 KB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.