Pelion™ 设备管理和连接管理服务

RA 合作伙伴生态系统解决方案

描述

瑞萨 RA 单片机产品家族支持 Pelion 物联网平台,该平台是灵活、安全、高效管理连接、设备和数据的基础。它缩短了物联网部署的时间,有助于轻松地将可信的物联网设备连接到全球网络,对其进行无缝管理,并提取实时数据以提升竞争优势。

主要特性

  • 为 整个 瑞萨 RA 产品家族的设备管理服务提供支持
  • FSP(灵活软件包)开箱即用
  • 通过安全加密引擎和 PSATM 认证,充分利用 RA 增强的安全性——“芯片到云的安全性”
  • 全面综合的交钥匙服务加快物联网的部署速度
  • 加快设备开发和部署的上市时间
  • 轻松扩展以支持所有行业的任何使用案例
  • 设备、网络和数据的统一视图
  • 部署选项、设备类型、通信协议选项
 

系统框图

Arm Pelion 框图

 

目标市场和应用

  • 运输和物流
  • 消费电子产品
  • 工业自动化
  • 能源和公用事业
  • 石油和天然气
  • 制造
  • 智能城市
  • 汽车

Title类型最后更新日期文档大小
PelionTM Device Management and Connectivity Management Services
PelionTM Device Management and Connectivity Management Services for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2020年3月27日 1.17 MB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.