采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU

RA 系列基于 Arm 的 MCU

提供有保障的安全、互联且智能的物联网

灵活的Renesas Advanced (RA) 32 位 MCU 是采用 Arm® Cortex®-M33、-M23 和 -M4 处理器内核,并经过 PSA 认证的、行业领先的 32 位 MCU。RA 可提供更为强大的嵌入式安全功能、卓越的 CoreMark® 性能和超低的运行功率,相比竞争对手的 Arm Cortex-M MCU 具有重大优势。PSA 认证可为客户提供信心和保障,帮助其快速部署安全的物联网端点和边缘设备,以及适用于工业 4.0 的智能工厂设备。

RA 系列标志

32 位 Arm® Cortex®-M 内核 MCU

按技术规格查找 RA MCU

合作伙伴解决方案

瑞萨电子RA系列的合作伙伴生态系统

瑞萨电子正在建立一个全面的合作伙伴生态系统,以提供一系列软件和硬件构建模块,这些软件与硬件构建块通过 RA MCU 开箱即用。瑞萨 RA 生态系统将有助于加速物联网应用的开发,包括保障、安全、连接、人机界面等核心技术。

了解更多

Renesas RA Ecosystem

Family Lineup

RA 基于Arm的MCU产品家族

RA2

RA2 系列是 RA 族的入门级 32 位 MCU,具有出色的性价比和超低能耗。 它使用 Arm® Cortex®-M23 内核,内置高达 256kB 的闪存,具有 1.6V 到 5.5V 的宽单电源电压范围,可以提供高达 48MHz 的 CPU 性能。通过配备电容式触摸等尖端外围设备,RA2 系列是系统控制或用户界面应用(如医疗设备、家用电器、办公设备和测量设备)的理想选择。

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Features
RA2A1 256 32 32-64 1.6-5.5 48 Five Arm Cortex-M23 core 48 MHz MCUs with 32-64 pin packages, 256 KB flash memory and 32 KB SRAM, including capacitive touch sensing, USB Full-Speed, 24-bit A/D converter, 16-bit A/D converter, security and safety features

RA4

RA4 系列将对合理的低能耗需求与连接和性能需求紧密结合。 这些 MCU 使用 ArmⓇ CortexⓇ-M4 内核,内置高达 256kB 的闪存,提供了高达 48MHz 的 CPU 性能。该系列提供了广泛的外围设备,包括 USB、CAN、ADC、电容式触摸、分段 LCD 控制器和附加的安全 IP 集成,适用于工业设备、家用电器、办公设备、医疗产品和仪表。

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Features
RA4M1 256 32 40-100 1.6-5.5 48 Seven Arm Cortex-M4 core 48 MHz MCUs with 40-100 pin packages, 256 KB flash memory and 32 KB SRAM, including segment LCD controller, capacitive touch sensing, USB Full-Speed, 14-bit A/D converter, security and safety features

RA6

RA6 系列提供了最广泛的通信接口集成以及最佳的性能水平。 这些 MCU 使用了 ArmⓇ CortexⓇ-M4 内核及 512kB 至 2MB 闪存的内存容量,可提供高达 120MHz 的 CPU 性能。 该系列提供以太网、USB 全速和 USB 高速、QSPI、CAN 和 TFT 显示驱动器集成。 而且,其嵌入式安全加密引擎拥有全面的加密技术,让您可以利用在高级解决方案中。RA6 系列适用于物联网端点的广泛应用,如白色家电、仪表以及其他工业和消费类应用。

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Features
RA6M1 512 256 64-100 2.7-3.6 120 Four Arm Cortex-M4 core 120 MHz MCUs with 64-100 pin packages, 512 KB flash memory and 256 KB SRAM, and capacitive touch sensing, CAN, USB Full-Speed, security and safety features, and advanced analog
RA6M2 512-1024 384 100-145 2.7-3.6 120 Six Arm Cortex-M4 core 120 MHz MCUs with 100-145 pin packages, up to 1 MB flash memory and 384 KB SRAM, as well as capacitive touch sensing, Ethernet, CAN, USB Full-Speed, security and safety features, and advanced analog
RA6M3 1024-2048 640 100-176 2.7-3.6 120 10 Arm Cortex-M4 core 120 MHz MCUs with 100-176 pin packages, the highest performance and largest memory options (up to 640 KB SRAM / 2 MB flash), as well as TFT LCD controller, 2D graphics engine, capacitive touch sensing, Ethernet, CAN, USB Full-Speed and High-Speed, security and safety features, and advanced analog

软件

灵活软件包 (FSP)

瑞萨电子 RA 灵活配置软件包 (FSP) 使用瑞萨电子 RA 系列的 Arm 微控制器 (MCU),提供快捷多样的方式来构建安全互联的物联网 (IoT) 设备。RA FSP 提供量产级的外围驱动器,以充分利用 RA FSP 生态系统。

详细了解 FSP

FSP - RA MCU 用的灵活软件包


资源

相关视频

3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
Introducing Renesas' RA ready software and hardware building block solutions for the IoT.
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
Introducing Renesas' RA ready software and hardware building block solutions for the IoT.
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
Introducing Renesas' RA ready software and hardware building block solutions for the IoT.
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。

评估套件

EK-RA2A1 评估套件

EK-RA2A1

RA2A1 MCU 群组评估套件

EK-RA6M3 MCU 评估套件包

EK-RA6M3

RA6M3 MCU 群组评估套件

EK-RA4M1 MCU 评估套件包

EK-RA4M1

RA4M1 MCU 群组评估套件

EK-RA6M3G MCU 评估套件包

EK-RA6M3G

带有图形扩展板的RA6M3 MCU群组评估套件

EK-RA6M1 MCU 评估套件包

EK-RA6M1

RA6M1 MCU 群组评估套件

EK-RA6M2 MCU 评估套件包

EK-RA6M2

RA6M2 MCU 群组评估套件