采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU

RA 系列基于 Arm 的 MCU

提供有保障的安全、互联且智能的物联网

灵活的Renesas Advanced (RA) 32 位 MCU 是采用 Arm® Cortex®-M33、-M23 和 -M4 处理器内核,并经过 PSA 认证的、行业领先的 32 位 MCU。RA 可提供更为强大的嵌入式安全功能、卓越的 CoreMark® 性能和超低的运行功率,相比竞争对手的 Arm Cortex-M MCU 具有重大优势。PSA 认证可为客户提供信心和保障,帮助其快速部署安全的物联网端点和边缘设备,以及适用于工业 4.0 的智能工厂设备。

RA 系列标志

32 位 Arm® Cortex®-M 内核 MCU

按技术规格查找 RA MCU


合作伙伴解决方案

瑞萨电子RA系列的合作伙伴生态系统

瑞萨电子正在建立一个全面的合作伙伴生态系统,以提供一系列软件和硬件构建模块,这些软件与硬件构建块通过 RA MCU 开箱即用。瑞萨 RA 生态系统将有助于加速物联网应用的开发,包括保障、安全、连接、人机界面等核心技术。

了解更多

Renesas RA Ecosystem

Family Lineup

RA 基于Arm的MCU产品家族

RA2

RA2 系列是 RA 族的入门级 32 位 MCU,具有出色的性价比和超低能耗。 它使用 Arm® Cortex®-M23 内核,内置高达 256kB 的闪存,具有 1.6V 到 5.5V 的宽单电源电压范围,可以提供高达 48MHz 的 CPU 性能。通过配备电容式触摸等尖端外围设备,RA2 系列是系统控制或用户界面应用(如医疗设备、家用电器、办公设备和测量设备)的理想选择。

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Features
RA2A1 256 32 32-64 1.6-5.5 48 Five variants of Arm Cortex-M23 core 48 MHz MCUs with 32-64 pin packages, 256 KB flash memory and 32 KB SRAM, including capacitive touch sensing, USB Full-Speed, 24-bit A/D converter, 16-bit A/D converter, security and safety features

RA4

RA4 系列将对合理的低能耗需求与连接和性能需求紧密结合。 这些 MCU 使用 ArmⓇ CortexⓇ-M4 内核,内置高达 256kB 的闪存,提供了高达 48MHz 的 CPU 性能。该系列提供了广泛的外围设备,包括 USB、CAN、ADC、电容式触摸、分段 LCD 控制器和附加的安全 IP 集成,适用于工业设备、家用电器、办公设备、医疗产品和仪表。

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Features
RA4M1 256 32 40-100 1.6-5.5 48 Seven variants of Arm Cortex-M4 core 48 MHz MCUs with 40-100 pin packages, 256 KB flash memory and 32 KB SRAM, including segment LCD controller, capacitive touch sensing, USB Full-Speed, 14-bit A/D converter, security and safety features

RA6

RA6 系列提供了最广泛的通信接口集成以及最佳的性能水平。 这些 MCU 使用了 ArmⓇ CortexⓇ-M4 内核及 512kB 至 2MB 闪存的内存容量,可提供高达 120MHz 的 CPU 性能。 该系列提供以太网、USB 全速和 USB 高速、QSPI、CAN 和 TFT 显示驱动器集成。 而且,其嵌入式安全加密引擎拥有全面的加密技术,让您可以利用在高级解决方案中。RA6 系列适用于物联网端点的广泛应用,如白色家电、仪表以及其他工业和消费类应用。

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Features
RA6M1 512 256 64-100 2.7-3.6 120 Four variants of Arm Cortex-M4 core 120 MHz MCUs with 64-100 pin packages, 512 KB flash memory and 256 KB SRAM, and capacitive touch sensing, CAN, USB Full-Speed, security and safety features, and advanced analog
RA6M2 512-1024 384 100-145 2.7-3.6 120 Six variants of Arm Cortex-M4 core 120 MHz MCUs with 100-145 pin packages, up to 1 MB flash memory and 384 KB SRAM, as well as capacitive touch sensing, Ethernet, CAN, USB Full-Speed, security and safety features, and advanced analog
RA6M3 1024-2048 640 100-176 2.7-3.6 120 10 variants of Arm Cortex-M4 core 120 MHz MCUs with 100-176 pin packages, the highest performance and largest memory options (up to 640 KB SRAM / 2 MB flash), as well as TFT LCD controller, 2D graphics engine, capacitive touch sensing, Ethernet, CAN, US

软件

灵活软件包 (FSP)

瑞萨电子 RA 灵活配置软件包 (FSP) 使用瑞萨电子 RA 系列的 Arm 微控制器 (MCU),提供快捷多样的方式来构建安全互联的物联网 (IoT) 设备。RA FSP 提供量产级的外围驱动器,以充分利用 RA FSP 生态系统。

详细了解 FSP

FSP - RA MCU 用的灵活软件包


资源

相关视频

3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。

评估套件

EK-RA2A1 评估套件

EK-RA2A1

RA2A1 MCU 群组评估套件

EK-RA6M3 MCU 评估套件包

EK-RA6M3

RA6M3 MCU 群组评估套件

EK-RA4M1 MCU 评估套件包

EK-RA4M1

RA4M1 MCU 群组评估套件

RA6M3 MCU群组的图形评估套件

EK-RA6M3G

RA6M3 MCU群组的图形评估套件

EK-RA6M1 MCU 评估套件包

EK-RA6M1

RA6M1 MCU 群组评估套件

EK-RA6M2 MCU 评估套件包

EK-RA6M2

RA6M2 MCU 群组评估套件