提供有保障的安全、互联且智能的物联网

灵活的Renesas Advanced (RA) 32 位 MCU 是采用 Arm® Cortex®-M33、-M23 和 -M4 处理器内核,并经过 PSA 认证的、行业领先的 32 位 MCU。RA 可提供更为强大的嵌入式安全功能、卓越的 CoreMark® 性能和超低的运行功率,相比竞争对手的 Arm Cortex-M MCU 具有重大优势。PSA 认证可为客户提供信心和保障,帮助其快速部署安全的物联网端点和边缘设备,以及适用于工业 4.0 的智能工厂设备。

图像
Renesas RA Family Partner Ecosystem

瑞萨电子RA系列的合作伙伴生态系统

瑞萨电子正在建立一个全面的合作伙伴生态系统,以提供一系列软件和硬件构建模块,这些软件与硬件构建块通过 RA MCU 开箱即用。瑞萨 RA 生态系统将有助于加速物联网应用的开发,包括保障、安全、连接、人机界面等核心技术。

图像
RA Flexible Software Package

灵活软件包 (FSP)

瑞萨电子 RA 灵活配置软件包 (FSP) 使用瑞萨电子 RA 系列的 Arm 微控制器 (MCU),提供快捷多样的方式来构建安全互联的物联网 (IoT) 设备。RA FSP 提供量产级的外围驱动器,以充分利用 RA FSP 生态系统。

图像
RA Kits

MCU Evaluation Kits

Effortlessly evaluate different features of RA MCUs while enjoying an unparalleled innovation experience. Shorten the learning curve and take your products to market faster.

按解决方案查找 RA MCU

瑞萨 RA MCU 基础知识

这本分步指南将向您介绍灵活配置软件包(FSP) 和RA 开发工具的基础知识,并指导您使用EK-RA6M4 评估套件从头开始创建项目。

产品长期供应计划 (PLP)

瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP) 可帮助客户为需要长寿命周期的应用选择最合适的器件。

瑞萨电子RA产品家族MCU

Series Groups

RA8

240MHz~
         

RA6

~240MHz

RA6M3

120MHz Cortex-M4, ~2MB Flash Ethernet, USBHS, CAN, Graphics, JPEG, TFT LCD, SCE7

RA6M5

200MHz Cortex-M33, ~2MB Flash TrustZone, Ethernet, USBFS+, USBHS, CAN-FD, Octa SPI, SCE9
       

RA6M2

120MHz Cortex-M4, ~1MB Flash Ethernet, USBFS, CAN, SCE7

RA6M4

200MHz Cortex-M33, ~1MB Flash TrustZone, Ethernet, USBFS, CAN, Octa SPI, SCE9

RA6E1

200MHz Cortex-M33, ~1MB Flash TrustZone, Ethernet, USBFS, CAN
   

RA6T2

240MHz Cortex-M33, 512KB Flash, PWM, PGA, Motor Accelerator, CAN-FD, SCE5

RA6M1

120MHz Cortex-M4, 512KB Flash USBFS, CAN, SCE7
       

RA6T1

120MHz Cortex-M4, 512KB Flash PWM, PGA, CMP, SCE7

RA4

~100MHz
 

RA4M3

100MHz Cortex-M33, ~1MB Flash TrustZone, USBFS, CAN, SCE9
   

RA4W1

48MHz Cortex-M4, 512KB Flash, Bluetooth, USBFS, CAN, Segment LCD, CTSU Touch Sensing
 

RA4M1

48MHz Cortex-M4, 256KB Flash USBFS, CAN, Seg. LCD, CTSU Touch Sensing, 14bit SAR ADC, SCE5

RA4M2

100MHz Cortex-M33, ~512KB Flash TrustZone, USBFS, CAN, SCE9

RA4E1

100MHz Cortex-M33, ~512KB Flash TrustZone, USBFS, CAN
     

RA2

~60MHz
 

RA2L1

48MHz Cortex-M23, ~256KB Flash CAN, CTSU Touch Sensing

RA2E2

48MHz Cortex-M23, ~64KB Flash I3C, WLCSP, 125degC

RA2A1

48MHz Cortex-M23, 256KB Flash USBFS, CAN, CTSU Touch Sensing, 24bit SD-ADC, 16bit SAR ADC
   
   

RA2E1

48MHz Cortex-M23, ~128KB Flash CTSU Touch Sensing, WLCSP
     
  Mainstream Line / Low Power Entry Line Rich Analog Wireless Motor Control

 

文档

文档标题 类型 降序排列 日期
PDF1.72 MB日本語
应用文档
PDF757 KB日本語
应用文档
PDF830 KB
应用文档
PDF5.69 MB日本語
手册
PDF618 KB日本語
传单
PDF19.27 MBEnglish, 日本語
相关文件: Official Renesas RA Family Beginner's Guide Example Projects
指南
PDF3.19 MBEnglish, 日本語
其他
PDF1.98 MB
相关文件: 样例程序
快速入门指南
PDF628 KB
白皮书
PDF660 KBEnglish, 日本語
白皮书
PDF1018 KB
白皮书
PDF1.98 MB
白皮书
PDF1.38 MBEnglish, 日本語
白皮书
PDF196 KBEnglish, 日本語
白皮书
PDF178 KBEnglish, 日本語
白皮书
PDF169 KBEnglish, 日本語
白皮书
PDF660 KBEnglish, 日本語
白皮书
 

视频和培训

新闻和博客

Renesas Will Demonstrate the First Working Silicon Based on the Recently Debuted Arm Cortex-M85 Processor 新闻
瑞萨电子RA产品家族MCU获CAVP综合加密算法套件认证 新闻
NIST Certifications and Tests Provide Security Solution Confidence NIST Certifications and Tests Provide Security Solution Confidence 博客 2022年5月18日
Arm Cortex M85 Is Here, Is Your IoT Design Ready? Arm Cortex M85 Is Here, Is Your IoT Design Ready? 博客 2022年4月28日
瑞萨电子推出RA6T2 MCU,适用于变频设备、楼宇自动化和工业驱动应用中的下一代电机控制 新闻
Blog image Motor Control Use the Latest Technology in Your Next BLDC Motor Control Design 博客 2021年12月6日
瑞萨电子宣布开发支持低功耗蓝牙® 5.3的下一代无线MCU 新闻
瑞萨电子打造全新 “Renesas Ready合作伙伴网络”,搭建强大可靠的技术合作伙伴社区,为RA、RX和RL78 MCU产品线带来性能优化的商业级构建模块 新闻
What’s New in Bluetooth® 5.3 Low Energy What’s New in Bluetooth® 5.3 Low Energy 博客 2021年10月19日
瑞萨电子推出采用超小封装的全新RA MCU产品群,实现超低功耗和创新的外围功能 新闻
RA2E2 feature 全新入门级 RA 系列 RA2E2 单片机组,适用于 DDR5 DIMM LED 的控制应用 博客 2021年10月13日
瑞萨电子推出超高性能入门级MCU产品 新闻
The RA MCU family is made to help solve your design challenges The RA MCU family is made to help solve your design challenges 博客 2021年9月25日
瑞萨电子通过简单许可授权扩展其32位MCU产品家族对Microsoft Azure RTOS的支持,实现安全的嵌入式物联网开发 新闻
MCU Guide App Blog Find the right MCU with your fingertip! 博客 2021年5月14日
瑞萨电子推出全新RA6M5产品群,Arm Cortex M33内核RA6系列主流MCU产品线趋于完整 新闻
5 Reasons Why the RA6M5 is the Perfect MCU for Your Secure Platform Design 博客 2021年3月20日
瑞萨RA产品家族通过PSA 2级和SESIP认证,进一步扩大在物联网安全领域的领导地位 新闻
瑞萨电子推出Arm Cortex MCU产品家族全新RA4M2 MCU产品群,扩展在低功耗工业与物联网应用中的覆盖范围 新闻
You Can Choose any Microcontroller as Long as it is a Renesas RA Microcontroller 博客 2021年2月2日
瑞萨电子推出RA产品家族全新入门级RA2E1 MCU产品群, 以满足成本敏感与空间受限型应用需求 新闻
New Entry-line RA Family RA2E1 MCU Group for Low-cost, Low Power and Space-constrained Applications 博客 2021年1月23日
瑞萨电子推出适用于工业与物联网应用的RA4M3 MCU产品群,扩展其Arm Cortex内核MCU产品家族 新闻
瑞萨电子RA产品家族新增超低功耗RA2L1 MCU产品群,具有高级电容式触摸感应功能,打造经济节能的IoT节点HMI应用 新闻
New RA2L1 MCU group with Enhanced Capacitive Touch for advanced HMI 博客 2020年12月2日
瑞萨电子为扩展其RA MCU产品家族推出RA6T1 MCU,适用于电机控制及基于AI的端点预测性维护 新闻
瑞萨电子推出支持蓝牙5的32位MCU,扩充了基于Arm Cortex-M内核的RA产品家族 新闻
瑞萨电子推出RA产品家族MCU,基于32位Arm Cortex-M内核,面向智能物联网应用,具有卓越的性能与先进的安全性 新闻