μPD79F7023/7024主要是具有2路运算放大器、1路模拟比较器的20引脚SSOP封装产品。

该产品主要适合于烟雾传感器、火灾探测器以及家用电器辅助应用。

引脚数目/存储器容量阵容

UPD79F7023/7024-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

关键特性

  • 78K0 CPU内核
  • I/O 端口,ROM和RAM容量
产品/项目 I/O端口 程序存储器
(闪存)
数据存储器
(内部高速RAM)
μPD79F7023 16(CMOS I/O:13,CMOS输入 :3) 8 KB 512字节
μPD79F7024 16 KB 768字节

低功耗

  • 内部高速振荡器模式:140 μA(典型值)(VDD = 3.0 V,fCPU = 1MHz操作)
  • STOP模式:2.0 μA(典型值)(VDD = 5.0 V操作)

时钟

高速系统时钟...可从以下三种源中进行选择

  • 陶瓷/晶体谐振器 :1至10MHz
  • 外部时钟:1至10MHz
  • 内部高速振荡器:4MHz ± 3 %(TA = −40至+85°C),4 MHz ± 2 %(TA = −20至+70 °C)
  • 低速系统振荡器240kHz ± 10 %...看门狗定时器,间歇工作时的定时器时钟
  • 内置上电清除 (POC)电路
  • 内置低电压检测电路(LVI)(达到检测电压时,将产生断电/复位(可选))
  • 检测电压:可从2.7至4.24V之间的11个级别中选择

单电源闪存

  • 可自编程
  • 软件保护功能...防止第三方复制(无flash读取指令)

安全功能

  • 可利用独立于CPU的时钟运行的看门狗定时器 ...即使系统时钟停止,也可以检测出失控。
  • 可通过LVI检测出电源电压下降 ...可在电源电压低于工作电压之前,执行相应处理。
  • 备有选项字节功能 ...通过硬件设置重要系统运行设定。

定时器

  • 16 位定时器/事件计数器...PPG 输出,捕捉输入,外部事件计数器输入。
  • 8 位定时器H...PWM 输出,可利用低速内部振荡时钟操作。
  • 8 位定时器/事件计数器5...外部事件计数器输入。
  • 看门狗定时器...可利用低速内部振荡时钟操作。
产品/项目 16 位定时器/事件计数器 8位定时器 看门狗定时器
μPD79F7023 1通道 定时器H:1通道 1通道
μPD79F7024 定时器5:1通道

串行接口

  • UART...异步2 线串行接口
产品/项目 UART
μPD79F7023 1通道
μPD79F7024
  • 8 位分辨率A/D转换器:5通道
  • 运算放大器:2通道
  • 比较器:1通道
  • On-chip调试功能...可控制目标器件和参考存储器。
  • 支持汇编程序和 C 语言
  • 开发工具提供简易仿真器(MINICUBE2)
  • 电源电压:VDD = 2.7至5.5V
  • 工作环境温度:TA =–40至+85°C

功能概述

项目 μPD79F7023 μPD79F7024
内部存储器 闪存
(支持自编程)
8 KB 16 KB
高速RAM 512字节 768字节
存储空间 64 KB
时钟 主时钟 高速系统
水晶/陶瓷振荡器,
外部时钟输入
1至10 MHz:VDD = 2.7 至 5.5 V
内部高速振荡 4 MHz ± 3% (TA = −40 至+85 °C), 4 MHz ± 2 % (TA = −20 至+70 °C)
内部低速振荡 240 kHz ± 10%
通用寄存器 8位×32个寄存器(8位×8个寄存器×4个存储体)
指令集 8位运算, 16位运算
乘/除运算(8位× 8位, 16位÷ 8位)
位操作(设置,复位,测试和布尔操作)
BCD 校正等
I/O 端口(总计) 16
CMOS I/O 15
CMOS 输入 1
定时器 16位(TMO) 1 通道(PPG 输出:1,捕捉输入:2)
8位(TM5) 1 通道
8位(TMH) 1 通道(PWM 输出:1)
看门狗(WDT) 1 通道
串行接口 UART 1 通道
8 位A/D 转换器
AVREF = 2.7 至5.5 V
5 通道
运算放大器
(产品附带运算放大器)
2 通道 (VDD = 2.2 至 5.5 V)
比较器 1 通道
向量中断内部源外部 外部 3
内部 8
复位 使用RESET 引脚的复位
使用看门狗定时器的内部复位
使用上电清除的内部复位
使用低电压检测电路的内部复位
On-chip调试功能 提供
电源电压 VDD = 2.7 至 5.5 V
工作环境温度 TA = –40 至 +85°C
封装 20 针塑封SSOP (7.62 mm (300))

关键应用

烟雾传感器、火灾探测器以及家用电器辅助应用。

产品线

硬件手册 产品名称 程序存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(B)
工作电压最小值
(V)
封装代码 生产状态 封装 / 无铅 订购名称
PDF UPD79F07023MC-CAA-AX 8 512 2.7 PLSP0020JC-B
20引脚塑封
SSOP(6.1x6.5)
已经量产 托盤/无铅
(Ni/Pd/Au)
UPD79F7023MC-CAA-AX
UPD79F7024MC-CAA-AX 16 768 UPD79F7024MC-CAA-AX

封装

封装
引脚 20
引脚间距 0.65 mm
封装类型 LSSOP
身尺寸 6.1x6.5 mm2
封装尺寸图 p20mc-65-caa
建议焊盘尺寸 fig0004e
安装高度 1.4 mm
0.12 g
瑞萨代码 PLSP0020JC-B
(前代码:P20MC-65-CAA-1)
JEITA代码 P-LSSOP20-6.10x6.5-0.65
备注 (矩阵线) ,PPF型
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Action Needed

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.