R7F0C015/016系列微控制器采用了RL78内核,在该类产品上同时实现了高速处理性能与最低的功耗,并且拥有一系列低引脚数的广阔产品阵容,适用于消费产品应用。

 

高精度±2%片上振荡器(TA = 0 ~+ 85℃)使CPU运行可达到24 MHz,同时内置了可选上电复位和看门狗定时器等功能,有助于系统实现更紧凑的尺寸和低功耗,使整个系统搭建成本更低。

 

再者, 内置了最合适电机控制之用的功能 (电机控制定时器 (Timer RD, Timer RJ), 可编程增益放大器和比较器。

 

具有28引脚的小型封装(1.27mm pitch),以及8KB至16 KB的闪存阵容,更适合于小型家用电器以及通用消费产品等应用。

引脚数目/存储器容量阵容

R7F0C015/016-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

关键特性

  • 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到低速(1.0μs:高速内部振荡器时钟1MHz运行)的最短指令执行时间
  • 通用寄存器:8位寄存器×32个(8位寄存器×8个×4组)
  • ROM:8、16KB 、RAM:1.5KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
    • 可选择48MHz(TYP.)、24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)或者1MHz(TYP.)
  • 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
  • 支持自编程功能(有闪存屏蔽窗口功能)
  • 内置片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
  • 内置看门狗定时器(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)
  • 支持乘除和乘加运算指令
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
  • 内置十进制校正(BCD)电路
  • I/O端口:24个
  • 定时器
    • 16位定时器 :7个通道
      (TAU: 4个通道, 定时器 RJ: 1个通道, 定时器 RD: 2个通道)
    • 看门狗定时器:1个通道
    • 12位间隔定时器:1个通道
  • 串行接口
    • CSI
    • UART
    • 简易I2C
  • 不同电位接口:于4.0 V至5.5 V运行时、可和2.5/3V工作的器件连接
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=2.7~5.5V):7个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置比较器
  • 内置可编程增益放大器
  • 内置事件链接控制器(ELC)
  • 电源电压:VDD=2.7~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C

备注- 配置的功能因产品而不同请参照用户手册 硬件篇“1.6 功能概要”。

 

ROM、RAM容量

代码闪存 RAM 28引脚
16 KB 1.5 KB R7F0C01692ESN
8 KB R7F0C01592ESN

注: 当自编程功能使用时,RAM容量是630个字节(有关详情,请参照用户手册 硬件篇“ 第3章CPU 架构”)。

功能概述

注意: 这是将外围I/O 重定向寄存器1(PIOR1)置“00H”时的功能概述。

项目 28引脚
R7F0C01592 R7F0C01692
代码闪存 8 KB 16 KB
RAM 1.5 KB
存储空间 1 MB
主系统时钟 高速系统时钟 X1 (晶体/陶瓷)振荡、外部主系统时钟输入 (EXCLK)
1 ~ 20 MHz: VDD = 2.7 ~ 5.5 V
高速内部振荡器时钟(fIH) HS(高速主)模式:1 ~ 24 MHz (VDD = 2.7 ~ 5.5 V)
低速内部振荡器时钟 15 kHz (TYP.): VDD = 2.7 ~ 5.5 V
通用寄存器 8位 × 32个寄存器(8位 × 8个寄存器×4组)
最短指令执行时间 0.04167μs (高速内部振荡器时钟:fIH=24MHz 运行时)
0.05μs (高速系统时钟:fMX=20MHz 运行时)
指令集 数据传送 (8/16位)
加减/ 逻辑运算(8/16位)
乘法运算(8位×8位 、16位×16位)、除法运算(16位÷16位、32位÷32位)
乘加运算(16位×16位+32位)
循环、桶式移位、位操作(置位、复位、测试和布尔运算)等。
I/O端口 合计 24
CMOS 输入/输出 21 (包括8 个大电流I/O端口) 注1
CMOS 输入 3
CMOS 输出
N 沟道漏极开路输入/ 输出(6V 耐圧)
定时器 16位定时器 7个通道  (TAU: 4个通道、定时器RJ: 1个通道、定时器RD: 2个通道)
看门狗定时器 1个通道
12位间隔定时器 1个通道
定时器输出 14
(TAU: 4、 定时器RJ: 2、定时器 RD: 8)
PWM 输出: 9 (TAU: 3、定时器RD: 6)
时钟输出/蜂鸣器输出控制器 2
2.44 kHz, 4.88 kHz, 9.76 kHz, 1.25 MHz, 2.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz
(主系统时钟:fMAIN=20 MHz 运行时)
8/10位分辨率 A/D 转换器 7个通道
串行接口 CSI: 1个通道 / UART0: 1个通道/ 简易I2C : 1个通道
UART1: 1个通道
事件链接控制器 (ELC) 事件输入: 18
事件触发输出: 6
向量中断源 内部 20
外部 6
复位 通过RESET引脚进行的复位
通过看门狗定时器进行的内部复位
通过上电复位进行的内部复位
通过电压检测电路进行的内部复位
因执行非法指令而产生的内部复位注2
因RAM奇偶校验错误而产生的内部复位
因存取非法存储器而产生的内部复位
上电复位电路 上电复位:1.51±0.03V
断电复位:1.50±0.03V
电压检测电路 2.75 V~4.06 V (6个阶段)
片上调试功能
电源电压 VDD = 2.7 ~5.5V
工作环境温度 TA = –40~+85°C

注1: 大电流I/O端口不能同时使用,同一个时间只可以使用一个大电流I/O端口。

注意因为在通过用户程序改写闪存时使用各库,所以使用闪存ROM 区和RAM 区。因此请在使用时参照《RL78 Family Flash Self Programming Library Type01 User’s Manual》。
注2: 当执行指令码FFH 时,发生非法指令错误。

在通过在线仿真器或者片上调试仿真器进行仿真时,不会因执行非法指令而产生复位。

关键应用

该产品适合于小型家用电器以及通用消费产品等应用。

产品线

硬件手册 产品名称 程序
存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(B)
工作电压最小值
(V)
封装代码 生产状态 封装 / 无铅 订购名称
中文版 英文版
PDF PDF R7F0C01592ESN-C 8 1.5K 2.7

PRSP0028DL-A
28引脚塑料SOP(18x7.5)

已经量产 弹匣/无铅
(纯锡)
R7F0C01592ESN-C#CA0
R7F0C01692ESN-C 16 R7F0C01692ESN-C#CA0
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.