R7F0C003/004微控制器采用了RL78 内核,在同类产品中实现了以最低功耗实现高处理性能,同时集成了一个智能的LCD控制器/驱动器。

R7F0C003/004不仅拥有高精度(±1%)片上振荡器、24 MHz工作频率的CPU,以及其他增强外围设备,还内置了LCD控制器/驱动器最大支持51段信号 x 4公共信号(47段信号 x 8公共信号, 49段信号 x 6公共信号),有2路智能卡接口用于智能仪表应用。

该产品适合用于家用电器、医疗及保健设备及其他消费类电子。

引脚数目/存储器容量阵容

R7F0C003/004-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

特点

  • 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到超低速(30.5μs:副系统时钟32.768kHz 运行)的最短指令执行时间。
  • 通用寄存器:(8位寄存器x8个)x4组
  • ROM:96,128KB, RAM:8KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
    • 可选择24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)、或者1MHz(TYP.)。
  • 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
  • 支持自编程功能(有引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)。
  • 内置片上调试功能。
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
  • 内置看门狗定时器(能以低速内部振荡器时钟运行)
  • 支持乘除和乘加运算指令
    • 16位x16位= 32位(无符号数或有正負符号数)
    • 32位x32位= 32位(无符号数)
    • 16位x16位+32位= 32位(无符号数或有正負符号数)
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
  • 内置十进制校正(BCD)电路
  • I/O端口:65个(N沟道漏极开路:2个)
  • 定时器
    • 16位定时器TAU :8个通道
    • 看门狗定时器:1个通道
    • 实时时钟:1个通道(校正时钟的输出)
    • 12位间隔定时器:1个通道
  • 副系统时钟频率测量电路
  • 串行接口
    • CSI:1个通道
    • UART/UART(支持LIN-bus):4个通道
    • I2C/简易I2C:2个通道
    • 智能卡接口 (SMCI) :2个通道
  • 不同电位接口:和1.8V、2.5V、3V工作的器件连接。
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=EVDD=1.6~5.5V):4个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置比较器
  • DMA控制器 :4个通道
  • LCD控制器/驱动器 (能进行内部升压和外部电阻分割的切换)
    • 段信号输出: 51 (47)
    • 公共信号输出: 4 (8)

注()内是使用8 com 时的信号输出个数。

  • 电源电压:VDD=1.6~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C

备注: 装载的功能因产品而不同。

 

ROM、RAM容量

闪存ROM 数据闪存 RAM(闪存) 订购名称
128KB - 8KB R7F0C004M2DFB
96KB - 8KB R7F0C003M2DFB

注:在使用自编程功能时大约为7KB(详细内容请参照“第3章CPU体系结构”)。

功能概述

项目 R7F0C003M2DFB R7F0C004M2DFB
代码闪存 (KB) 96 128
数据闪存 (KB) - -
RAM 8KB 注1
存储空间 1M 字节
主系统时钟 高速系统时钟 X1 (晶体/ 陶瓷)振荡、外部主系统时钟输入(EXCLK)
1 ~ 20MHz:VDD=2.7 ~ 5.5V, 1 ~ 8MHz:VDD=1.8 ~ 2.7V, 1 ~ 4MHz:VDD=1.6 ~ 1.8V
高速内部振荡器时钟 HS (高速主)模式:1 ~ 24MHz (VDD=2.7 ~ 5.5V),
HS (高速主)模式:1 ~ 16MHz (VDD=2.4 ~ 5.5V),
LS (低速主)模式:1 ~ 8MHz (VDD=1.8 ~ 5.5V),
LV (低电压主)模式:1 ~ 4MHz (VDD=1.6 ~ 5.5V)
副系统时钟 XT1 (晶体)振荡、外部副系统时钟输入(EXCLKS)
低速内部振荡器时钟 15kHz(TYP.):VDD=1.6 ~ 5.5V
通用寄存器 8位 x 32个寄存器(8位 x 8个寄存器 x 4组)
最短指令执行时间 0.04167μs (高速内部振荡器时钟:fIH=24MHz 运行时)
0.05μs(高速系统时钟:fMX=20MHz 运行时)
30.5μs(副系统时钟:fSUB=32.768kHz 运行时)
指令集 数据传送(8/16 位)
加减/ 逻辑运算(8/16 位)
乘法运算(8 位 x 8 位)
循环、桶式移位、位操作(置位、复位、测试和布尔运算)等
I/O端口 合计 65
CMOS 输入/输出 58
CMOS 输入 5
CMOS 输出 -
N沟道漏极开路
输入/输出(6V 耐圧)
2
定时器 16位定时器TAU 8个通道(定时器输出,PWM输出:7 注2
看门狗定时器 1 个通道
12 位间隔定时器(IT) 1 个通道
实时时钟 (RTC) 1 个通道
RTC 输出 1个
1Hz(副系统时钟:fSUB=32.768kHz)
副系统时钟频率测量电路 输入外置高精度的基准时钟用以测量副系统时钟的频率
(校正高精确度的实时时钟的时钟误差)
时钟输出/蜂鸣器输出 2个
2.44kHz、4.88kHz、9.76kHz、1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz
(主系统时钟:fMAIN=20MHz 运行时)
256Hz、512Hz、1.024kHz、2.048kHz、4.096kHz、8.192kHz、16.384kHz、32.768kHz
(副系统时钟:fSUB=32.768kHz 运行时)
8/10 位分辨率A/D 转换器 4个通道
比较器 2个通道
串行接口 CSI:1 个通道/UART (支持LIN-bus):1 个通道/ 简易I2C :1 个通道
UART:1 个通道/ 简易I2C :1 个通道
UART:2 个通道
I2C 总线 1 个通道
智能卡接口 (SMCI) 2 个通道
LCD 控制器/ 驱动器 能进行内部升压和外部电阻分割的切换
段信号输出 51(47)个 注3
公共信号输出 4(8)个 注3
乘法器和除法器/ 乘法累加器 16位x16位= 32位(无符号数或有正負符号数)
32位x32位= 32位(无符号数)
16位x16位+32位= 32位(无符号数或有正負符号数)
DMA控制器 4个通道
向量中断源 内部 41
外部 10
复位 通过RESET引脚进行的复位
通过看门狗定时器进行的内部复位
通过上电复位进行的内部复位
通过电压检测电路进行的内部复位
因执行非法指令而产生的内部复位 注4
因RAM 奇偶校验错误而产生的内部复位
因存取非法存储器而产生的内部复位
上电复位电路 上电复位:1.51±0.04V (TA= 40 ~+85°C)
断电复位:1.50±0.04V (TA= 40 ~+85°C)
电压检测电路 上升沿:1.67V ~ 4.06V (14 种)
下降沿:1.63V ~ 3.98V (14 种)
片上调试功能
电源电压 VDD=1.6 ~ 5.5V
工作环境温度 TA=–40 ~ +85°C

注:

  1. 当RAM为8KB 时,在使用自编程功能和数据闪存功能时,大约为7KB。
  2. 输出个数因主控个数和所用通道的设定而变(参照用户手册 “6.8.3 作为多重PWM 输出功能的运行”)。
  3. ()内是使用8 com 时的信号输出个数。
  4. 当执行指令码FFH 时,发生非法指令错误。在通过电路内仿真器或者on-chip调试仿真器进行仿真时,不会因执行非法指令而产生复位。

 

关键应用

该产品适合用于家用电器、医疗及保健设备及其他消费类电子。

产品线

硬件手册 产品名称 程序
存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(B)
工作电压最小值
(V)
封装代码 生产状态 封装 / 无铅 订购名称
中文版 英文版
PDF PDF R7F0C003M2DFB-C 96 8 1.6

PLQP0080KB-A
80引脚塑封
LQFP(12x12)

已经量产 托盤/无铅(纯锡) R7F0C003M2DFB-C#AA0
R7F0C004M2DFB-C 128 R7F0C004M2DFB-C#AA0

封装

封装 
引脚 80
引脚间距 0.5 mm
封装类型 LFQFP
身尺寸 12x12 mm2
封装尺寸图 plqp0080kb_a
建议焊盘尺寸 fig0009e
安装高度 1.7 mm
0.5 g
瑞萨代码 PLQP0080KB-A (前代码: 80P6Q-A)
JEITA代码 P-LFQFP80-12x12-0.50
备注 -
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.