R7F0C001/002微控制器采用了RL78 内核,在同类产品中实现了以最低功耗实现高处理性能,同时内置了液晶显示屏(LCD)驱动器。

R7F0C001/002不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±1%)片上振荡器、24 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能,还配备了内置的超低功耗LCD电路(内部升压方式下0.63uA),与之前产品相比驱动LCD时可以减小 30%的工作电流。

RL78/L12微控制器支持多达280 LCD段的多像素屏,有三种LCD驱动电压生成方式 (内部升压/电容分割/外部电阻分割)。除此之外,该产品支持遥控载波输出功能,适合用于带LCD的空调遥控装置。

引脚数目/存储器容量阵容

R7F0C001/002-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

特点

  • 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到超低速(30.5μs:副系统时钟32.768kHz 运行)的最短指令执行时间。
  • 通用寄存器:8位x32个寄存器(8位x8个寄存器x4组)
  • ROM:16/32KB, RAM:1/1.5KB,数据闪存:2KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
    • 可选择24MHz (TYP.)、16MHz (TYP.)、12MHz (TYP.)、8MHz (TYP.)、4MHz (TYP.)或者1MHz (TYP.)。
  • 内置单电源闪存(具有块擦除/编程禁止功能)。
  • 支持自编程功能。
  • 内置片上调试功能。
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)。
  • 内置看门狗定时器(能以低速内部振荡器时钟运行)。
  • 内置键中断功能。
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路。
  • 内置十进制校正(BCD)电路。
  • I/O端口:33~47个(N-ch漏极开路:2个)
  • 定时器
    • 16位定时器:6个通道(有遥控输出功能)
    • 看门狗定时器:1个通道
    • 实时时钟:1个通道(输出校正时钟)
    • 12位间隔定时器:1个通道
  • 串行接口
    • CSI :2个通道
    • UART :1个通道
  • 不同电位接口:和1.8/2.5/3V工作的器件连接
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=EVDD=1.6~5.5V):9~10个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • LCD控制器/驱动器(能进行内部升压、电容分割和外部电阻分割的切换)
    • 段信号输出:39 (35)个 ~26 (22)个
    • 公共信号输出:4 (8)个
    • 注()内是使用8 com 时的信号输出个数。
  • 电源电压:VDD=1.6~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C
  • ROM、RAM容量
闪存ROM 数据闪存 RAM(闪存) 48 引脚 64 引脚
32KB 2KB 1.5KB R7F0C002G R7F0C002L
16KB 2KB 1 KB R7F0C001G R7F0C001L

备注: 装载的功能因产品而不同。

功能概要

注意: 这是将外围I/O 重定向寄存器(PIOR)置“00H”时的功能概要。

项目 48 引脚 64 引脚
R7F0C001G R7F0C002G R7F0C001L R7F0C002L
代码闪存 16KB 32KB 16KB 32KB
数据闪存 2KB 2KB 2KB 2KB
RAM 1KB 注1 1.5KB 注1 1KB 注1 1.5KB 注1
存储空间 1M 字节
主系统时钟 高速系统时钟 X1 (晶体/ 陶瓷)振荡、外部主系统时钟输入(EXCLK)
1 ~ 20MHz:VDD=2.7 ~ 5.5V、1 ~ 8MHz:VDD=1.8 ~ 2.7V、1 ~ 4MHz:VDD=1.6 ~ 1.8V
高速内部振荡器时钟 HS (高速主)模式:1 ~ 24MHz (VDD=2.7 ~ 5.5V),
HS (高速主)模式:1 ~ 16MHz (VDD=2.4 ~ 5.5V),
LS (低速主)模式:1 ~ 8MHz (VDD=1.8 ~ 5.5V),
LV (低电压主)模式:1 ~ 4MHz (VDD=1.6 ~ 5.5V)
副系统时钟 XT1 (晶体)振荡、外部副系统时钟输入(EXCLKS)
32.768kHz (TYP.):VDD=1.6 ~ 5.5V
低速内部振荡器时钟 内部振荡
15kHz (TYP.):VDD=1.6 ~ 5.5V
通用寄存器 8位 x 32个寄存器(8位 x 8个寄存器 x 4组)
最短指令执行时间 0.04167μs (高速内部振荡器时钟:fIH=24MHz 运行时)
0.05μs(高速系统时钟:fMX=20MHz 运行时)
30.5μs(副系统时钟:fSUB=32.768kHz 运行时)
指令集 数据传送(8/16 位)
加减/ 逻辑运算(8/16 位)
乘法运算(8 位 x 8 位)
循环、桶式移位、位操作(置位、复位、测试和布尔运算)等
I/O端口 合计 33 47
CMOS 输入/输出 26 39
CMOS 输入 5 5
CMOS 输出 - 1
N-ch O.D.输入/输出 2 2
(EVDD 耐压)
定时器 16位定时器 6个通道(遥控输出功能有1 个通道)
看门狗定时器 1 个通道
实时时钟(RTC) 1 个通道
12 位间隔定时器(IT) 1 个通道
定时器输出 5个(PWM 输出:4个 注2 6个(PWM 输出:5个 注2
RTC 输出 1个
1Hz(副系统时钟:fSUB=32.768kHz)
时钟输出/蜂鸣器输出 2个
2.44kHz、4.88kHz、9.76kHz、1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz
(主系统时钟:fMAIN=20MHz 运行时)
256Hz、512Hz、1.024kHz、2.048kHz、4.096kHz、8.192kHz、16.384kHz、32.768kHz
(副系统时钟:fSUB=32.768kHz 运行时)
8/10 位分辨率A/D 转换器 9个通道 10个通道
串行接口 CSI:2 个通道/UART:1 个通道
LCD 控制器/ 驱动器 能进行内部升压、电容分割、外部电阻分割的切换
段信号输出 26(22)个 注3 39(35)个 注3
公共信号输出 4(8)个 注3
向量中断源 内部 16 16
外部 7 9
键中断 4
复位 通过RESET 引脚进行的复位
通过看门狗定时器进行的内部复位
通过上电复位进行的内部复位
通过电压检测电路进行的内部复位
因执行非法指令而产生的内部复位 注4
因RAM 奇偶校验错误而产生的内部复位
因存取非法存储器而产生的内部复位
上电复位电路 上升:1.67V ~ 4.06V (14 种)
下降:1.63V ~ 3.98V (14 种)
片上调试功能
电源电压 VDD=1.6 ~ 5.5V
工作环境温度 TA=–40 ~ +85°C

注:

  1. 使用自编程功能和数据闪存功能时,为630 字节(详细内容请参照硬件手册“第3 章 CPU 体系结构”)。
  2. 输出个数因主控个数和所用通道的设定而变(参照硬件手册 “6.8.3 作为多重PWM 输出功能的运行”)。
  3. ()内是使用8 com 时的信号输出个数。
  4. 当执行指令码FFH 时,发生非法指令错误。
    在通过电路内仿真器或者片上调试仿真器进行仿真时,不会因执行非法指令而产生复位。

 

关键应用

该产品适合用于带LCD的空调遥控装置。

产品线

硬件手册 产品名称 程序
存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(KB)
工作电压最小值
(V)
封装代码 生产状态 封装 / 无铅 订购名称
中文版 英文版
PDF PDF R7F0C001G2DFB 16 1 1.6 PLQP0048KF-A
48引脚塑封
LQFP(7x7)
已经量产 托盤/无铅
(纯锡)
R7F0C001G2DFB#AA0
R7F0C002G2DFB 32 1.5 R7F0C002G2DFB#AA0
R7F0C001L2DFB 16 1 PLQP0064KF-A
64引脚塑封
LQFP(10x10)
R7F0C001L2DFB#AA0
R7F0C002L2DFB 32 1.5 R7F0C002L2DFB#AA0
封装
引脚 48 64
引脚间距 0.5 mm 0.5mm
封装类型 LFQFP LFQFP
身尺寸 7x7 mm2 10x10 mm2
封装尺寸图 p48ga-50-8eu p64gb-50-ueu
建议焊盘尺寸 fig0009e fig0009e
安装高度 1.6 mm 1.6 mm
0.16 g 0.35 g
瑞萨代码 PLQP0048KF-A (前代码: P48GA-50-8EU-1) PLQP0064KF-A (前代码: P64GB-50-UEU-2)
JEITA代码 P-LFQFP48-7x7-0.50 P-LFQFP64-10x10-0.50
备注 LQFP(矩阵线) LQFP(矩阵线)
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.