R7F0C901/902系列微控制器采用了RL78内核,在该类产品上同时实现了高速处理性能与最低的功耗,并且拥有一系列低引脚数的广阔产品阵容,适用于消费产品应用。

 

高精度±1%片上振荡器(TA =-20~+ 85℃)使CPU运行可达到32 MHz,同时内置了可选上电复位和看门狗定时器等功能,有助于系统实现更紧凑的尺寸和低功耗,使整个系统搭建成本更低。

 

该系列产品具有32引脚的HWQFN封装(5x5mm),以及48KB至64KB的闪存阵容,更适合于通信模块和工业应用。

引脚数目/存储器容量阵容

R7F0C901/902-引脚数目/存储器容量阵容

: 当自编程功能和数据闪存功能使用时,RAM 容量大约是3000个字节。(有关详情,请参照 RL78/G13 用户手册 硬件篇“ 第3章 ”)。

模块框图

关键特性

  • 超低功耗科技
    • VDD=1.6~5.5V的单电源运行
    • STOP模式 : (RAM保留): 0.23 μA, (LVD 运行): 0.31μA
    • SNOOZE模式: 0.70 mA (UART), 1.20 mA (ADC)
    • 运行模式 : 66 μA/MHz
  • 16位元RL78内核
    • 在最高运行速度32MHz下达到41DMIPS
    • 指令执行 : 86%指令在1~2时钟周期完成
    • 3段流水线的CISC哈佛体系结构
    • 1时钟周期完成16位 x 16位 = 32位(无符号数或有正負符号数)
    • 乘法累加器 : 2时钟周期完成16位 x 16位 + 32位 = 32位
    • 1时钟周期完成16位桶式移位器的移位和旋转
    • 单线内置片上调试功能
  • 代码闪存
    • 闪存 : 48 KB ~ 64 KB
    • 块大小:1KB
    • 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
    • 自编程:具有闪存屏蔽窗口功能
  • 数据闪存
    • 能执行后台操作(BGO)以及能在改写数据闪存期间执行程序存储器中的指令
    • 数据闪存:4 KB
    • 改写次数:1,000,000次(TYP.)
    • 改写电压:VDD=1.8~5.5V
  • 内部RAM
    • 4 KB
    • 支持操作数和指令
    • 在模式下支持数据保持
  • 高速内部振荡器
    • 高精度32 MHz ±1.0% (VDD=1.8~5.5V、TA=-20~+85°C)
    • 可从32MHz/24MHz/16MHz/12MHz/8MHz/6MHz/4MHz/3MHz/2MHz/1MHz中选择
  • 电源管理和复位功能
    • 内置上电复位(POR)电路
    • 内置电压检测(LVD)电路(从14种中选择中断和复位)
  • 多种串行通信接口
    • 最多3个简易I2C
    • 最多3个CSI/SPI (7-, 8-位元)
    • 最多3个UART (7-, 8-位元)
  • 扩展功能定时器
    • 多功能16位定时器: 最多8通道
    • 12位间隔定时器:1个通道
    • 15 kHz看门狗定时器: 1个通道(窗口功能)
  • 丰富的模拟模块
    • ADC : 最多8通道, 10位分辨率, 2.1 μs转换时间
    • 支持1.6 V
    • 内部基准电压(1.45V)
  • 安全功能 (符合IEC 或 UL 60730)
    • 闪存CRC 运算
    • RAM 奇偶校验错误检测
    • RAM 写入保护功能
    • SFR 写入保护功能
    • 非法存储器存取检测
    • 频率检测功能
    • A/D 测试功能
  • 输入/输出端口
    • 5V耐压, 大电流 (最大单端口20mA)
    • 能进行N沟道漏极开路、内部上拉的切换
    • 能连接不同电位(1.8、2.5、3V)的器件
  • 工作环境温度
    • 标准 : –40~+85°C
  • 封装与引脚
    • 32引脚 HWQFN (5 x 5 mm, 0.5 mm 间距)
  • ROM、RAM容量
闪存ROM 数据闪存 RAM R7F0C901B2, R7F0C902B2
32引脚
64 KB 4 KB 4 KB R7F0C902B2
48 KB 4 KB 4 KB R7F0C901B2

注: 当自编程功能和数据闪存功能使用时,RAM容量大约是3000个字节。(有关详情,请参照RL78/G13用户手册硬件篇“ 第3章 ”)

功能概述

注意: 这是将外围I/O 重定向寄存器(PIOR)置“00H”时的功能概述。

项目 32引脚
R7F0C901B2 R7F0C902B2
代码闪存 (KB) 48 64
数据闪存 (KB) 4
RAM (KB) 4 注1
存储空间 1 MB
主系统时钟 高速系统时钟 X1 (晶体/陶瓷)振荡、外部主系统时钟输入 (EXCLK)
1 ~ 20 MHz: VDD = 2.7 ~ 5.5 V, 1 ~ 8 MHz: VDD = 1.8 ~ 2.7 V, 1 ~ 4 MHz: VDD = 1.6 ~ 1.8 V
高速内部
振荡器时钟
HS(高速主)模式:1 ~ 32 MHz (VDD = 2.7 ~ 5.5 V)
HS(高速主)模式:1 ~ 16 MHz (VDD = 2.4 ~ 5.5 V)
HS(低速主)模式:1 ~ 8 MHz (VDD = 1.8 ~ 5.5 V)
HS(低电压主)模式:1 ~ 4 MHz (VDD = 1.6 ~ 5.5 V)
副系统时钟
低速内部振荡器时钟 15 kHz (TYP.)
通用寄存器 (8位寄存器 × 8个)×4组
最短指令执行时间 0.03125μs (高速内部振荡器时钟:fIH=32MHz 运行时)
0.05μs (高速系统时钟:fMX=20MHz 运行时)
指令集 数据传送(8/16位)
加减/ 逻辑运算(8/16位)
乘法运算(8位×8位)
循环、桶式移位、位操作(置位、复位、测试和布尔运算)等
I/O端口 合计 28
CMOS 输入/输出 22 (N 沟道漏极开路输入/ 输出 [VDD耐圧]: 9)
CMOS 输入 3
CMOS 输出
N 沟道漏极开路输入/
输出 (6V 耐圧)
3
定时器 16位定时器 8个通道
看门狗定时器 1个通道
实时时钟(RTC)
12位间隔定时器(IT) 1个通道
定时器输出 4 个通道(PWM 输出: 3 注2),
8个通道(PWM输出: 7 注2) 注3
实时时钟输出
时钟输出/蜂鸣器输出控制器 2
2.44 kHz, 4.88 kHz, 9.76 kHz, 1.25 MHz, 2.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz
(主系统时钟:fMAIN=20 MHz 运行时)
8/10位分辨率 A/D 转换器 8个通道
串行接口 CSI: 1个通道/简易 I2C: 1个通道/UART: 1个通道
I2C bus
乘法器和除法器/乘法累加器 16位 x 16位= 32位(无符号数或有正負符号数)
32位 ÷ 32位= 32位(无符号数)
16位 x 16位+ 32位= 32位(无符号数或有正負符号数)
DMA控制器
向量中断源 内部 23
外部 6
键中断
复位 通过RESET引脚进行的复位
通过看门狗定时器进行的内部复位
通过上电复位进行的内部复位
通过电压检测电路进行的内部复位
因执行非法指令而产生的内部复位 注4
因RAM奇偶校验错误而产生的内部复位
因存取非法存储器而产生的内部复位
上电复位电路 上电复位:1.51V(TYP.)
断电复位:1.50V(TYP.)
电压检测电路 上升沿: 1.67 V ~ 4.06 V (14 阶段)
下降沿: 1.63 V ~ 3.98 V (14 阶段)
片上调试功能
电源电压 VDD = 1.6 ~5.5V
工作环境温度 TA = –40~+85°C (2D: 消费应用)

注1: 当自编程功能和数据闪存功能使用时,RAM容量大约是3000个字节。(有关详情,请参照RL78/G13用户手册 硬件篇“ 第3章 ”)。

注2: PWM输出个数因所用通道的设定(主控和从属的个数)而变。(请参照RL78/G13用户手册 硬件篇 “6.9.3 作为多重PWM 输出功能的运行”)。

注3: 当设置为PIOR0=1。

注4: 当执行指令码FFH 时,发生非法指令错误。

在通过在线仿真器或者片上调试仿真器进行仿真时,不会因执行非法指令而产生的复位。

关键应用

该产品适合于通信模块和工业应用。

产品线

硬件手册 产品名称 程序
存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(B)
工作电压最小值
(V)
封装代码 生产状态 封装 / 无铅 订购名称
中文版 英文版
- PDF R7F0C901B2DNP-C 48 4K 1.6

PWQN0032KD-A
32引脚塑料
HWQFN (5 x 5)

已经量产 托盘/无铅(纯锡) R7F0C901B2DNP-C#AA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C901B2DNP-C#HA0
R7F0C902B2DNP-C 64 托盘/无铅(纯锡) R7F0C902B2DNP-C#AA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C902B2DNP-C#HA0
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Action Needed

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.