R7F0C806/807/808/809系列微控制器采用了RL78内核,在该类产品上同时实现了高速处理性能与最低的功耗,并且拥有一系列低引脚数的广阔产品阵容,适用于消费产品应用。

 

高精度±2%片上振荡器(TA = 0 + 40℃)使CPU运行达到20 MHz成为可能,同时内置了可选上电复位和看门狗定时器等功能,有助于系统实现更紧凑的尺寸和低功耗,使整个系统搭建成本更低。

 

此外,R7F0C806/807内置实时输出控制电路,通过定时器的PWM输出方式可以同时实现8通道输出。有助于客户进行无刷直流电机控制和步进电机控制 (同一时间控制两个)开发。而R7F0C808/809的内置大电流驱动端口可以直接驱动六位数字LED字符(最多48个LED),更适合于任何等级的 LED显示以及触摸按键控制LED闪烁应用。

 

该系列产品具有20个引脚的SSOP和SOP封装,以及4 KB至8 KB的闪存阵容,更适合于小型家用电器以及通用消费产品应用。

引脚数目/存储器容量阵容

R7F0C806-809-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

R7F0C806/807

 

 

R7F0C808/809

关键特性

  • 超低功耗科技
    • VDD=2.4~5.5V的单电源
      (因为包括可选择的上电复位(SPOR)电路的检测电压(VSPOR),所以必须在2.57 ~ 5.5V 的电压范围内使用。)
    • HALT模式
    • STOP模式
  • RL78 CPU 内核
    • 3段流水线的CISC哈佛体系结构
    • 最短指令执行时间:能在高速(0.05 μs: 以高速内部振荡器时钟20MHz运行时)到超低速
      (1.0 μs: 以1MHz运行时)之间变换。
    • 地址空间:1M字节
    • 通用寄存器:8位寄存器×8
    • 内部RAM:512B ~ 1KB
  • 代码闪存
    • 代码闪存:4KB~8KB
    • 内置片上调试功能
  • 高速内部振荡器
    • 可从20MHz/10MHz/5MHz/2.5MHz/1.25MHz中选择
    • 高精度±2.0% (VDD=2.4~5.5V、TA=-0~+40°C)
  • 工作环境温度
    • TA=-40~+85°C
  • 电源管理和复位功能
    • 内置可选择的上电复位(SPOR)电路
  • 串行接口
    • CSI: 1个通道
    • UART:1个通道
  • 定时器
    • 8/16位定时器: 2/4个通道
    • 12位间隔定时器: 1个通道
    • 看门狗定时器: 1个通道(能以专用低速内部振荡器时钟运行)
    • 实时输出功能:8个通道
  • A/D转换器
    • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=2.4~5.5V)
    • 模拟输入:8个通道
  • I/O端口
    • I/O端口:18个(N沟道漏极开路输出 [VDD耐压]:14个)
    • 能进行N沟道漏极开路、内部上拉的切换
    • 内置键中断功能
    • 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制电路
  • 其他
    • 内置十进制校正(BCD)电路
    • ROM,RAM容量
闪存ROM RAM 20 引脚
R7F0C806, R7F0C807 R7F0C808, R7F0C809
8 KB 1 KB R7F0C80762ESP,R7F0C80762ESN R7F0C80962ESP,R7F0C80962ESN
4 KB 512 B R7F0C80662ESP,R7F0C80662ESN R7F0C80862ESP,R7F0C80862ESN

备注- 配置的功能因产品而不同。请参照用户手册硬件篇“1.6 功能概要”。

功能概述

项目 20 引脚
R7F0C806, R7F0C807 产品 R7F0C808, R7F0C809 产品
R7F0C80662ESP R7F0C80662ESN R7F0C80762ESP R7F0C80762ESN R7F0C80862ESP R7F0C80862ESN R7F0C80962ESP R7F0C80962ESN
代码闪存 4 KB 8 KB 4 KB 8 KB
RAM 512 B 1 KB 512 B 1 KB
主系统时钟 高速内部 振荡器时钟 1.25 ~ 20 MHz (VDD= 2.7 ~ 5.5 V)
1.25 ~ 5 MHz (VDD = 2.4 ~ 5.5 V) 注1
低速内部振荡器时钟 15 kHz (TYP)
通用寄存器 8位寄存器×8
最短指令执行时间 0.05μs (20MHz 运行时)
指令集 数据传送(8 位)
加减/ 逻辑运算(8 位)
乘法运算(8 位×8 位)
循环、桶式移位、位操作(置位、复位、测试和布尔运算)等
I/O端口 合计 18
CMOS 输入/输出 16 (N 沟道漏极开路输入/输出(VDD tolerance): 14)
CMOS 输入 2
定时器 16位定时器 4 个通道
看门狗定时器 1 个通道
12位间隔定时器 (IT) 1 个通道
定时器输出 4 个通道(PWM 输出: 3个) 注2
实时输出 8 个通道
时钟输出/蜂鸣器输出 1
2.44 kHz ~ 10 MHz: (主系统时钟:fMAIN=20MHz 运行时)
8/10 位分辨率
A/D 转换器
8 个通道
串行接口 CSI: 1 个通道, UART: 1 个通道
向量中断源 内部 12
外部 7
键中断 8
复位 通过RESET引脚进行的复位
通过看门狗定时器进行的内部复位
通过可选择的上电复位进行的内部复位
因执行非法指令而产生的内部复位 注3
因数据保持下限电压而产生的内部复位
可选择的上电复位电路 电压检测
上升沿(VSPOR): 2.57 V/2.90 V/4.28 V (TYP.)
下降沿(VSPDR): 2.40 V/2.70 V/4.00 V (最小)
片上调试功能
电源电压 VDD = 2.4 ~ 5.5 V 注1
工作环境温度 TA = −40 ~ + 85 °C

注:

  1. 因为包括可选择的上电复位(SPOR)电路的检测电压(VSPOR),所以必须在2.57 ~ 5.5V 的电压范围内使用。
  2. 输出个数因所用通道的设定(主控和从属的个数)而变(参照“6.9.4 作为多重PWM 输出功能的运行”)。
  3. 当执行指令码FFH 时,发生非法指令错误。在通过片上调试仿真器进行仿真时不发生因执行非法指令而产生的复位。

 

关键应用

该系列产品适合于小型家用电器以及通用消费产品应用。

产品线

硬件手册 产品名称 程序
存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(B)
工作电压最小值
(V)
封装代码 生产状态 封装 / 无铅 订购名称
中文版 英文版
PDF PDF R7F0C80662ESP-C 4 512 2.4 PLSP0020JB-A
20引脚塑料
LSSOP(4.5x6.5)
已经量产 托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80662ESP-C#CA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80662ESP-C#HA0
R7F0C80662ESN-C PRSP0020DP-A
20引脚塑料
SOP(7.5x12.8)
托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80662ESN-C#CA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80662ESN-C#HA0
R7F0C80762ESP-C 8 1K PLSP0020JB-A
20引脚塑料
LSSOP(4.5x6.5)
托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80762ESP-C#CA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80762ESP-C#HA0
R7F0C80762ESN-C PRSP0020DP-A
20引脚塑料
SOP(7.5x12.8)
托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80762ESN-C#CA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80762ESN-C#HA0
R7F0C80862ESP-C 4 512 2.4 PLSP0020JB-A
20引脚塑料
LSSOP(4.5x6.5)
已经量产 托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80862ESP-C#CA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80862ESP-C#HA0
R7F0C80862ESN-C PRSP0020DP-A
20引脚塑料
SOP(7.5x12.8)
托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80862ESN-C#CA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80862ESN-C#HA0
R7F0C80962ESP-C 8 1K PLSP0020JB-A
20引脚塑料
LSSOP(4.5x6.5)
托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80962ESP-C#CA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80962ESP-C#HA0
R7F0C80962ESN-C PRSP0020DP-A
20引脚塑料
SOP(7.5x12.8)
托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80962ESN-C#CA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80962ESN-C#HA0

封装

封装
引脚 20
引脚间距 0.65 mm
封装类型 LSSOP
身尺寸 4.4x6.5 mm2
封装尺寸图 plsp0020jb_a
建议焊盘尺寸 fig0004e
安装高度 1.45 mm
0.1 g
瑞萨代码 PLSP0020JB-A (前代码: 20P2F-A)
JEITA代码 P-LSSOP20-4.4x6.5-0.65
备注 矩阵线
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.