R7F0C801至805系列微控制器采用了RL78内核,在该类产品上同时实现了高速处理性能与最低的功耗,并且拥有一系列低引脚数的广阔产品阵容,适用于消费产品应用。

 

高精度±2%片上振荡器(TA = 0 + 40℃)使CPU运行可达到20 MHz,同时内置了可选上电复位和看门狗定时器等功能,有助于系统实现更紧凑的尺寸和低功耗,使整个系统搭建成本更低。

 

具有10和16引脚的小型封装,以及1 KB至4 KB的闪存阵容,更适合于小型家用电器以及通用消费产品等应用。

引脚数目/存储器容量阵容

R7F0C801-805-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

R7F0C80112ESP, R7F0C80212ESP, R7F0C80512ESP-C

 

 

R7F0C80342ESP-C, R7F0C80442ESP-C, R7F0C80542ESP-C

关键特性

  • 超低功耗科技
    • VDD=2.4~5.5V的单电源
      (因为包括可选择的上电复位(SPOR)电路的检测电压(VSPOR),所以必须在2.4 ~ 5.5V 的电压范围内使用。)
    • HALT模式
    • STOP模式
  • RL78 CPU 内核 (RL78-S1 内核)
    • 3段流水线的CISC哈佛体系结构
    • 最短指令执行时间:能在高速(0.05 μs: 以高速内部振荡器时钟20MHz运行时)到超低速
      (0.8 μs: 以1.25MHz运行时)之间变换。
    • 地址空间:1M字节
    • 通用寄存器:8位寄存器×8
    • 内部RAM:128B,256B, 512B
  • 代码闪存
    • 代码闪存:1KB, 2KB, 4KB
    • 内置片上调试功能
  • 高速内部振荡器
    • 可从20MHz/10MHz/5MHz/2.5MHz/1.25MHz中选择
    • 高精度±2.0% (VDD=2.0~5.5V、TA=-20~+85°C)
  • 工作环境温度
    • TA=-40~+85°C
  • 电源管理和复位功能
    • 内置可选择的上电复位(SPOR)电路
  • 串行接口
    • CSI: 1个通道
    • UART:1个通道
  • 定时器
    • 8/16位定时器: 2/4注个通道
    • 12位间隔定时器: 1个通道
    • 看门狗定时器: 1个通道(能以专用低速内部振荡器时钟运行)
  • A/D转换器
    • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=2.4~5.5V)
    • 模拟输入:4/7注个通道
  • 比较器
    • 1个通道
    • 运行模式:比较器高速模式、比较器低速模式
    • 基准电压只可选择外部基准电压
  • I/O端口
    • I/O端口:8/14个(N沟道漏极开路输出 [VDD耐压]:1个)
    • 能进行N沟道漏极开路、内部上拉的切换
    • 内置键中断功能
    • 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制电路
  • 其他
    • 内置十进制校正(BCD)电路
  • ROM,RAM容量
闪存ROM RAM 10 引脚 16 引脚
4 KB 512 B R7F0C80512ESP R7F0C80542ESP
2 KB 256 B R7F0C80212ESP R7F0C80442ESP
1 KB 128 B R7F0C80112ESP R7F0C80342ESP

注-16引脚产品的情况

备注- 配置的功能因产品而不同。请参照用户手册 硬件篇“1.6 功能概要”。

项目 10 引脚 16 引脚
R7F0C80112ESP R7F0C80212ESP R7F0C80512ESP R7F0C80342ESP R7F0C80442ESP R7F0C80542ESP
代码闪存 1 KB 2 KB 4 KB 1 KB 2 KB 4 KB
RAM 128 B 256 B 512 B 128 B 256 B 512 B
主系统时钟 高速内部振荡器时钟 1.25 ~ 20 MHz (VDD= 2.7 ~ 5.5 V)
1.25 ~ 5 MHz (VDD = 2.4 ~ 5.5 V ) 注1
低速内部振荡器时钟 15 kHz (TYP)
通用寄存器 (8 位寄存器×8 组)
最短指令执行时间 0.05 μs (20 MHz 运行时)
指令集 数据传送(8 位)
加减/逻辑运算(8 位)
乘法运算(8 位×8 位)
循环、桶式移位、位操作(置位、复位、测试和布尔运算)等
I/O端口 合计 8 14
CMOS 输入/ 输出 6 (N沟道漏极开路输出(VDD tolerance): 1) 10 (N沟道漏极开路输出(VDD tolerance): 1)
CMOS 输入 2 4
定时器 16位定时器 2 个通道 4 个通道
看门狗定时器 1 个通道
12位间隔定时器(IT) 1 个通道
定时器输出 2 个(PWM 输出:1 个) 4 个(PWM 输出:3 个) 注2
时钟输出/蜂鸣器输出 1
2.44kHz ~ 10MHz
(主系统时钟:fMAIN=20MHz 运行时)
比较器 1 个通道
8/10 位分辨率 4 个通道 7 个通道
A/D 转换器
串行接口 CSI:1 个通道/ UART:1 个通道
向量中断源 内部 8 13
外部 2 5
键中断 6
复位 通过RESET引脚进行的复位
通过看门狗定时器进行的内部复位
通过上电复位进行的内部复位
因执行非法指令而产生的内部复位 注3
因数据保持下限电压而产生的内部复位
可选择的上电复位电路 电压检测
上升沿(VSPOR): 2.57 V/2.90 V/4.28 V (最大)
下降沿(VSPDR): 2.40 V/2.70 V/4.00 V (最大)
片上调试功能
电源电压 VDD=2.4 ~ 5.5V VDD = 2.4 ~ 5.5 V 注1
工作环境温度 TA=–40 ~ +85°C

注:

 

  1. 因为包括可选择的上电复位(SPOR)电路的检测电压(VSPOR),所以必须在2.57 ~ 5.5V 的电压范围内使用 。
  2. 输出个数因所用通道的设定(主控和从属的个数)而变(参照“6.9.4 作为多重PWM 输出功能的运行”)。
  3. 当执行指令码FFH 时,发生非法指令错误。在通过片上调试仿真器进行仿真时不发生因执行非法指令而产生的复位。

关键应用

该系列产品适合于小型家用电器以及通用消费产品应用。

硬件手册 产品名称 程序
存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(B)
工作电压最小值
(V)
封装代码 生产状态 封装 / 无铅 订购名称
中文版 英文版
PDF PDF R7F0C80112ESP 1 128 2.4 PLSP0010JA-A
10引脚塑料 LSSOP(4.4x3.6)
已经量产 托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80112ESP#AA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80112ESP#HA0
R7F0C80212ESP 2 256 托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80212ESP#AA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80212ESP#HA0
R7F0C80512ESP-C 4 512 托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80512ESP-C#AA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80512ESP-C#HA0
R7F0C80342ESP-C 1 128 PRSP0016JC-B
16引脚塑料
SSOP(4.4×5.0)
托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80342ESP-C#AA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80342ESP-C#HA0
R7F0C80442ESP-C 2 256 托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80442ESP-C#AA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80442ESP-C#HA0
R7F0C80542ESP-C 4 512 托盤/无铅
无铅(纯锡)
R7F0C80542ESP-C#AA0
压纹带/无铅(纯锡) R7F0C80542ESP-C#HA0

封装

封装
引脚 10 16
引脚间距 0.65 0.65
封装类型 LSSOP SSOP
身尺寸 3.6x4.4 mm2 5.72mm(225)mm2
封装尺寸图 p10ma-65-cac p16gm-65-225b
建议焊盘尺寸 fig0004e fig0004e
安装高度 1.45 mm 1.8 mm
0.05 g 0.08 g
瑞萨代码 PLSP0010JA-A (前代码: P10MA-65-CAC-2) PRSP0016JB-A (前代码: P16GM-65-225B-6)
JEITA代码 P-LSSOP10-4.4x3.6-0.65 P-SSOP16-0225-0.65
备注 矩阵线 -

 

点击注册My Renesas帐户

拥有My Renesas帐户,您就可以从我们的网站下载软件﹑通过电邮订阅接收最新的产品信息﹑各种最新及更新的文档通知(如:产品目录﹑数据表﹑应用手册等),以及各种瑞萨相关活动及研讨会的通知。

 

快来观看EZ-CUBE+ R7F0C80xx2ESP体验讲座视频及下载演讲文档

EZ-CUBE + R7F0C80xx2ESP体验讲座视频

EZ-CUBE + R7F0C80xx2ESP 体验讲座演讲文档

EZ-CUBE + R7F0C80xx2ESP 体验讲座练习(1)

EZ-CUBE + R7F0C80xx2ESP 体验讲座练习(2)

您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Action Needed

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.