R7F0C300-311该产品线主要包括16引脚SSOP、SOP和20引脚SSOP、SOP的通用微处理器。

一部分产品阵容中内置了2路运算放大器和1路模拟比较器。

该产品最适合用于家用电器辅助应用、电池充电器、防盗报警器、电动工具和传感器应用。

引脚数目/存储器容量阵容

R7F0C300-311-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

R7F0C300-302/306-308

 

 

R7F0C303-305/309-311

关键特性

  • 搭载78K0 CPU内核
  • I/O端口、ROM容量、RAM容量
引脚 产品名称 I/O 端口 ROM(字节) RAM 10 位A/D 转换器 OPAMP 比较器
(字节)
16引脚 R7F0C30042ESP,
R7F0C30642ESN
12 个
(CMOS 输入/ 输出:11 个、
CMOS 输入:1 个)
4K 512 6个通道 - -
R7F0C30142ESP,
R7F0C30742ESN
8K 512 6个通道 - -
R7F0C30242ESP, R7F0C30842ESN 16K 768 6个通道 - -
R7F0C30342ESP, R7F0C30942ESN 4K 512 6个通道 2个通道 1个通道
R7F0C30442ESP, R7F0C31042ESN 8K 512 6个通道 2个通道 1个通道
R7F0C30542ESP, R7F0C31142ESN 16K 768 6个通道 2个通道 1个通道
20引脚 R7F0C30062ESP, R7F0C30662ESN 16 个
(CMOS 输入/ 输出:15 个、
CMOS 输入:1 个)
4K 512 5个通道 - -
R7F0C30162ESP, R7F0C30762ESN 8K 512 5个通道 - -
R7F0C30262ESP, R7F0C30862ESN 16K 768 5个通道 - -
R7F0C30362ESP, R7F0C30962ESN 4K 512 5个通道 2个通道 1个通道
R7F0C30462ESP, 8K 512 5个通道 2个通道 1个通道
R7F0C31062ESN
R7F0C30562ESP, R7F0C31162ESN 16K 768 5个通道 2个通道 1个通道
  • 低功耗
    • 高速内部振荡器运行模式: 1.2mA (TYP.)(以VDD=3.0V运行)
    • STOP模式: 1.2μA (TYP.)(以VDD=5.0V运行)
  • 时钟
    • 高速系统时钟...可从以下3种时钟源中选择
    • 陶瓷/晶体谐振器:1~10MHz
    • 外部时钟:1~10MHz
  • 高速内部振荡器:
    • SSOP封装产品的情况:8MHz±3% (TA=–40~+85°C)、8MHz±2% (TA=–20~+70°C)
    • SOP封装产品的情况:8MHz±5% (TA=–40~+85°C)、8MHz±2% (TA=0~+40°C)
  • 低速内部振荡器(看门狗定时器、间歇运行时的定时器的时钟):
    • 2.7V≤VDD≤5.5V:240kHz±10%
    • 1.8V≤VDD<2.7V:240kHz–20%、240kHz+10%
  • 内置上电清除(POC)电路
  • 内置低电压检测(LVI)电路(在变为检测电压时,发生中断/复位(可选))
    • 检测电压:可从1.93~4.24V间的16个级别中选择
  • 单电源闪存
    • 可自编程
    • 软件保护功能...防止第三方复制(无闪存读取命令)
  • 安全功能
    • 可通过独立于CPU的时钟运行的看门狗定时器...即使在系统时钟停止运行时,也能监视失控。
    • 可通过LVI检测出电源电压下降...可在电源电压下降到低于工作电压之前,执行相应处理。
    • 选项字节功能...通过硬件进行重要系统的运行设置。
  • 定时器
    • 16位定时器/事件计数器...PPG输出、捕捉输入、外部事件计数器输入
    • 8位定时器H...PWM输出、可通过低速内部振荡时钟运行
    • 8位定时器/事件计数器5...外部事件计数器输入
    • 看门狗定时器...可通过低速内部振荡时钟运行
项目 16 位定时器/ 事件计数器 8 位定时器 看门狗定时器
产品名称
16 引脚产品 1 个通道 定时器H:1 个通道 1 个通道
20 引脚产品 定时器5:1 个通道
  • 串行接口
    • UART...支持异步通信的双线式串行接口
项目 UART
产品名称
16 引脚产品 1 个通道
20 引脚产品
  • 10 位分辨率A/D 转换器
    • 16引脚产品:6个通道
    • 20引脚产品:5个通道
  • 内置运算放大器:2 个通道
    • (只限R7F0C303x、R7F0C304x、R7F0C305x、R7F0C309x、R7F0C310x、R7F0C311x)
  • 内置比较器:1 个通道
    • (只限R7F0C303x、R7F0C304x、R7F0C305x、R7F0C309x、R7F0C310x、R7F0C311x)
  • 片上调试功能 …可控制目标设备的执行和存储器访问
  • 支持汇编程序和C 语言
  • 开发工具
    • 支持简易仿真器(MINICUBE2)
  • 电源电压:VDD=1.8~5.5V
  • 工作环境温度:TA= –40~+85°C

功能概述

16引脚产品
项目 R7F0C3004、 R7F0C3064 R7F0C3014、 R7F0C3074 R7F0C3024、 R7F0C3084 R7F0C3034、 R7F0C3094 R7F0C3044、 R7F0C3104 R7F0C3054、 R7F0C3114
内部存储器 闪存(支持自编程) 4K 字节 8K 字节 16K 字节 4K 字节 8K 字节 16K 字节
高速RAM 512 字节 512 字节 768 字节 512 字节 512 字节 768 字节
存储空间 64K 字节
时钟 主时钟 高速系统 (陶瓷/ 晶体振荡、 外部时钟输入) 1 ~ 10MHz:VDD=2.7 ~ 5.5V/1 ~ 5MHz:VDD=1.8 ~ 5.5V
高速内部振荡 16引脚塑封SSOP:8MHz±3% (TA = –40~+85°C)、8MHz±2% (TA=–20 ~+70°C)
16引脚塑封SOP:8MHz±5% (TA = –40~+85°C)、8MHz±2% (TA=0 ~+40°C)
低速内部振荡 2.7V≤ VDD ≤ 5.5V:240kHz±10%
1.8V≤ VDD < 2.7V:240kHz–20%、240kHz+10%
通用寄存器 8 位×32 个寄存器(8 位×8 个寄存器×4 组)
指令集 8位运算、16 位运算
乘除运算(8 位×8 位、16 位÷8 位)
位操作(置位、复位、测试、布尔运算)
BCD校正等
I/O 端口 (总计) 12 个
CMOS 输入/ 输出 11个
CMOS 输入 1 个
定时器 16 位 (TM0) 1 个通道(PPG 输出:1 个、捕捉输入:2 个)
8 位 (TM5) 1 个通道
8 位 (TMH) 1 个通道(PWM 输出:1 个)
看门狗 (WDT) 1 个通道
串行接口 UART 1 个通道
10 位A/D 转换器 6 个通道(AVREF=2.3 ~ 5.5V)
运算放大器 2 个通道(VDD=2.2 ~ 5.5V)
比较器 1 个通道
向量 外部 2 个 3 个
中断源 内部 8 个
复位 通过RESET 引脚进行的复位
通过看门狗定时器进行的内部复位
通过上电清除(POC)进行的内部复位
通过低电压检测(LVI)电路进行的内部复位
片上调试功能
电源电压 VDD=1.8 ~ 5.5V
工作环境温度 TA = –40~+85°C
封装 16引脚塑封SSOP
16引脚塑封SOP
20引脚产品
项目 R7F0C3006、 R7F0C3066 R7F0C3016、 R7F0C3076 R7F0C3026、 R7F0C3086 R7F0C3036、 R7F0C3096 R7F0C3046、 R7F0C3106 R7F0C3056、 R7F0C3116
内部存储器 闪存(支持自编程) 4K 字节 8K 字节 16K 字节 4K 字节 8K 字节 16K 字节
高速RAM 512 字节 512 字节 768 字节 512 字节 512 字节 768 字节
存储空间 64K 字节
时钟 主时钟 高速系统 (陶瓷/ 晶体振荡、 外部时钟输入) 1 ~ 10MHz:VDD=2.7 ~ 5.5V/1 ~ 5MHz:VDD=1.8 ~ 5.5V
高速内部振荡 20引脚塑封SSOP:8MHz±3% (TA = –40~+85°C)、8MHz±2% (TA=–20 ~+70°C)
20引脚塑封SOP:8MHz±5% (TA = –40~+85°C)、8MHz±2% (TA=0 ~+40°C)
低速内部振荡 2.7V≤ VDD ≤ 5.5V:240kHz±10%
1.8V≤ VDD < 2.7V:240kHz–20%、240kHz+10%
通用寄存器 8 位×32 个寄存器(8 位×8 个寄存器×4 组)
指令集 8位运算、16 位运算
乘除运算(8 位×8 位、16 位÷8 位)
位操作(置位、复位、测试、布尔运算)
BCD校正等
I/O 端口 (总计) 16 个
CMOS 输入/ 输出 15个
CMOS 输入 1 个
定时器 16 位 (TM0) 1 个通道(PPG 输出:1 个、捕捉输入:2 个)
8 位 (TM5) 1 个通道
8 位 (TMH) 1 个通道(PWM 输出:1 个)
看门狗 (WDT) 1 个通道
串行接口 UART 1 个通道
10 位A/D 转换器 5 个通道(AVREF=2.3 ~ 5.5V)
运算放大器 2 个通道(VDD=2.2 ~ 5.5V)
比较器 1 个通道
向量 外部 2 个 3 个
中断源 内部 8 个
复位 通过RESET 引脚进行的复位
通过看门狗定时器进行的内部复位
通过上电清除(POC)进行的内部复位
通过低电压检测(LVI)电路进行的内部复位
片上调试功能
电源电压 VDD=1.8 ~ 5.5V
工作环境温度 TA = –40~+85°C
封装 20引脚塑封SSOP
20引脚塑封SOP

关键应用

该产品最适合用于家用电器辅助应用、电池充电器、防盗报警器、电动工具和传感器应用。

产品线

硬件手册 产品名称 程序存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(B)
工作电压最小值 (V) 封装代码 生产状态 封装/无铅 订购名称
中文版 英文版
PDF PDF R7F0C30042ESP、R7F0C30342ESP 4 512 1.8 PRSP0016JC-A
16 引脚塑封SSOP
(5.72mm(225))
已经量产 托盘、无铅
(Ni/Pd/Au)
R7F0C30042ESP#AC0、
R7F0C30342ESP#AC0
R7F0C30142ESP、R7F0C30442ESP 8 512 R7F0C30142ESP#AC0、
R7F0C30442ESP#AC0
R7F0C30242ESP、R7F0C30542ESP 16 768 R7F0C30242ESP#AC0、
R7F0C30542ESP#AC0
R7F0C30642ESN、R7F0C30942ESN 4 512 PRSP0016DP-A
16 引脚塑封SOP
(3.9mmX9.9mm)
料条、无铅
(纯Sn)
R7F0C30642ESN#CA0、
R7F0C30942ESN#CA0
R7F0C30742ESN、R7F0C31042ESN 8 512 R7F0C30742ESN#CA0、
R7F0C31042ESN#CA0
R7F0C30842ESN、R7F0C31142ESN 16 768 R7F0C30842ESN#CA0、
R7F0C31142ESN#CA0
R7F0C30062ESP、R7F0C30362ESP 4 512 P20MC-65-CAA-1
20 引脚塑封SSOP
(7.62mm(300))
托盘、无铅
(Ni/Pd/Au)
R7F0C30062ESP#AC0、
R7F0C30362ESP#AC0
R7F0C30162ESP、R7F0C30462ESP 8 512 R7F0C30162ESP#AC0、
R7F0C30462ESP#AC0
R7F0C30262ESP、
R7F0C30562ESP
16 768 R7F0C30262ESP#AC0、
R7F0C30562ESP#AC0
R7F0C30662ESN、R7F0C30962ESN 4 512 PRSP0020DP-A
20 引脚塑封SOP
(7.5mmX12.8mm)
料条、无铅
(纯Sn)
R7F0C30662ESN#CA0、
R7F0C30962ESN#CA0
R7F0C30762ESN、R7F0C31062ESN 8 512 R7F0C30762ESN#CA0、
R7F0C31062ESN#CA0
R7F0C30862ESN、R7F0C31162ESN 16 768 R7F0C30862ESN#CA0、
R7F0C31162ESN#CA0

封装

封装
引脚 16 20
引脚间距 0.65 mm 1.27 mm 0.65 mm 1.27 mm
封装类型 SSOP SOP SSOP SOP
身尺寸 4.4 x 5.0 mm2 3.9 x 9.9 mm2 6.1 x 6.5 mm2 7.5 x 12.8 mm2
封装尺寸图 p16ma-65-faa - p20mc-65-caa -
建议焊盘尺寸 fig0004e - fig0004e -
安装高度 1.725 mm 1.75 mm 1.4 mm 2.65 mm
0.08 g 0.15 g 0.12 g 0.54 g
瑞萨代码 PRSP0016JC-A (old: P16MA-65-FAA-2) PRSP0016DP-A (old: T16MF-127-DAA) P20MC-65-CAA-1 PRSP0020DP-A (old: T20MR-127-PAB)
JEITA代码 P-SSOP16-4.4x5.0-0.65 P-SOP16-3.9x9.9-1.27 P-LSSOP20-6.10x6.5-0.65 P-SOP20-7.5x12.8-1.27
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Action Needed

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.