R7F0C014微控制器采用了RL78 内核,在同类产品中实现了以最低功耗实现高处理性能,同时增强了计算能力和外围设备功能,更适合于电机控制及其他应用。

 

R7F0C014不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±1%)片上振荡器、32 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能,还采用了比RL78/G13系列处理速度更快并来源于R8C家族的乘除法器和乘累加指令功能,带有可证实追寻记录,如定时器RD/RG、数据传送控制器、事件链接控制器,能以更低的总体成本来构架系统,实现更紧凑的体积和更低功耗。除此之外,内置了大量功能 支持功能性安全,如A/D转换器测试功能。

 

该产品包括32引脚和64引脚的封装,适合用于逆变电机控制、软件调制解调器、家用电器、移动设备、医疗及保健设备及其他消费类电子、办公设备、工业设备等。

引脚数目/存储器容量阵容

R7F0C014-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

特点

  • 能更改高速(0.03125μs:高速内部振荡器时钟32MHz运行)到低速(30.5μs:副系统时钟32.768kHz 运行)的最短指令执行时间
  • 通用寄存器:(8位x8个寄存器)x4组
  • ROM:128KB, RAM:8KB,数据闪存:8KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
    • 可选择64MHz(TYP.)、48MHz(TYP.)、32MHz(TYP.)、24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)或者1MHz(TYP.)
  • 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
  • 支持自编程功能(有引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)
  • 内置片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
  • 内置看门狗定时器(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)
  • 支持乘除和乘加运算指令
  • 内置键中断功能
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
  • 内置十进制校正(BCD)电路
  • I/O端口:28~58个(N沟道漏极开路:3~4个)
  • 定时器
    • 16位定时器TAU :7个通道(TAU:4个通道,定时器RJ:1个通道,定时器RD:2个通道)
    • 看门狗定时器:1个通道
    • 实时时钟:0~1个通道(校正时钟的输出)
    • 12位间隔定时器:1个通道
  • 串行接口
    • CSI
    • UART/UART(支持LIN-bus)
    • I2C/简易I2C
  • 不同电位接口:在4.0~5.5V工作时,和2.5V、3V工作的器件连接
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=EVDD=1.6~5.5V):8~12个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置数据传送控制器(DTC)
  • 内置事件链接控制器(ELC)
  • 电源电压:VDD=1.6~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C
    备注:内置的功能因产品而不同请参照硬件手册“1.6 功能概要”
  • ROM、RAM容量
闪存ROM 数据闪存 RAM
(闪存)
32 引脚 64 引脚
128KB 8KB 8KB R7F0C014B2D R7F0C014L2D

注: 在使用自编程功能和数据闪存功能时,大约为7KB。

功能概要

项目 32引脚 64引脚
R7F0C014B2D R7F0C014L2D
代码闪存 128KB
数据闪存 8KB
RAM 8KB
存储空间 1M 字节
主系统时钟 高速系统时钟 X1 (晶体/ 陶瓷)振荡、外部主系统时钟输入(EXCLK)
1 ~ 20MHz:VDD=2.7 ~ 5.5V,
1 ~ 8MHz:VDD=1.8 ~ 2.7V,
1 ~ 4MHz:VDD=1.6 ~ 1.8V
高速内部振荡器时钟(fIH) HS (高速主)模式:1 ~ 32MHz (VDD=2.7 ~ 5.5V),
HS (高速主)模式:1 ~ 16MHz (VDD=2.4 ~ 5.5V),
LS (低速主)模式:1 ~ 8MHz (VDD=1.8 ~ 5.5V),
LV (低电压主)模式:1 ~ 4MHz (VDD=1.6 ~ 5.5V)精度±2%
副系统时钟 - XT1 (晶体)振荡、外部副系统时钟的输入
(EXCLKS)32.768kHz:VDD=1.6 ~ 5.5V
低速内部振荡器时钟 15kHz(TYP.):VDD=1.6 ~ 5.5V
通用寄存器 8位 x 32个寄存器(8位 x 8个寄存器 x 4组)
最短指令执行时间 0.03125μs (高速内部振荡器时钟:fIH=32MHz 运行时)
0.05μs(高速系统时钟:fMX=20MHz 运行时)
- 30.5μs(副系统时钟:fSUB=32.768kHz 运行时)
指令集 数据传送(8/16 位)
加减/ 逻辑运算(8/16 位)
乘法运算(8位 x 8位、16位 x 16位),除法运算(16位 ÷ 16位、32位 ÷ 32位)
乘加运算(16位 x 16位 + 32位)
循环、桶式移位、位操作(置位、复位、测试和布尔运算)等
I/O 端口 合计 28 58
CMOS 输入/ 输出 22 48
CMOS 输入 3 5
CMOS 输出 - 1
N沟道漏极开路 3 4
输入/输出
(6V 耐圧)
定时器 16位定时器 7 个通道(TAU:4 个通道,定时器RJ:1 个通道,定时器RD:2 个通道)
看门狗定时器 1 个通道
实时时钟(RTC) - 1 个通道
12位间隔定时器(IT) 1 个通道
定时器输出 定时器输出:14 个
PWM 输出:9 个
RTC 输出 - 1 个
1Hz(副系统时钟:fSUB=32.768kHz)
时钟输出/ 蜂鸣器输出 2个 2个
2.44kHz、4.88kHz、9.76kHz、1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz
(主系统时钟:fMAIN=20MHz 运行时)
2.44kHz、4.88kHz、9.76kHz、1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz
(主系统时钟:fMAIN=20MHz 运行时)
256Hz、512Hz、1.024kHz、2.048kHz、4.096kHz、8.192kHz、16.384kHz、32.768kHz
(副系统时钟:fSUB=32.768kHz 运行时)
8/10 位分辨率A/D 转换器 8个通道 12个通道
串行接口 CSI:1 个通道/UART(支持LIN-bus):1 个通道/ 简易I2C 总线:1 个通道
CSI:1 个通道/UART:1 个通道/ 简易I2C 总线:1 个通道
CSI:1 个通道/UART:1 个通道/ 简易I2C 总线:1 个通道
CSI:2 个通道/UART (支持LIN-bus):1 个通道/ 简易I2C 总线:2 个通道
CSI:2 个通道/UART:1 个通道/ 简易I2C 总线:2 个通道
CSI:2 个通道/UART:1 个通道/ 简易I2C 总线:2 个通道
I2C 总线 1个通道 1个通道
数据传送控制器(DTC) 26 个源 29 个源
事件链接控制器(ELC) 事件输入:16 个,事件触发输出:6 个 事件输入:18 个,事件触发输出:6 个
向量中断源 内部 22 23
外部 6 13
键中断 - 8
复位 通过RESET引脚进行的复位
通过看门狗定时器进行的内部复位
通过上电复位进行的内部复位
通过电压检测电路进行的内部复位
因执行非法指令而产生的内部复位
因RAM 奇偶校验错误而产生的内部复位
因存取非法存储器而产生的内部复位
上电复位电路 上电复位:1.51±0.03V
断电复位:1.50±0.03V
电压检测电路 2.75V ~ 4.06V (6 种)
片上调试功能
电源电压 VDD=1.6 ~ 5.5V
工作环境温度 TA=–40 ~ +85°C

注:

  • 在使用自编程功能和数据闪存功能时,大约为7KB。
  • 当执行指令码FFH 时,发生非法指令错误。
  • 在通过在线仿真器或者片上调试仿真器进行仿真时,不会因执行非法指令而产生复位。

关键应用

该产品适合用于逆变电机控制、软件调制解调器、家用电器、移动设备、医疗及保健设备及其他消费类电子、办公设备、工业设备等。

产品线

硬件手册 产品名称 程序存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(KB)
工作电压最小值 (V) 封装代码 生产状态 封装/无铅 订购名称
中文版 英文版
PDF PDF R7F0C014B2DFP-C 128 8 1.6 PLQP0032GB-A
32引脚塑封
LQFP(7x7)
已经量产 托盤/无铅(纯锡) R7F0C014B2DFP-C#AA0
R7F0C014L2DFB-C 128 8 PLQP0064KF-A
64引脚塑封
LQFP(10x10)
R7F0C014L2DFB-C#AA0
R7F0C014L2DFA-C PLQP0064JA-A
64引脚塑封
LQFP(12x12)
R7F0C014L2DFA-C#AA0

封装

封装
引脚 32 64 64
引脚间距 0.8 mm 0.65 mm 0.5 mm
封装类型 LQFP LQFP LFQFP
身尺寸 7x7 mm2 12x12 mm2 10x10 mm2
封装尺寸图 p32ga-80-gbt p64gk-65-uet p64gb-50-ueu
建议焊盘尺寸 fig0009e fig0009e fig0009e
安装高度 1.7 mm 1.6 mm 1.6 mm
0.2 g 0.51 g 0.35 g
瑞萨代码 PLQP0032GB-A (前代码: P32GA-80-GBT-1) PLQP0064JA-A (前代码: P64GK-65-UET-2) PLQP0064KF-A (前代码: P64GB-50-UEU-2)
JEITA代码 P-LQFP32-7x7-0.80 P-LQFP64-12x12-0.65 P-LFQFP64-10x10-0.50
备注 LQFP(矩阵线) LQFP(矩阵线) LQFP(矩阵线)
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.