R7F0C011/012/013微控制器是适合于消费类应用的通用系统控制器,它提供多种安全特性,如包含振荡器的带闪存的阵容,及多样的、低成本的开发工具。

引脚数目/存储器容量阵容

R7F0C011/012/013-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

特点

  • 最短指令执行时间(0.2μs:以高速系统时钟10MHz运行时)
  • 通用寄存器:8位x32个寄存器(8位x8个寄存器x4组)
  • I/O端口、ROM容量、RAM容量
产品名称 I/O 端口 程序存储器(闪存) 数据存储器(内部高速RAM)
R7F0C011B2001DFP 27个
(CMOS 输入/ 输出:25 个、N 沟道漏极开路输入/ 输 出:2 个)
16K 字节 768 字节
R7F0C012B2001DFP 24K 字节 1K 字节
R7F0C013B2001DFP 32K 字节 1K 字节
R7F0C999B2DFP
  • 内置单电源闪存
  • 内置上电清除(POC)电路和低电压检测(LVI)电路
  • 内置看门狗定时器(能以低速内部振荡时钟运行)
  • 定时器
    • 16位定时器/事件计数器 …PPG输出、捕捉输入、外部事件计数器输入
    • 8位定时器H0、H1 …PWM输出、能以低速内部振荡时钟运行
    • 8位定时器/事件计数器50、51 …外部事件计数器输入
    • 时钟定时器
    • 看门狗定时器 …能以低速内部振荡时钟运行
产品名称 16 位定时器/ 事件计数器 8 位定时器 时钟定时器 看门狗定时器
R7F0C011B2001DFP 1个通道 定时器H:2 个通道
定时器5:2 个通道
1 个通道 1 个通道
R7F0C012B2001DFP
R7F0C013B2001DFP
R7F0C999B2DFP
  • 串行接口
    • UART …支持异步通信的双线式串行接口
    • CSI …支持时钟同步通信的3线式串行接口
    • IICA …支持时钟同步通信的双线式串行接口、支持多主设备、在从属模式中可通过地址匹配解除待机。
产品名称 UART6 CSI10/UART0 IIC
R7F0C011B2001DFP 1个通道 1 个通道 1 个通道
R7F0C012B2001DFP
R7F0C013B2001DFP
R7F0C999B2DFP

注:R7F0C999B2DFP是仅为使用片上调试功能的产品。

  • 10位分辨率A/D 转换器(AVREF=4.0~5.5V):4个通道
  • 电源电压:VDD=4.0~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C

功能概要

项目 R7F0C011B2001DFP R7F0C012B2001DFP R7F0C013B2001DFP R7F0C999B2DFP 注1
闪存(K 字节) 16 24 32 32
高速RAM (K 字节) 0.75 1 1 1
电源电压 VDD=4.0 ~ 5.5V
稳压器 内置
最短指令执行时间 0.2μs(10MHz:VDD=4.0 ~ 5.5V)
时钟 高速系统 10MHz:VDD=4.0 ~ 5.5V
高速内部振荡器 8MHz(TYP.):VDD=4.0 ~ 5.5V
低速内部振荡器 240kHz(TYP.):VDD=4.0 ~ 5.5V
端口 总计 27
N-ch O.D. (6V 耐压) 2
定时器 16位(TM0) 1个通道
8 位(TM5) 2个通道
8 位(TMH) 2个通道
用于时钟 1 个通道
看门狗(WDT) 1个通道
串行接口 3线式SCI -
自动发送/ 接收3线式SCI -
UART/3线式CSI注2 1个通道
支持LIN-bus的UART 1个通道
I2C 总线 1个通道
10 位A/D 转换器 4个通道
中断 外部 6
内部 14
复位 RESET 引脚
POC 1.59V±0.15V
LVI 能选择电源电压的检测电平
WDT
片上调试功能 - 注3
工作环境温度 TA=–40 ~ +85°C

注:

  1. R7F0C999B2DFP 是仅为使用片上调试功能的产品。
  2. 因为引脚复用,选择其中一个使用。
  3. 通过R7F0C999B2DFP 对应。

定时器的概要如下所示:

  16位定时器/事件计数器00 8位定时器/事件计数器50、51 8位定时器 H0、H1 时钟定时器 看门狗定时器
功能 间隔定时器 1个通道 1个通道 1个通道 1个通道 1个通道 1个通道 注1 -
外部事件计数器 1个通道 1个通道 1个通道 - - - -
PPG输出 1个输出 - - - - - -
PWM输出 - 1个输出 1个输出 1个输出 1个输出 - -
脉宽测量 2个输入 - - - - - -
方波输出 1个输出 1个输出 1个输出 1个输出 1个输出 - -
载波发生器 - - - - 1个输出 注2 - -
时钟定时器 - - - - - 1个通道 注1 -
看门狗定时器 - - - - - - 1个通道
中断源 2 1 1 1 1 1 -

注:

  1. 时钟定时器可同时使用定时器和间隔定时器的功能。
  2. 通过组合TM51 和TMH1,可作为载波发生器模式使用。

关键应用

该产品适合于消费类应用的通用系统控制器。

产品线

硬件手册 产品名称 程序存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(B)
工作电压最小值 (V) 封装代码 生产状态 封装/无铅 订购名称
中文版 英文版
PDF PDF R7F0C011B2001DFP 16 768 4.0 PLQP0032GB-A
32引脚塑封
LQFP(7x7)
已经量产 托盤/无铅(纯锡) R7F0C011B2001DFP#AA0
R7F0C012B2001DFP 24 1024 R7F0C011B2001DFP#AA0
R7F0C013B2001DFP 32 1024 R7F0C011B2001DFP#AA0

封装

封装  
引脚 32
引脚间距 0.8 mm
封装类型 LQFP
身尺寸 7x7 mm2
封装尺寸图 p32ga-80-gbt
建议焊盘尺寸 fig0009e
安装高度 1.7 mm
0.2 g
瑞萨代码 PLQP0032GB-A(前代码: P32GA-80-GBT-1)
JEITA代码 P-LQFP32-7x7-0.80
备注 LQFP(矩阵线)
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.