R5R0C0B4的单芯片微控制器整合了R8C中央处理器内核,采用复杂指令以实现更高的效率。 采用1M字节的地址空间,能高速执行指令。

另外,中央处理器内核拥有一个用于高速运算处理的乘法器。

功耗低,支持的运行模式可进行额外的功率控制。

该系列微控制器设计旨在最大限度地提高EMI / EMS性能。集成了许多外设功能,包括多功能定时器、串行接口等,减少了系统元件的数量。

除此之外,它还内置了一个传感器控制单元,可以通过电容检测去触摸电极的浮动电容。

引脚数目/存储器容量阵容

R5R0C0B4-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

规格概要

分类 功能 说明
CPU 中央处理器 R8C CPU 内核
基本指令数:89 条指令
最短指令执行时间:
50ns (f(XIN)=20MHz、VCC=2.7 ~ 5.5V)
200ns (f(XIN)=5MHz、VCC=1.8 ~ 5.5V)
乘法器:16位 x 16位→32位
乘加运算指令:16 位x 16 位+32 位→32 位
运行模式:单芯片模式(地址空间:1M 字节)
存储器 ROM、RAM 请参照R5R0C0B群用户手册硬件篇內“ 表1.3 R5R0C0B 群的产品一览表”。
电压检测 电压检测电路 上电复位
电压检测3 处(电压检测0 和电压检测1 可选择检测电平)
I/O 端口 可编程输入/ 输出端口 CMOS输入/ 输出:20个(可选择上拉电阻)
大电流驱动端口:20个
时钟 时钟发生电路 3个电路:XIN 时钟振荡电路
高速内部振荡器(具有频率调整功能)
低速内部振荡器
振荡停止检测:XIN 时钟振荡停止检测功能
分频电路:可选择1分频、2分频、4分频、8分频和16分频
低功耗结构:标准运行模式(高速时钟、高速内部振荡器、低速内部振荡器)、等待模式、停止模式
中断 中断向量数:69个
外部中断输入:7个(INT x 4、键输入 x 4)
中断优先级:7级
看门狗定时器 14位 x 1 (带预分频器)
可选择复位开始功能。
可选择看门狗定时器的低速内部振荡器。
DTC (数据传送控制器) 1个通道
启动源:17个
传送模式:2个(正常模式、重复模式)
定时器 定时器RA 8 位 x 1 (带8位预分频器)
定时器模式(周期定时器)、脉冲输出模式(各周期的电平反相输出)、事件计数器 模式、脉宽测量模式、脉冲周期测量模式
定时器RB 8位 x 1 (带8位预分频器)
定时器模式(周期定时器)、可编程波形发生模式(PWM 输出)、可编程单触发发 生模式、可编程等待单触发发生模式
定时器RC 16位 x 1 (带4个捕捉/ 比较寄存器)
定时器模式(输入捕捉功能、输出比较功能)、PWM模式(3个输出)、PWM2 模 式(1个PWM输出)
串行接口 UART0 时钟同步串行I/O / 异步串行I/O兼用
传感器控制单元 系统CH x 3、静电电容触摸检测 x 18
比较电路B 2个电路
闪存 编程/ 擦除电压:VCC=2.7 ~ 5.5V
编程/ 擦除次数:1000次(程序ROM)
编程保护:ROM码保护、ID码检查
调试功能:on-chip 调试功能、板上闪存改写功能
工作频率/ 电源电压 f(XIN)=20MHz (VCC=2.7 ~ 5.5V)
f(XIN)=5MHz (VCC=1.8 ~ 5.5V)
消耗电流 标准6.5mA (VCC=5.0V、f(XIN)=20MHz)
标准3.5mA (VCC=3.0V、f(XIN)=10MHz)
标准3.5mA (VCC=3.0V、等待模式)
标准2.0mA (VCC=3.0V、停止模式)
工作环境温度 工作环境温度– 20°C ~ 85°C
封装 封装24个引脚TSSOP
封装代码:PTSP0024KB-A (旧码:024P2X-D)

关键应用

家用电器、办公设备、音响设备及其他消费设备。

产品线

硬件手册 产品名称 程序
存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(KB)
工作电压最小值
(V)
封装代码 生产状态 封装 / 无铅 订购名称
PDF R5R0C0B4SP#XC 16 1 1.8

PTSP0024KB-A
24引脚塑封
SSOP(4.4x6.5)

已经量产 壓紋帶 / 无铅(纯锡) R5R0C0B4SP#XC

封装

封装
引脚 24
引脚间距 0.5 mm
封装类型 TSSOP
身尺寸 4.4x6.5 mm2
安装高度 1.2 mm
0.079 g
瑞萨代码 PLSP0024KB-A(前代码:24P2X-D)
JEITA代码 P-TSSOP24-4.4x6.5-0.50
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.