UPD79F7027/7028 微控制器采用了RL78 内核,在同类产品中实现了以最低功耗实现高处理性能,同时增强了计算能力和外围设备功能,更适合于电机控制及其他应用。

 

UPD79F7027/7028 不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±2%)片上振荡器 、24 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能, 还采用了来源于R8C家族的乘除法器和乘累加指令功能,带有可证实追寻记录,如定时器RD/RJ、事件链接控制器,能以更低的总体成本来构架系统,实现更紧凑的体积和更低功耗。

 

“此芯片已经不是瑞萨重点推广的产品,不建议在新产品设计中使用此芯片”

引脚数目/存储器容量阵容

UPD79F7027/7028-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

关键特性

  • 最短指令执行时间可在高速(0.04167 μs: @ 24 MHz 高速片上振荡器时钟运行时)至低速(1.0 μs: @ 1 MHz 高速片上振荡器时钟运行时)之间更改
  • 通用寄存器:8位 × 32个寄存器(8位 × 8个寄存器 × 4组)
  • ROM:16至32 KB, RAM:2.5至4.0 KB
  • 高速片上振荡器时钟
    可从48 MHz (典型值)、24 MHz (典型值)、16 MHz (典型值)、12 MHz (典型值)、8 MHz (典型值)、 4 MHz (典型值)和 1 MHz (典型值)中选择
  • 内置单电源闪存(具有禁止块擦除/写入功能)
  • 自编程(具有引导交换功能/Flash屏蔽窗口功能)
  • 片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测器(LVD)
  • 内置看门狗定时器(可在专用低速片上振荡器时钟下运行)
  • 支持乘法/除法/乘法累加和运算指令。
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制器
  • 内置BCD调整
  • 输入/输出端口:26至28 (N沟开漏:2至3)
  • 定时器
    • 16位定时器: 7通道 (TAU:4通道,定时器RJ:1通道,定时器RD:2通道)
  • 串行接口
    • CSI
    • UART
    • 简易I2C
  • 不同电位接口:在4.0 V至5.5 V下运行时,可以连接2.5/3 V运行的器件
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD = 2.7至5.5 V):8通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置事件链接控制器(ELC)
  • 电源电压:VDD = 2.7至5.5 V
  • 运行环境温度:TA = -40至+ 85°C

备注:安装的功能因产品而异。请参阅功能概述。

 

ROM、RAM容量

闪存ROM RAM μPD79F7027,μPD79F7028
30引脚 32引脚
32 KB 4 KB μPD79F7028MC μPD79F7028GA
16 KB 2.5 KB μPD79F7027MC μPD79F7027GA

功能概述

项目 30引脚 32引脚
μPD79F7027MC, μPD79F7028MC μPD79F7027GA, μPD79F7028GA
代码闪存(KB) 16至32 16至32
RAM (KB) 2.5至4.0 2.5至4.0
存储空间 1 MB
主系统时钟 高速系统时钟
X1 (晶体/陶瓷)振荡,外部主系统时钟输入(EXCLK)
1至20 MHz:VDD = 2.7至5.5 V
高速片上振荡器时钟(fIH) 高速操作:1至24 MHz (VDD = 2.7至5.5 V)
低速片上振荡器时钟 15 kHz (典型值):VDD = 2.7至5.5 V
通用寄存器 8位 × 32个寄存器(8位 × 8个寄存器 × 4组)
最短指令执行时间 0.04167 ms (高速片上振荡器时钟:fIH = 24 MHz运行时)
0.05 ms (高速系统时钟:fMX = 20 MHz运行时)
指令集 数据传送(8/16位)
加减法/逻辑运算(8/16位)
乘法(8位 × 8位, 16位 × 16位),除法(16位 ÷ 16位, 32 位 ÷ 32位)
乘法和累积运算(16位 × 16位 + 32位)
循环、桶式移位和位操作(置位、复位、测试和布尔运算)等
输入/输出端口 总数 26 28
CMOS输入/输出 21 22
CMOS输入 3 3
CMOS输出 - -
N沟开漏输出
(6 V耐压)
2 3
定时器 16位定时器
7通道
(TAU:4通道,定时器RJ:1通道,定时器RD:2通道)
看门狗定时器 1通道
12位间隔定时器 1通道
定时器输出 15
(TAU:4,定时器RJ:2,定时器RD:8)
PWM输出:9 (TAU:3,定时器RD:6)

关键应用

单功能微波炉、墙控热水器的显示面板以及影音产品的显示应用。

产品线

硬件手册 产品名称 程序
存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(KB)
工作电压最小值
(V)
封装代码 生产状态 封装 / 无铅 订购名称
PDF UPD79F7027MC(S)-5A4-AT 16 2.5 2.7

PLQP0032GB-A
30引脚塑封
SSOP(9.85x6.1)

已经量产 托盤/无铅(纯锡) UPD79F7027MC(S)-5A4-AT
UPD79F7028MC(S)-5A4-AT 32 4 壓紋帶/无铅(纯锡) UPD79F7028MC(S)-5A4-AT
UPD79F7027MC(S)-5A4-E2-AT 16 2.5 托盤/无铅(纯锡) UPD79F7027MC(S)-5A4-E2-AT
UPD79F70278C(S)-5A4-E2-AT 32 4 壓紋帶/无铅(纯锡) UPD79F70278C(S)-5A4-E2-AT
UPD79F7027GA(S)-GBT-AT 16 2.5 PLQP0032GB-A
32引脚塑封
LQFP(7x7)
托盤/无铅(纯锡) UPD79F7027GA(S)-GBT-AT
UPD79F7028GA(S)-GBT-AT 32 4 壓紋帶/无铅(纯锡) UPD79F7028GA(S)-GBT-AT
UPD79F7027GA(S)-GBT-E2-AT 16 2.5 托盤/无铅(纯锡) UPD79F7027GA(S)-GBT-E2-AT
UPD79F7027GA(S)-GBT-E2-AT 32 4 壓紋帶/无铅(纯锡) UPD79F7027GA(S)-GBT-E2-AT

封装

封装
引脚 30 32
引脚间距 0.65 mm 0.8 mm
封装类型 LSSOP LQFP
身尺寸 6.1x9.85 mm2 7x7 mm2
封装尺寸图 s30mc-65-5a4 p32ga-80-gbt
建议焊盘尺寸 fig0004e fig0009e
安装高度 1.4 mm 1.7 mm
0.18 g 0.2 g
瑞萨代码 PLSP0030JB-B(前代码: S30MC-65-5A4-3) PLQP0032GB-A(前代码: P32GA-80-GBT-1)
JEITA代码 P-LSSOP30-0300-0.65 P-LQFP32-7x7-0.80
备注 - LQFP(矩阵线)
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.