μPD79F7025/7026最多可支持6列LED,可直接驱动14段字符。

该产品最适合于单功能微波炉、墙控热水器的显示面板及影音产品的显示应用。

引脚数目/存储器容量阵容

UPD79F7025/7026-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

关键特性

  • 78K0 CPU 内核
  • I/O 端口,ROM 和RAM 容量
产品名称 I/O 端口 程序存储器(闪存) 数据存储器(内部高速RAM)
μPD79F7025 28(CMOS I/O:27, CMOS 输入:1) 8 KB 512 字节
μPD79F7026 16 KB 768 字节
  • 低功耗
    • 内部高速振荡器模式: 850μA (典型值) (VDD = 5.0 V,fCPU = 4 MHz 操作)
    • STOP 模式: 1.0μA (典型值) (VDD = 5.0 V 操作)
  • 时钟
    高速系统时钟...可从以下三种源中进行选择
    • 陶瓷/晶体谐振器: 1 至 10 MHz
    • 外部时钟: 1 至 10 MHz
    • 内置高速振荡器:4 MHz ± 3 % (TA = −40 至+ 85 °C)
    • 内置低速振荡器 240 kHz ± 10 % ...看门狗定时器,间歇工作时的定时器时钟
    • 内置上电清除(POC)电路
    • 内置低电压检测电路(LVI)(达到检测电压时,将产生断电/复位(可选))
    • 检测电压:可从3.93至4.24 V之间的3个级别中选择
  • 单电源闪存
    • 软件保护功能...防止第三方复制(无flash读取指令)
  • 安全功能
    • 可利用独立于CPU的时钟运行的看门狗定时器
      即使系统时钟停止,也可以检测出失控。
    • 可通过LVI检测出电源电压下降
      可在电源电压低于工作电压之前,执行相应处理。
    • 备有选项字节功能
      可通过硬件设置重要系统操作。
  • 定时器
    • 16 位定时器/事件计数器...PPG 输出,捕捉输入,外部事件计数器输入
    • 8 位定时器H0, H1...PWM 输出,可由内置低速振荡时钟进行操作
    • 8 位定时器/事件计数器5...外部事件计数器输入
    • 看门狗定时器...可由内置低速振荡时钟进行操作
产品/项目 16位定时器/事件计数器00 8位定时器 看门狗定时器
μPD79F7025 1通道 定时器H:2通道 1通道
μPD79F7026 定时器5:1通道
  • On-chip调试功能...可控制目标器件和参考存储器。
    • 支持汇编程序和 C 语言
  • 开发工具
    提供简易仿真器(MINICUBE2)
    • 电源电压:VDD = 4.5至5.5V
    • 工作环境温度:TA =–40至+85°C

功能概述

项目 μPD79F7025 μPD79F7026
内部存储器 闪存
(支持自编程)
8 KB 16 KB
高速RAM 512字节 768字节
存储空间 64 KB
时钟 主时钟 高速系统
水晶/陶瓷振荡器,
外部时钟输入
1至10 MHz:VDD = 2.7 至 5.5 V
内部高速振荡 4 MHz ± 3 % (TA = −40 至+85 °C)
内部低速振荡 240 kHz ± 10 %
通用寄存器 8位×32台寄存器(8位×8台寄存器×4个存储体)
指令集 8位运算, 16位运算
乘/除运算(8位× 8位, 16位÷ 8位)
位操作(设置,复位,测试和布尔操作)
BCD 校正等
I/O 端口(总计) 28个
CMOS I/O 27个
CMOS 输入 1个
定时器 16位(TMO) 1 通道(PPG 输出:1个,捕捉输入:2个)
8位(TM5) 1 通道
8 位(TMH0, TMH1) 2 通道(PWM 输出:2个)
看门狗(WDT) 1 通道
串行接口 UART 1 通道
向量中断内部源外部 外部 4
内部 6
复位 由RESET 引脚产生的复位
由看门狗定时器的内部复位
由上电清除(POC)产生的内部复位
由低电压检测电路产生的内部复位
On-chip调试功能 提供
电源电压 VDD = 4.5 至 5.5 V
工作环境温度 TA = –40 至 +85°C
封装 32引脚塑封LQFP(7x7)

关键应用

单功能微波炉、墙控热水器的显示面板以及影音产品的显示应用。

产品线

硬件手册 产品名称

程序存储器
(KB)

数据存储器
(内部高速RAM)
(B)
工作电压最小值
(V)
封装代码 生产状态 封装 / 无铅 订购名称
PDF UPD79F7025GA-GBT-AT 8 512 4.5 PLQP0032GB-A
32引脚塑封
LQFP(7x7)
已经量产 托盤 / 无铅(纯锡) UPD79F7025GA-GBT-AT
UPD79F7026GA-GBT-AT 16 768 UPD79F7026GA-GBT-AT

封装

封装
引脚 32
引脚间距 0.8 mm
封装类型 LQFP
身尺寸 7x7 mm2
封装尺寸图 p20mc-65-caa
建议焊盘尺寸 fig0009e
安装高度 1.7 mm
0.2 g
瑞萨代码 PLQP0032GB-A(前代码: P32GA-80-GBT-1)
JEITA代码 P-LQFP32-7x7-0.80
备注 LQFP(矩阵线)
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.