R7F0C205, R7F0C206, R7F0C207, 和 R7F0C208 为高性能微控制器,配备RL78 核心处理器及人机界面(HMI) ,其特点包括电容式触控面板(CTSU) , 驱动器(LCD)和大电流端口引脚。

引脚数目/存储器容量阵容

R7F0C205-208-引脚数目/存储器容量阵容

模块框图

R7F0C205L/206L

 

 

R7F0C206M/207M/208M

关键特性

  • 超低功耗科技
    电源电压=1.6~5.5V的单电源电压,能够以低压操控一台1.8V的设备
    • 中断模式
    • 停止模式
    • 暂停模式
  • RL78中央处理器核心
    • 配备有3级管线化设计的复杂指令集计算机(CISC)架构
    • 最小指令执行时间: 能够从高速
      (0.04167μs:@24MHz,与高速片内振荡器共同运作)转变为超低速(30.5μs:@32.768 kHz,与子系统时钟共同运作)
    • 提供乘法/除法/乘法和加法指令
    • 地址空间:1 MB
    • 通用寄存器:(8-bit寄存器×8)×4组
    • 片内随机存储器(RAM):5.5~8KB
  • 代码闪存存储器
    • 代码闪存存储器:48~128KB
    • 区块大小:1KB
    • 禁止区块删除与重写(安全功能)
    • 片内调试功能
    • 程序自动化(包括引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)
  • 数据闪存存储器
    • 数据闪存存储器:4KB
    • 后台运行(BGO):当重写数据闪存存储器时,程序存储器能够执行指令
    • 重写次数:1,000,000次(典型值)
    • 重写电压:电源电压=1.8~5.5 V
  • 高速片内振荡器
    • 从48MHz,24MHz,16MHz,12MHz,8MHz,6MHz,4MHz,3MHz,2MHz,和1MHz中选择
    • 高精确度: 2.0%(电源电压=1.8~5.5V,电流互感器(TA)=20 ~ +85°C)
  • 工作环境温度
    • TA=-40 ~ +85°C(C:工业应用,D:消费应用)
  • 电源管理及重置功能
    • 片内电源重置(POR)电路
    • 片内电压检验器(LVD)(从14个级别中选择中断或重置)
  • 数据传送控制器(DTC)
    • 传输模式:正常传输模式,重复传输模式
    • 激活源:由中断源激活
    • 链条传输功能
  • 事件链接控制器(ELC)
    • 特定的外部功能能够与28或30种事件对接(可对接高达12个目标)
  • 串行接口
    • CSI:2通道
    • UART/UART (支持LIN-bus) :3通道
    • I2C/简易I2C :1通道/2通道
    • 红外接口:1通道
  • 计时器
    • 16位计时器:8通道(其中1通道具有远程控制输出功能)
    • 16位计时器第二模块:1通道
    • 12位间隔计时器:1通道
    • 实时计时器2:1通道(99年的日历,闹钟功能,以及时钟校准功能)
    • 看门狗计时器:1通道(可与专用型低速片内振荡器同时运行)
  • 模数转换器
    • 12位分辨率的模数转换器(电源电压=2.7~5.5 V)
    • 模拟输入:8通道/16通道
    • 内部参考电压(1.45 V)与温度传感器
    • 操作模式:单次扫描模式,持续扫描模式
    • 启动模数转换器的条件:由软件触发或外部引脚信号触发启动
    • 由事件链接控制器(ELC)进行事件对接
  • 比较器
    • 2通道
    • 操作模式:比较器高速模式、比较器低速模式或窗口模式
    • 可选择外部参考电压和内部参考电压
  • 液晶显示器(LCD)控制器/驱动器
    • 区段信号输出:24/26/28
    • 通用信号输出:8/6/4
    • 可转换内部电压增长方式、电容分压方式以及外部电阻力分压方式
  • 电容式触控面板(CTSU)
    • 16或24通道
    • 自电容方式:一个引脚配对一个按键,支持高达24个按键
    • 互电容方式:与16个引脚进行矩阵配对,支持高达64个按键
  • 输入/输出端口
    输入/输出端口:47到63(N通道/P通道开漏输入/输出[模块电源0承受电压]:10(强电流引脚),
    • N通道开漏输入/输出[承受电压6 V]:0/2,
    • N通道开漏输入/输出[模块电源0承受电压]:25/39 (大电流引脚),
    • N通道开漏输入/输出[电路电压承受电压]:3
  • 能够设置于N通道开漏,P通道开漏,TTL输入缓冲区,以及片内负载电阻器
  • 不同的电压界面: 可连接到1.8/2.5/3.0V的设备
  • 片内按键中断功能
  • 片内时钟输出/蜂鸣器输出控制器
  • 其他
    • 片内BCD(二进制编码的十进制)校正电路

 

存储器(ROM),存储器(RAM)性能

闪存存储器(ROM) 数据闪存 存储器 (RAM) R7F0C205/R7F0C206/R7F0C207/R7F0C208
64 引脚 80 引脚
128 KB 4 KB 8 KB - R7F0C208M
96 KB 4 KB 7 KB - R7F0C207M
64 KB 4 KB 6 KB R7F0C206L R7F0C206M
48 KB 4 KB 5.5 KB R7F0C205L -

功能概述

项目 64-引脚 80-引脚
R7F0C205L R7F0C206L R7F0C206M R7F0C207M R7F0C208M
代码闪存存储器备注 (Flash ROM) 48 KB 64 KB 64 KB 96 KB 128 KB
数据闪存存储器 (Data Flash) 4 KB 4 KB 4 KB 4 KB 4 KB
随机存储器 (RAM) 5.5 KB 6 KB 6 KB 7 KB 8 KB
地址空间 1MB
主系统时钟 高速系统时钟 X1 (晶体/陶瓷) 振荡器, 外部主系统时钟输入(EXCLK)
HS (高速主要) 模式: 1~20 MHz (VDD = 2.7~5.5 V),
HS (高速主要) 模式: 1~16 MHz (VDD = 2.4~5.5 V),
LS (低速主要) 模式: 1到8 MHz (VDD = 1.8~5.5 V),
LV (低压主要) 模式: 1到4 MHz (VDD = 1.6~5.5 V)
高速片内振荡器(fIH) HS (高速主要) 模式: 1~24 MHz (VDD = 2.7~5.5 V),
HS (高速主要) 模式: 1~16 MHz (VDD = 2.4~5.5 V),
LS (低速主要) 模式: 1~8 MHz (VDD = 1.8~5.5 V),
LV (低压主要) 模式:1~4 MHz (VDD = 1.6~5.5 V)
16位计时器第二模块的时钟 48 MHz (典型值): VDD = 2.7~5.5 V
子系统时钟 XT1 (晶体) 振荡器, 外部子系统时钟输入(EXCLKS)
32.768 kHz (典型值): VDD = 1.6~5.5 V
低速片内振荡器 15 kHz (典型值) : VDD = 1.6~5.5 V
通用寄存器 8位 x 32 寄存器(8位 x 8 寄存器 x 4 组)
指令执行最小时间 0.04167 μs (高速片内振荡器: fIH = 24 MHz 运行)
0.05 μs (高速系统时钟: fMX = 20 MHz 运行)
30.5 μs (子系统时钟: fSUB = 32.768 kHz 运行)
指令设置 数据传输(8/16位)
加法器和减法器/逻辑操作(8/16位),
乘法(8位 x 8位, 16位 x 16位),
除法(16位 ÷ 16位, 32位 ÷ 32位),
乘法和加法(16位 × 16位 + 32位)
旋转,位移暂存器, 以及字节处理(设置, 重置, 测试,以及布尔运算), 等等。
输入/输出端口 总数 47 63
互补金属氧化物半导体输入/输出 42 (10 P通道/N通道强电流引脚, 25 N通道强电流引脚) 56 (10 P通道/N通道强电流引脚, 39 N通道强电流引脚)
互补金属氧化物半导体输入 5 5
N通道外径输入/输出
(承受电压: 6 V)
- 2
与振荡器引脚共享的输入引脚 4 4
计时器 16位计时器跟踪器更新 8 通道
16位计时器第二模块 1 通道
看门狗计时器 1 通道
12位间隔计时器 1 通道
实时时钟(RTC) 1 通道
实时时钟(RTC)输出 1 个 1 Hz (子系统时钟: fSUB = 32.768 kHz)
计时器 计时器输出 4 (使用TAU), 2 (使用TKB2) 8 (使用TAU), 2 (使用TKB2)
远程控制输出系统 1
时钟输出/蜂鸣器输出控制器 2
2.44 kHz, 4.88 kHz, 9.77 kHz, 1.25 MHz, 2.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz
(主系统时钟: fMAIN = 20 MHz 运行)
256 Hz, 512 Hz, 1.024 kHz, 2.048 kHz, 4.096 kHz, 8.192 kHz, 16.384 kHz, 32.768 kHz
(子系统时钟: fSUB = 32.768 kHz 运行)
12位分辨率模数转换器 8 通道 16 通道
比较器 - 2 通道
串行接口 [64-引脚, 80-引脚]
通道状态指示器: 1 通道/通用异步收发器(支持总线): 1 通道/简易I2C: 1 通道
通道状态指示器: 1 通道/通用异步收发器: 1 通道/简易I2C: 1 通道
通用异步收发器(支持红外数据传输): 1 通道
I2C 总线 1 通道 1 通道
数据传输控制器(DTC) 28触发源 30触发源
事件链接控制器(ELC) 事件输入: 28 事件触发输出: 12 事件输入: 30 事件触发输出: 12
指示中断源 内部 31 31
外部 9 (备注 1) 11 (备注 1)
按键中断 8 (备注 1)
液晶显示屏控制器/驱动器 可转换内部电压 增加方法、电容器分离方法以及外部阻止分离方法。
区段信号输出 28/26/24
通用信号输出 4/6/8
电容式触控面板(CTSU) 16 通道 24 通道
重置 通过RESET 引脚重置
通过看门狗进行内部重置
通过通电重置进行内部重置
通过电压检测器进行内部重置
通过执行非法指令备注2进行内部重置
通过随机存储器奇偶校验错误进行内部重置
通过非法访问存储器进行内部重置
通电重置电路 通电重置: 1.51 V ±0.04 V
断电重置: 1.50 V ±0.04 V
电压检验器 上限: 1.67 V ±0.03 V~4.06 V ±0.08 V (14 步)
下限: 1.63 V ±0.03 V~3.98 V ±0.08 V (14 步)
片内调试功能
电源供应电压 VDD = 1.6~5.5 V
工作环境温度 TA = -40~+85°C (2C: 工业应用),
TA = -40~+85°C (2D: 消费应用)

备注 :

  1. 括号内的数值为使用8号组件对象模型时的信号输出数值。
  2. 当执行代码FFH时会出现该重置情况。
    在使用电路内仿真器或片内调试仿真器进行操作时不会出现该重置情况。

产品线

硬件手册 产品名称 程序
存储器
(KB)
数据存储器
(内部高速RAM)
(B)
工作电压最小值
(V)
封装代码 生产状态 封装 / 无铅 订购名称
中文版 英文版
PDF PDF R7F0C205L2CFA-C 48KB 5.5KB 2.7

PLQP064JA-A
64-引脚 塑封 (12x12)mm

已经量产 浅塑料盒 / 无铅(纯锡) R7F0C205LCFA-C#AA0
R7F0C205L2CFA-C

压纹带/无铅(纯锡)

R7F0C205LCFA-C#HA0
R7F0C206L2CFA-C 64KB 6KB 浅塑料盒 / 无铅(纯锡) R7F0C206LCFA-C#AA0
R7F0C206L2CFA-C

压纹带/无铅(纯锡)

R7F0C206LCFA-C#HA0
R7F0C206M2CFA-C 64KB 6KB PLQP080JA-B
80-引脚 塑封 (14x14)mm
浅塑料盒 / 无铅(纯锡) R7F0C206MCFA-C#AA0
R7F0C206M2CFA-C

压纹带/无铅(纯锡)

R7F0C206MCFA-C#HA0
R7F0C207M2CFA-C 96KB 7KB 浅塑料盒 / 无铅(纯锡) R7F0C207MCFA-C#AA0
R7F0C207M2CFA-C

压纹带/无铅(纯锡)

R7F0C207MCFA-C#HA0
R7F0C208M2CFA-C 128KB 8KB 浅塑料盒 / 无铅(纯锡) R7F0C208MCFA-C#AA0
R7F0C208M2CFA-C

压纹带/无铅(纯锡)

R7F0C208MCFA-C#HA0
R7F0C205L2DFA-C 48KB 5.5KB PLQP064JA-A
64-引脚 塑封 (12x12)mm
浅塑料盒 / 无铅(纯锡) R7F0C205LDFA-C#AA0
R7F0C205L2DFA-C

压纹带/无铅(纯锡)

R7F0C205LDFA-C#HA0
R7F0C206L2DFA-C 64KB 6KB 浅塑料盒 / 无铅(纯锡) R7F0C206LDFA-C#AA0
R7F0C206L2DFA-C

压纹带/无铅(纯锡)

R7F0C206LDFA-C#HA0
R7F0C206M2DFA-C 64KB 6KB PLQP080JA-B
80-引脚 塑封 (14x14)mm
浅塑料盒 / 无铅(纯锡) R7F0C206MDFA-C#AA0
R7F0C206M2DFA-C

压纹带/无铅(纯锡)

R7F0C206MDFA-C#HA0
R7F0C207M2DFA-C 96KB 7KB 浅塑料盒 / 无铅(纯锡) R7F0C207MDFA-C#AA0
R7F0C207M2DFA-C

压纹带/无铅(纯锡)

R7F0C207MDFA-C#HA0
R7F0C208M2DFA-C 128KB 8KB 浅塑料盒 / 无铅(纯锡) R7F0C208MDFA-C#AA0
R7F0C208M2DFA-C

压纹带/无铅(纯锡)

R7F0C208MDFA-C#HA0

封装

封装
引脚数量 64 80
引脚间距 0.65mm 0.65mm
典型值 LQFP LQFP
尺寸(mm) 12x12 14x14
高度 1.6mm 1.7mm
瑞萨代码 PLQP064JA-A
(前代码: P64GK-65-UET-2)
PLQP080JA-B
(前代码: -)

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.