图像
瑞萨电子提供一系列控制平面 (I3C) 开关和扩展器产品,可显著提升各种应用场景(包括服务器和数据中心的 CPU/BMC/DIMM 管理)中的信号完整性和性能。
瑞萨电子的控制平面 (I3C) 开关和扩展器支持 CPU、BMC、DIMM 和其他外围设备的智能管理,与其他串行通信接口相比,具有明显的性能和功率优势,不仅占用空间小,而且拥有易于使用的双向信号功能。
Function |
简介 |
Supply Voltage (V) |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||
I3C Hub 2:4 Intelligent Switch (user-configuration) | I3C 2:4 Intelligent Switch | I3C 2:4 Intelligent Switch User-configured | 3.3 | -40 to 85°C | VFQFPN | 28 |
I3C Hub 2:4 Intelligent Switch (Pre-configured) | I3C 2:4 Intelligent Switch | I3C 2:4 Intelligent Switch Pre-configured | 3.3 | -40 to 85°C | VFQFPN | 28 |
I3C Hub 2:8 Intelligent Switch (user-configuration) | I3C 2:8 Intelligent Switch | I3C 2:8 Intelligent Switch User-configured | 3.3 | -40 to 85°C | VFQFPN | 28 |
I3C Hub 2:8 Intelligent Switch (pre-configured) | I3C 2:8 Intelligent Switch | I3C 2:8 Intelligent Switch Pre-configured | 3.3 | -40 to 85°C | VFQFPN | 28 |
I3C Basic 1:2 Multiplexer | I3C 1:2 Bus Multiplexer | 1:2 I3C Expander | 1.8 | -40 to 125°C | DFN | 8 |
I3C 2:1 Bus Multiplexer | I3C 2:1 Bus Multiplexer | 2:1 I3C Expander | 1.8 | -40 to 125°C | DFN | 8 |
I3C Basic 1:2 Bus Multiplexer | I3C 1:2 Bus Multiplexer | 1:2 I3C Expander | 1.8 | -40 to 125°C | DFN | 8 |
Next-generation host interface bus delivers maximum flexibility, speed and performance for server and client motherboards. To get started on your I3C bus interface design visit renesas.com/i3c
瑞萨电子率先推出面向下一代服务器、存储和通信系统应用的I3C智能开关产品家族 | 新闻 | 2022年5月31日 | |
瑞萨DDR5 I3C总线扩展和SPD集线器产品通过AMI固件认证 | 新闻 | 2021年4月29日 | |
瑞萨电子I3C总线扩展和SPD集线器产品通过ASPEED AST2600基板管理控制器认证 | 新闻 | 2020年9月30日 |